Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Unisolierte Feindraht-Thermoelemente aus Wolfram/Rhenium, Platin/Rhodium und Standardlegierungen

Unisolierte Feindraht-Thermoelemente

Unisolierte Feindraht Thermoelemente | Unisolierte Feindraht-Thermoelemente

Unisolierte Feindraht Thermoelemente

  • Schnelles Ansprechverhalten
  • Hohe Genauigkeit Thermoelemente ab einem Durchmesser von 0,13 mm sind aus Draht nach DIN Klasse 1 gefertigt.
  • Punktgenaue Messungen
  • Geringe Wärmeableitung
  • Durchmesser von 0,05 mm bis 0,81 mm
  • ACHTUNG: Die Durchmesser 0,01 mm und 0,03 mm sind NICHT mehr lieferbar!
  • Standardmetall-Typen: J, K, T, E und N mit Standardlänge von 300 mm (5 Stück pro Packung)
  • Platin/Rhodium-Typen: R, S und B mit Standardlänge von 150 mm (1 Stück pro Packung)
  • Wolfram/Rhenium-Thermoelemente: C und D mit Standardlänge von 300 mm (1 Stück pro Packung)
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Thermoelemente.

OMEGA Feindraht-Thermoelemente eignen sich besonders gut für schnelle und präzise Temperaturmessungen. Der geringe Drahtdurchmesser erlaubt eine genaue Messung ohne Störung des Messobjekts. Weiterhin gestattet die feine Messspitze eine punktgenaue Lokalisierung der Messung.

Die Feindraht-Thermoelemente werden aus sorgfältig ausgewählten Materialien gefertigt. Um gleichförmige thermoelektrische Eigenschaften sicherzustellen, stammen alle Thermoelemente in einer Packung aus der gleichen Charge.

Alle Thermoelemente haben eine perlenförmige Spitze, deren Durchmesser D ungefähr das 2,5-fache des Drahtdurchmessers d beträgt wie in der Abbildung dargestellt. Zur einfacheren Unterscheidung sind die Minus-Leitungen etwas kürzer als die Plus-Leitungen.



Die Länge der Anschlussleitung L beträgt für Standardmetall- und Wolfram/Rhenium-Typen 300 mm (entsprechend einer Gesamtlänge von 600 mm), für Platin/Rhodium-Typen 150 mm (entsprechend einer Gesamtlänge von 300 mm). Die Anschlussleitungen können auf Wunsch auch verlängert werden.

Bitte beachten Sie auch OMEGAs Thermoelement-Schweißgerät TL-WELD, mit dem auch Feindraht-Thermoelemente hochwertig verschweißt werden können.

 Modellübersicht
 
Standardmetall-Typen:  300 mm Standardlänge
Typ Draht-ø
(mm)
Modellnummer 
J
Eisen- 
Konstantan

0,05
0,08
0,13 (2)
0,25
0,38
0,51
0,81
IRCO-002
IRCO-003
IRCO-005
IRCO-010
IRCO-015
IRCO-020
IRCO-032
T
Kupfer-
Konstantan

0,05
0,08
0,13 (2)
0,25
0,38
0,51
0,81
COCO-002
COCO-003
COCO-005
COCO-010
COCO-015
COCO-020
COCO-032
K
NickelChrom-
Nickel

0,05
0,08
0,13 (2)
0,25
0,38
0,51
0,81
CHAL-002
CHAL-003
CHAL-005
CHAL-010
CHAL-015
CHAL-020
CHAL-032
E
NickelChrom-
Konstantan

0,05
0,08
0,13 (2)
0,25
0,38
0,51
0,81
CHCO-002
CHCO-003
CHCO-005
CHCO-010
CHCO-015
CHCO-020
CHCO-032
N
Nicrosil
Nisil

0,08
0,13
0,25
0,51
0,81
OPON-003
OPON-005
OPON-010
OPON-020
OPON-032
(2) Bei Durchmessern ab 0,13 mm können längere Anschlussleitungen zu 8,40 Euro pro 300 mm bestellt werden, bei kleineren Durchmessern bitte nachfragen.
 
Platin/Rhodium-Typen:  150 mm Standardlänge
Typ Draht-ø
(mm)
Modellnummer 
R
Pt/13%Rh-
Pt

0,03
0,05
0,08
0,13
0,20
0,25
0,38
0,51
0,81
P13R-001
P13R-002
P13R-003
P13R-005
P13R-008
P13R-010
P13R-015
P13R-020
P13R-032
S
Pt/10%Rh-
Pt

0,03
0,05
0,08
0,13
0,20
0,25
0,38
0,51
0,81
P10R-001
P10R-002
P10R-003
P10R-005
P10R-008
P10R-010
P10R-015
P10R-020
P10R-032
B
Pt/30%Rh-
Pt/6%Rh

0,20
0,25
0,38
0,51
0,81
P30R-008
P30R-010
P30R-015
P30R-020
P30R-032
* Die Anschlussleitungen können auch verlängert werden. Aufpreise hierzu auf Anfrage.
 
Wolfram/Rhenium-Typen:  300 mm Standardlänge
Typ Draht-ø
(mm)
Modellnummer 
C
Wolfram 5% Re-
Wolfram 26% Re

0,08
0,13
0,25
0,38
0,51
T5R-003-12
T5R-005-12
T5R-010-12
T5R-015-12
T5R-020-12
D
Wolfram 3% Re-
Wolfram 25% Re

0,13
0,25
0,38
0,51
T3R-005-12
T3R-010-12
T3R-015-12
T3R-020-12
* Die Anschlussleitungen können auch verlängert werden. Aufpreise hierzu auf Anfrage.
 


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Standardmetall-Typen
CHAL-002
75,35
Lieferzeit: ab Lager
 
Drahtthermoelement Typ K ohne Isolation, Drahtstärke 0.05 mm, Länge 300 mm, Pack zu 5 Stück
CHAL-003
75,35
Lieferzeit: ab Lager
 
Drahtthermoelement Typ K ohne Isolation, Drahtstärke 0.08 mm, Länge 300 mm, Pack zu 5 Stück
CHAL-005
33,43
Lieferzeit: ab Lager
 
Drahtthermoelement Typ K ohne Isolation, Drahtstärke 0.13 mm, Länge 300 mm, Pack zu 5 Stück
CHAL-010
33,43
Lieferzeit: ab Lager
 
Drahtthermoelement Typ K ohne Isolation, Drahtstärke 0.25 mm, Länge 300 mm, Pack zu 5 Stück
CHAL-015
33,43
Lieferzeit: 1 Woche
 
Drahtthermoelement Typ K ohne Isolation, Drahtstärke 0.38 mm, Länge 300 mm, Pack zu 5 Stück
CHAL-020
33,43
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Drahtthermoelement Typ K ohne Isolation, Drahtstärke 0.51 mm, Länge 300 mm, Pack zu 5 Stück
CHAL-032
33,43
Lieferzeit: 1 Woche
 
Drahtthermoelement Typ K ohne Isolation, Drahtstärke 0.81 mm, Länge 300 mm, Pack zu 5 Stück
Platin/Rhodium-Typen
P13R-P10R-P30R
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Platin Drahtthermoelemente bitte separat anfragen
Wolfram/Rhenium-Typen
T5R-003-12
60,32
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Drahtthermoelement Typ C ohne Isolation, Drahtstärke 0.08 mm, Länge 300 mm
T5R-005-12
66,90
Lieferzeit: ab Lager
 
Drahtthermoelement Typ C ohne Isolation, Drahtstärke 0.13 mm, Länge 300 mm
T5R-010-12
97,67
Lieferzeit: ab Lager
 
Drahtthermoelement Typ C ohne Isolation, Drahtstärke 0.25 mm, Länge 300 mm
T5R-015-12
136,09
Lieferzeit: ab Lager
 
Drahtthermoelement Typ C ohne Isolation, Drahtstärke 0.38 mm, Länge 300 mm
T5R-020-12
178,36
Lieferzeit: ab Lager
 
Drahtthermoelement Typ C ohne Isolation, Drahtstärke 0.51 mm, Länge 300 mm
T3R-005-12
68,14
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Drahtthermoelement Typ D ohne Isolation, Drahtstärke 0.13 mm, Länge 300 mm
T3R-010-12
99,47
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Drahtthermoelement Typ D ohne Isolation, Drahtstärke 0.25 mm, Länge 300 mm
T3R-015-12
138,60
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Drahtthermoelement Typ D ohne Isolation, Drahtstärke 0.38 mm, Länge 300 mm
T3R-020-12
184,75
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Drahtthermoelement Typ D ohne Isolation, Drahtstärke 0.51 mm, Länge 300 mm
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Typ Wählen Sie:
IRCO für Typ J
CHAL für Typ K
COCO für Typ T
CHCO für Typ E
OPON für Typ N

(2) Drahtdurchmesser Wählen Sie:
0005 für 0.01 mm (nur für Typ K und E)
001 für 0.03 mm
002 für 0.05 mm
003 für 0.08 mm
005 für 0.13 mm
010 für 0.25 mm
015 für 0.38 mm
020 für 0.51 mmm
032 für 0.81 mm
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.