Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Temperatur- und Feuchtetransmitter mit integriertem Webserver zur DIN-Schienenmontage

ITHX-D3

iTHX-D3 Temperatur/Feuchte-Transmitter mit integriertem Webserver zur DIN-Schienenmontage | ITHX-D3

  • Temperatur, relative Feuchte, Taupunkt
  • Integrierter Webserver
  • Alarme per E-Mail oder SMS
  • Keine weitere Software erforderlich
  • Transmitter mit TCP/IP-Ausgang

Beschreibung

Der iTHX Transmitter ermöglicht die Überwachung und Aufzeichnung von Temperatur, Feuchte und Taupunkt über das firmeninterne Netzwerk oder das Internet ohne jegliche zusätzliche Software – ein gewöhnlicher Browser genügt.

Der iTHX ist mit einem integrierten Webserver ausgestattet, der Webseiten mit einer Echtzeit-Darstellung der Messwerte oder Temperatur-, Feuchte- und Taupunktkurven ausgibt. 

Ein Java-Applet zeichnet die Messwertegrafik in Echtzeit über das LAN oder Internet auf. Damit erspart der iTHX den Zeit- und Kostenaufwand für die Anschaffung und Einarbeitung in separate Software zur Messwerterfassung und Aufzeichnung. 
Konfigurierbare Grafiken
Messwertgrafiken werden per JAVA-Applet generiert und können jederzeit skaliert werden. So kann die Grafik zum Beispiel auf eine Minute, eine Stunde, einen Tag, eine Woche, einen Monat oder auch ein Jahr skaliert werden. Temperatur und Feuchte können über die gesamte Spanne (-40 bis 124°C und 0 bis 100% r.F.) oder über einen engeren Bereich (zum Beispiel 20 bis 30°C) aufgetragen werden.

Mehrfach ausgezeichnete Technologie
Der iTHX von OMEGA ist einfach zu installieren und einzusetzen. Er basiert auf Newports mehrfach ausgezeichneter iServer-Technologie, bei der außer einem Internet-Browser keine weitere Software erforderlich ist, um Ergebnisse zu erhalten.
Der iTHX wird über einen RJ45-Stecker an das lokale Netzwerk oder das Internet angeschlossen und sendet seine Daten als Standard-TCP/IP-Pakete. Die Konfiguration erfolgt ebenfalls einfach über einen Browser. Bei Bedarf kann ein Kennwortschutz aktiviert werden.
Der Aufruf aus dem lokalen Netzwerk oder über das Internet erfolgt wie bei allen Internetseiten: der Anwender gibt im Browser eine IP-Adresse oder einen einfach zu merkenden Namen ein (wie „Reinraum 5“ oder „Serverraum Hamburg“), und der iTHX gibt eine Internetseite mit den aktuellen Messwerten aus.

Alarme und E-Mails
Zusätzlich zu den Alarmrelais bieten alle iTHX-Modelle einen E-Mail-Alarm: wenn die Temperatur oder Feuchte einen vorgegebenen Grenzwert überschreitet, kann der iTHX einen Alarm auslösen, der per E-Mail oder SMS versendet wird, z. B. an internetfähige Mobiltelefone oder PDAs.

Typische Anwendungsgebiete
Der iTHX eignet sich ideal für Anwendungen, in denen Temperatur und Feuchte überwacht werden müssen: Einige Beispiele sind Reinräume, Computerräume, Klimasysteme, Krankenhäuser, Museen, Labors, Halbleiterherstellung, Gewächshäuser oder die Produktion und Lagerung in Pharmazeutik, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Gewächshäusern, usw.
  iDRN-PS-1000 Schaltnetzteil für bis zu 7 Geräte

iDRN-PS-1000 
Schaltnetzteil 
Versorgt bis zu 7 Geräte.

Industriesensoren iTHP-5 und iTHP-2


Industriefühler THP-2 und THP-5

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
iTHX-D3
474,12
Lieferzeit: 13 Wochen
 
iServer Microserver im DIN-Schienengehäuse, Industriesensor 137 mm, 3 m Kabel
iTHX-D3-2
539,59
Lieferzeit: 13 Wochen
 
iServer Microserver im DIN-Schienengehäuse, Industriesensor 51 mm, 0,9 m Kabel
Zubehör
iTHP-2
€185,10
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Ersatz-Industriefühler 51 mm, 0,9 m Kabel
iTHP-5
€200,30
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Ersatz-Industriefühler 137 mm, 3 m Kabel
Zubehör
IP-SC
€41,42
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Fühlerkappe aus porösem Edelstahl, 5 µm Porenweite, fur staubhaltige und unter Druck (unter 2,4 bar) stehende Umgebungen, nur fur Industriesensor
IP-PCW-10P
€36,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
Stabfühlerkappe aus porösem Polyethylen, für feuchte Umgebungen, 10er-Packung
IP-PCI-10P
€36,10
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Fühlerkappe aus porösem Polyethylen, für feuchte Umgebungen, 10er-Packung
IND-KIT
€16,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ersatz-Befestigungskit, für externe Industriefühler
RAIL-35-2
€32,97
Lieferzeit: 1 Woche
 
DIN-Schiene, 2 m
Kalibrierung (für Neugeräte)
CT485B-CAL-KIT
€200,65
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Kalibrierungskit, 33% und 75% r. F.
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.