Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Temperatur- und Feuchtetransmitter mit Webserver

iTHX-W3, iTHX-SD

iTHX-W3, iTHX-SD Temperatur/Feuchte-Transmitter mit integriertem Webserver | iTHX-W3, iTHX-SD

  • Echte Zweipunktkalibrierung
  • Neu zusätzlich mit SNMP- und SMTP-Protokoll
  • Temperatur
  • Relative Feuchte
  • Taupunkt
  • Integrierter Webserver
  • Alarme per E-Mail oder SMS
  • Keine weitere Software erforderlich
  • Transmitter mit TCP/IP-Ausgang
  • iTHX-SD: Normale SD-Karten zeichnen Jahre von Messdaten auf
  • iTHX-SD: Optional mit zweitem externen Fühler für Temperatur und Feuchte
Messgeräte für relative Feuchte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der iTHX Transmitter ermöglicht die Überwachung und Aufzeichnung von Temperatur, Feuchte und Taupunkt über das firmeninterne Netzwerk oder das Internet ohne jegliche zusätzliche Software – ein gewöhnlicher Browser genügt.

Der iTHX ist mit einem integrierten Webserver ausgestattet, der Webseiten mit einer Echtzeit-Darstellung der Messwerte oder Temperatur-, Feuchte- und Taupunktkurven ausgibt. 

Ein Java-Applet zeichnet die Messwertegrafik in Echtzeit über das LAN oder Internet auf. Damit erspart der iTHX den Zeit- und Kostenaufwand für die Anschaffung und Einarbeitung in separate Software zur Messwerterfassung und Aufzeichnung.
Konfigurierbare Grafiken
Messwertgrafiken werden per JAVA-Applet generiert und können jederzeit skaliert werden. So kann die Grafik zum Beispiel auf eine Minute, eine Stunde, einen Tag, eine Woche, einen Monat oder auch ein Jahr skaliert werden. Temperatur und Feuchte können über die gesamte Spanne (-40 bis 124°C und 0 bis 100% r.F.) oder über einen engeren Bereich (zum Beispiel 20 bis 30°C) aufgetragen werden. 

Mehrfach ausgezeichnete Technologie
Der iTHX von OMEGA ist einfach zu installieren und einzusetzen. Er basiert auf Newports mehrfach ausgezeichneter iServer-Technologie, bei der außer einem Internet-Browser keine weitere Software erforderlich ist, um Ergebnisse zu erhalten.
Der iTHX wird über einen RJ45-Stecker an das lokale Netzwerk oder das Internet angeschlossen und sendet seine Daten als Standard-TCP/IP-Pakete. Die Konfiguration erfolgt ebenfalls einfach über einen Browser. Bei Bedarf kann ein Kennwortschutz aktiviert werden.
Der Aufruf aus dem lokalen Netzwerk oder über das Internet erfolgt wie bei allen Internetseiten: der Anwender gibt im Browser eine IP-Adresse oder einen einfach zu merkenden Namen ein (wie „Reinraum 5“ oder „Serverraum Hamburg„), und der iTHX gibt eine Internetseite mit den aktuellen Messwerten aus.

Alarme und E-Mails

Zusätzlich zu den Alarmrelais bieten alle iTHX-Modelle einen E-Mail-Alarm: wenn die Temperatur oder Feuchte einen vorgegebenen Grenzwert überschreitet, kann der iTHX einen Alarm auslösen, der per E-Mail oder SMS versendet wird, z. B. an internetfähige Mobiltelefone oder PDAs.

Industriesensoren iTHP-5 und iTHP-2

Industriefühler THP-2 und THP-5

Schutzkappen
Stabsensor und Industriefühler mit optionalen Schutzkappen



Typische Anwendungsgebiete
Der iTHX eignet sich ideal für Anwendungen, in denen Temperatur und Feuchte überwacht werden müssen: Einige Beispiele sind Reinräume, Computerräume, Klimasysteme, Krankenhäuser, Museen, Labors, Halbleiterherstellung, Gewächshäuser oder die Produktion und Lagerung in Pharmazeutik, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Gewächshäusern, usw.

Zubehör Serial-IP Redirector
Auch Anwendungen, die nur serielle Schnittstellen und keine TCP/IP-basierte Kommunikation nutzen, können mit dem iTHX Daten austauschen. Serial-IP richtet auf dem Windows-PC eine virtuelle Schnittstelle ein, über die Anwendungsprogramme mit dem iTHX kommunizieren können, als ob er lokal am PC angeschlossen wäre.
    
iTHX-SD mit SD-Flash-Speicherkarte und LCD-Display und mit zweitem externen Fühler

Modell iTHX-SD verfügt über ein LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung zur lokalen Anzeige von Temperatur und Feuchte.
Der iTHX-SD wird komplett mit einer handelsüblichen SD-Flash-Speicherkarte mit 2 GB geliefert, wie sie z. B. auch von Digitalkameras bekannt sind. Bei einem Messintervall von 10 Sekunden passen auf diese Karte die Messwerte von sieben Jahren.
Die Daten auf der SD-Karte können mit einem Standard-Kartenleser oder über die Ethernet-Schnittstelle ausgelesen werden.
Die Datenaufzeichnung auf der SD-Karte ist völlig unabhängig von der Ethernet-Kommunikation.

Alarmrelais

Ein weiteres Merkmal des iTHX-SD sind die beiden integrierten Alarmrelais mit einer Schaltleistung von 1,5 A. Einfach über die Browser-basierte Konfiguration einzurichten, können die Relais 2 Grenzwert-Alarme (Hoch/Tief) für Temperatur und/oder Feuchte ausgeben. Wenn der Quittierungsbetrieb aktiviert ist, müssen die Relais nach einem Alarm manuell zurückgesetzt werden.

Batterie-Backup

Zum Lieferumfang des iTHX-SD gehört ein Universalnetzteil für 100 bis 240 V AC.
Eine integrierte 9-V-Blockbatterie dient als Backup, falls eine Versorgung über das Netzteil nicht möglich ist. Sie erlaubt eine Aufzeichnung über 2 Tage ohne externe Versorgung.
Anzeige und grafische Darstellung von zwei Messstellen
Der iTHX-SD wird komplett mit einem Sensor für Temperatur und Feuchte geliefert, der diese beiden Parameter an einem gemeinsamen Punkt misst. Mit einem zweiten Sensor kann der iTHX-SD-Transmitter Feuchte und Temperatur sowie den Taupunkt an einer zweiten Messstelle messen und anzeigen, die bis zu 6 Meter entfernt liegen kann.

In Verbindung mit einem zweiten Sensor kann die Grafik Kanal 1, Kanal 2 und/oder die Differenz der zwei Kanäle darstellen. 
Je nach Einstellung gibt der Transmitter die Werte an beiden Messstellen oder die Differenz zwischen beiden Messstellen aus. Beim Anschluss eines zweiten Sensors an den iTHX-SD-Transmitter sind keine Änderungen an der Hardware erforderlich.
Der zweite Sensor kann mitbestellt oder nachgerüstet werden. Die Sensoren sind als Industriesensor mit 51 und 137 mm Länge sowie in einer Stabausführung für die Installation in geschlossenen Räumen lieferbar. Für den Anschluss des zweiten Sensors an den iTHX-SD ist ein DB9-Y-Stecker verfügbar.
  Anzeigen der Messwerte von 2 Sensoren (nur iTHX-SD)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
iTHX-W3 – Messumformer für Temperatur, Feuchte und Taupunkt
iTHX-W3
493,53
Lieferzeit: 13 Wochen
 
iServer MicroServer mit Stabsensor mit 152 mm Kabel mit DB9-
iTHX-W3-2
517,76
Lieferzeit: 13 Wochen
 
iServer MicroServer mit Industriesensor, 51 mm, 0,9 m Kabel
iTHX-W3-5
539,67
Lieferzeit: 13 Wochen
 
iServer MicroServer mit Industriesensor, 137 mm, 3 m Kabel
iTHP-W-6
163,01
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Ersatz-Stabsensor 203 mm, Kabel 152 mm, mit DB9-Buchse
iTHP-2-DB9
185,10
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Ersatz-Industriesensor, 51 mm, Kabel 0,9 m, mit DB9-Stecker
iTHP-5-DB9
200,30
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Ersatz-Industriesensor, 137 mm, Kabel 3 m, mit DB9-Stecker
iTHX-SD – Messumformer für Temperatur, Feuchte und Taupunkt, LCD-Display, SD-Flash-Speicherkarte mit 2 GB, 2 Alarmrelais, Batterie
iTHX-SD
647,36
Lieferzeit: ab Lager
 
Messumformer und ein Standard-Stabsensor 203 mm, 152 mm Kabel mit DB9-Buchse
iTHX-SD-2
668,95
Lieferzeit: ab Lager
 
Messumformer und ein Industriesensor, 51 mm, 0,9 m Kabel mit DB9-Stecker. Ersetzt den Stabsensor.
iTHX-SD-5
683,33
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Messumformer und ein Industriesensor, 137 mm, 3 m Kabel mit DB9-Stecker. Ersetzt den Stabsensor.
iTHX-SD-WD
838,37
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Messumformer und zwei Stabsensoren und "Y"-Kabel
iTHX-SD-2D
869,87
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Messumformer und zwei Fühler: ein Stabsensor und ein Industriefühler 51 mm mit 0,9 m Kabel und "Y"-Kabel
iTHX-SD-5D
881,74
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Messumformer und zwei Fühler: ein Stabsensor und ein Industriefühler 137 mm mit 3 m Kabel und "Y"-Kabel
iTHP-W-6
163,01
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Ersatz-Stabsensor 203 mm, Kabel 152 mm, mit DB9-Buchse
iTHP-2-DB9
185,10
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Ersatz-Industriesensor, 51 mm, Kabel 0,9 m, mit DB9-Stecker *1
iTHP-5-DB9
200,30
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Ersatz-Industriesensor, 137 mm, Kabel 3 m, mit DB9-Stecker *1
DB9-Y
47,48
Lieferzeit: 7 Wochen
 
DB9-Steckerweiche für 2 Sensoren mit DB9-Stecker
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.