Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Temperatur und Feuchtetransmitter mit Ethernet-Schnittstelle, Wandmontage

iTHX-W3

Temperatur- und Feuchtemessung mit Daten- und Grafikausgabe | iTHX-W3

Temperatur- und Feuchtemessung mit Daten- und Grafikausgabe

493,53 iTHX-W3

  • Integrierter Webserver
  • Alarme per E-Mail oder SMS
  • Hohe Genauigkeit
  • Datenaufzeichnung
  • Keine spezielle Software erforderlich
Mess- und Prozesstechnik - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Datenerfassung zu erhalten.

Anzeige von Temperatur und Feuchte im Webbrowser

Der OMEGA™ iTHX Transmitter ermöglicht die Überwachung und Aufzeichnung von Temperatur, Feuchte und Taupunkt über das firmeninterne Netzwerk oder das Internet ohne jegliche zusätzliche Software – ein gewöhnlicher Browser genügt. Der iTHX ist mit einem integrierten Webserver ausgestattet, der Webseiten mit einer Echtzeit-Darstellung der Messwerte oder der Temperatur- und Feuchte- und Taupunktkurven. Gleichzeitig werden die Daten in Standardformaten für die Auswertung in Tabellenkalkulationsprogrammen wie Excel oder anderen Programmen gespeichert.
Ein Java-Applet zeichnet die Messwertegrafik in Echtzeit über das LAN oder Internet auf. Damit erspart der iTHX den Zeit- und Kostenaufwand für die Anschaffung und Einarbeitung in separate Software zur Messwerterfassung und Aufzeichnung.

Konfigurierbare Grafiken
Messwertgrafiken werden per JAVA-Applet generiert und können jederzeit skaliert werden. So kann die Grafik zum Beispiel auf eine Minute, eine Stunde, einen Tag, eine Woche, einen Monat oder auch ein Jahr skaliert werden. Die Grafikdarstellung von Temperatur und Feuchte kann über die gesamte Spanne erfolgen (-40 bis 124°C und 0 bis 100% r. F.) oder über einen engeren Bereich wie z. B. 20 bis 30°C.

Mehrfach ausgezeichnete Technologie
Der iTHX von OMEGA ist einfach zu installieren und benutzerfreundlich zu bedienen. Er bietet die preisgekrönte iServer-Technologie von OMEGA mit einem integrierten Webserver, der keine spezielle Software erfordert – ein gewöhnlicher Browser genügt. Der iTHX wird über einen RJ45-Stecker an das lokale Netzwerk oder das Internet angeschlossen und sendet seine Daten als Standard-TCP/IP-Pakete. Die Konfiguration erfolgt ebenfalls einfach über einen Browser. Bei Bedarf kann ein Kennwortschutz aktiviert werden. Damit der Empfänger eine Webseite mit den aktuellen Messwerten ausgibt, braucht der Benutzer innerhalb eines lokalen Ethernet-Netzwerks oder im Internet nur die IP-Adresse oder einen leicht zu merkenden Namen (z. B. „Serverraum“ oder „Reinraum“) einzugeben.

Alarme und E-Mails
Alle an das Netzwerk angeschlossenen iTHX-Modelle können per E-Mail einen Alarm an einen definierten Benutzer oder eine Verteilerliste senden, sofern sie Internetzugang haben und SMS an Smartphones, Tablets und andere Geräte senden.

Link zu Webcam oder Netzwerkkamera
Die Webseite enthält einen Link auf eine Webcam oder IP-Kamera (nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn eine Alarmmeldung aufläuft, kann mit einem Klick auf diesen Link ein Bild der Situation vor Ort abgerufen werden.

Sensor und Kalibrierung
Der iTHX wird komplett mit einem Sensor für Temperatur und Feuchte geliefert, der diese beiden Parameter an einem gemeinsamen Punkt misst. OMEGA bietet anstelle des Stabsensors für Innenräume eine Auswahl von Fühlern für industrielle Anwendungen mit 50 mm Länge und 90 cm Kabel oder 127 mm Länge und 3 m Kabel an. Der iTHX muss für die Routinekalibrierung nicht außer Betrieb genommen werden. Die Temperatur/Feuchtesensoren sind untereinander austauschbar und können gegen gleiche Modelle ausgetauscht werden. OMEGA bietet Austauschfühler als Option mit Kalibrierungszertifikat über 3-Punkte an.

Typische Anwendungsgebiete
Der iTHX eignet sich hervorragend zur Überwachung von Temperatur und Feuchte in den verschiedensten Anwendungen. Einige Beispiele sind Reinräume, Computerräume, Klimasysteme, Krankenhäuser, Museen, Labore, Halbleiterherstellung, Gewächshäuser oder die Produktion und Lagerung in Pharmazeutik, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Gewächshäusern, usw. Die iServer-Produkte von OMEGA werden in den USA entwickelt und hergestellt.

Technische Daten – Sensor
Relative Feuchte (r. F.)

Genauigkeit/Bereich:
    10 bis 90%: ±2.75%
    5 bis 10% und 90 bis 95%: ±3%
    0 bis 5% und 95 bis 100%: ±4%
Linearitätsfehler: ±3%
Hysterese: ±1% r. F.
Ansprechzeit: 8 Sekunden, tau 63%
Wiederholbarkeit: ±0,1%
Auflösung: 0,1%, 12 Bit

Temperatur
Genauigkeit/Bereich**:
    Stabsensor: ±0,5°C für 5 bis 45°C; bis zu ±1°C für 0 bis 5°C und 45 bis 70°C
    Industriefühler: (Siehe Diagramm im Handbuch) ±0,5°C für 5 bis 45°C; bis zu ±1,5°C für -40 bis 5°C und 45 bis 124°C
** Anmerkung: Der erweiterte Temperaturbereich gilt nur für den Sensor, siehe Betriebstemperaturbereich für den iServer.
Ansprechzeit: 5 bis 30 Sekunden, tau 63%
Wiederholbarkeit: ±0,1°C
Auflösung: 0,1°C, 14 Bit

Technische Daten – Fühler

iTHP-W:198 x 19 mm ø
    Kabel: 150 mm Länge mit DB9-Stecker
    Kabel-Betriebstemperatur: 0 bis 80°C
iTHP-5, iTHP-2: 127 oder 51 mm Länge x 16 mm ø
    Gehäusematerial: 316 SS
    Kabel: 3 oder 0,9 m Länge
    Kabel-Betriebstemperatur: -40 bis 125°C
Technische Daten – iServer
Schnittstellen

Ethernet (RJ45): 10/100Base-T, fest oder automatische Einstellung, autom. MDI/MDIX
Fühler: Digitaler 4-Leiteranschluss (DB9-Stecker)
Unterstützte Protokolle: TCP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP und Telnet
Management: Gerätekonfiguration und Überwachung über den integrierten Webserver
Software: OPC-Server; Makro zur Datenaufzeichnung in Excel; kompatibel mit Windows® Betriebssystemen
Integrierter Webserver: Der integrierte Webserver gibt Internetseiten und Echtzeitgrafiken in einem definierbaren Intervall aus.
Versorgungsspannung: 9 bis 12 V DC (Steckernetzteil im Lieferumfang enthalten)

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur: 0 bis 70°C für iTHX-W3; -40 bis 85°C für iTHX-W3-2 oder iTHX-W3-5
Netzteil: 0 bis 40°C
    Steckernetzteil (im Lieferumfang):
    Nennausgangsspannung: 9 V DC bei 0,5 A
    Eingang: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
Lagertemperatur: -40 bis 125°C
Verpackungsmaterial: Valox® 364 PBT Gehäuse mit Wandmontage-Halterung
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
iTHX-W3
493,53
Lieferzeit: 13 Wochen
 
iServer für Temperatur, Feuchte und Taupunkt, Stabsensor mit 152 mm Kabel und DB9-Stecker
iTHX-W3-2
517,76
Lieferzeit: 13 Wochen
 
iServer mit Industriefühler, 51 mm und 0,9 m Kabel mit DB9-Stecker:
iTHX-W3-5
539,67
Lieferzeit: 13 Wochen
 
iServer mit Industriefühler, 127 mm und 3 m Kabel mit DB9-Stecker:
Zubehör
iTHP-W-6
€163,01
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Austausch-Stabsensor 200 mm mit 1,8 m Kabel
iTHP-2-DB9
€185,10
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Austausch-Industriefühler 51 mm, 0,9 m Kabel mit DB9-Stecker
iTHP-5-DB9
€200,30
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Austausch-Industriefühler 127 mm, 3 m Kabel mit DB9-Stecker
DB9-CA-3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Verlängerungskabel, 0,9 m mit DB9-Stecker
iP-PCW-10P
€36,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
Durchlässige Schutzkappe aus Polyethylen für Stabsensor in Nassbereichen, 10 Stück.
IP-SC
€41,42
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Durchlässige Schutzkappe aus Edelstahl, 5µm Porengröße, für staubige Umgebungen und Überdruck (bis 2,4 bar)
CAL-3-HU
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Werkskalibrierzertifikat. 3 Kalibrierpunkte für Luftfeuchtigkeit von 25%, 50% und 75%, ein Kalibrierpunkt für Temperatur 25°C, für Neugeräte
CT485B-CAL-KIT
€200,65
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Kalibrierkit: Kalibrierstandards für 33% und 75% Luftfeuchtigkeit
iTHP-2-DB9-CAL-3-HU
€301,12
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Austausch-Industriefühler 51 mm, 0,9 m Kabel mit DB9-Stecker und Werkskalibrierzertifikat
iTHP-5-DB9-CAL-3-HU
€314,93
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Austausch-Industriefühler 127 mm, 3 m Kabel mit DB9-Stecker und Werkskalibrierzertifikat
UNIV-AC-100/240-5
€42,11
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Universalnetzteil (Ersatzteil)
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) ITHX-W3 Temperatur und Feuchtetransmitter mit Ethernet-Schnittstelle, Wandmontage, €493,53
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.