Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Temperatur- und Feuchtetransmitter mit Online-Anzeige über Ethernet

iTHX-SD

Temperatur und Feuchtetransmitter mit Ethernet-Schnittstelle | iTHX-SD

647,36 iTHX-SD

  • Alarme per E-Mail oder SMS
  • SD-Karte mit 2 GB, ausreichend für circa 7 Jahre Messdaten bei 10 Sekunden-Intervallen
  • Integrierter Webserver - Keine weitere Software erforderlich
  • Daten- und Grafikausgabe
  • Integriertes LCD-Display, mit Hintergrundbeleuchtung
Messgeräte für relative Feuchte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der iTHX-SD Transmitter ermöglicht die Überwachung und Aufzeichnung von Temperatur, Feuchte und Taupunkt über das firmeninterne Netzwerk oder das Internet ohne jegliche zusätzliche Software – ein gewöhnlicher Browser genügt.

Der iTHX-SD ist mit einem integrierten Webserver ausgestattet, der Webseiten mit einer Echtzeit-Darstellung der Messwerte oder der Temperatur- und Feuchte- und Taupunktkurven. Gleichzeitig werden die Daten in Standardformaten für die Auswertung in Tabellenkalkulationsprogrammen wie Excel oder anderen Programmen gespeichert. Ein JavaTM-Applet zeichnet die Messwertgrafik in Echtzeit über das LAN oder Internet auf. Damit erspart der iTHX-SD den Zeit- und Kostenaufwand für die Anschaffung und Einarbeitung in separate Software zur Messwerterfassung und Aufzeichnung.

SD Flash-Speicher
Zum Lieferumfang des iTHX-SD gehört eine auswechselbare SD Flash-Speicherkarte mit 2 GB, ausreichend für bis zu sieben Jahre Messwerte bei einem 10-Sekunden-Intervall.

Aufzeichnung auf SD Flash-Karten
Als Datenlogger nutzt der iTHX-SD das verbreitete SD-Speicherkartenformat (Secure Digital). Die Daten werden im ".txt"-Textdateien gespeichert, die sich einfach in Spreadsheets und andere Programme importieren lassen. Diese Textdatei kann über einen USB-Kartenleser auf einem PC oder MAC eingelesen werden. Außerdem lassen sich die Daten auch über ein lokales Netzwerk oder das Internet herunterladen.


Alarmrelais
Ein weiteres Merkmal des iTHX-SD sind die beiden integrierten Alarmrelais mit einer Schaltleistung von 1,5 A. Einfach über die Browser-basierte Konfiguration einzurichten, können die Relais 2 Grenzwert-Alarme (Hoch/Tief) für Temperatur und/oder Feuchte ausgeben. Wenn der Quittierungsbetrieb aktiviert ist, müssen die Relais nach einem Alarm manuell zurückgesetzt werden.

Batterie-Backup
Zum Lieferumfang des iTHX-SD gehört ein Universalnetzadapter für 100 bis 240 V AC. Eine integrierte 9-V-Blockbatterie dient als Backup, falls eine Versorgung über das Netzteil nicht möglich ist. Sie erlaubt eine Aufzeichnung über 2 Tage ohne externe Versorgung. Bei einem Ausfall des Ethernet-Netzwerks wird die Datenaufzeichnung nicht unterbrochen.

Konfigurierbare Grafiken
Die vom Java-Applet dargestellten Diagramme sind in Echtzeit skalierbar. So kann zum Beispiel der Darstellungszeitraum eine Stunde, einen Tag, eine Woche, einen Monat oder auch ein Jahr betragen. Die Grafikdarstellung von Temperatur und Feuchte kann über die gesamte Spanne erfolgen (-40 bis 124°C und 0 bis 100% r. F.) oder über einen engeren Bereich wie z. B. 20 bis 30°C.

Mehrfach ausgezeichnete Technologie Der iTHX-SD ist einfach zu installieren und benutzerfreundlich zu bedienen. Er bietet die preisgekrönte iServer-Technologie von OMEGA mit einem integrierten Webserver, der keine spezielle Software erfordert – ein gewöhnlicher Browser genügt. Der Anschluss an das Netzwerk erfolgt beim iTHX-SD über einen RJ45-Standard-Steckverbinder, die Daten werden über TCP/IP-Pakete übertragen. Die Konfiguration erfolgt ebenfalls einfach über einen Browser. Bei Bedarf kann ein Kennwortschutz aktiviert werden. Damit der Empfänger eine Webseite mit den aktuellen Messwerten ausgibt, braucht der Benutzer innerhalb eines lokalen Ethernet-Netzwerks oder im Internet nur die IP-Adresse oder einen leicht zu merkenden Namen (z. B. „Serverraum“ oder „Reinraum“) einzugeben.

Alarme und E-Mails
Alle an das Netzwerk angeschlossenen iTHX-SD-Modelle können per E-Mail einen Alarm an einen definierten Benutzer oder eine Verteilerlisten senden, sofern sie Internetzugang haben und SMS an Smartphones, Tablets und andere Geräte senden.

Link zu Webcam oder Netzwerkkamera
Die Webseite enthält einen Link auf eine Webcam oder IP-Kamera (nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn eine Alarmmeldung aufläuft, kann mit einem Klick auf diesen Link ein Bild der Situation vor Ort abgerufen werden.

Anzeige und grafische Darstellung von zwei Messstellen
Der iTHX-SD wird komplett mit Temperatur- und Feuchtefühler zur Messung an einer einzelnen Messstelle geliefert. In Verbindung mit einem zusätzlichen zweiten Fühler kann der iTHX-SD-Messumformer Temperatur, Feuchte und Taupunkt an einem zweiten Standort in bis zu 3 Metern Entfernung messen. Je nach Einstellung gibt der Transmitter die Werte an beiden Messstellen oder die Differenz zwischen beiden Messstellen aus. Für den Anschluss des zweiten Fühlers sind keine Hardware-Änderungen am iTHX-SD -Messumformer erforderlich, er kann jederzeit nachgerüstet oder direkt beim Kauf mitbestellt werden. OMEGA bietet eine Auswahl an Fühlern für industrielle Anwendungen mit 5 und 13,5 cm Länge an, sowie einen Stabfühler für Anwendungen in Innenräumen. Zum Anschluss eines zweiten Fühlers ist eine Steckerweiche lieferbar.

Typische Anwendungsgebiete
Der iTHX-SD eignet sich hervorragend zur Überwachung von Temperatur und Feuchte in den verschiedensten Anwendungen. Einige Beispiele sind Reinräume, Computerräume, Klimasysteme, Krankenhäuser, Museen, Labore, Halbleiterherstellung, Gewächshäuser oder die Produktion und Lagerung in Pharmazeutik, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Gewächshäusern, usw.

Technische Daten – Sensor
Relative Feuchte (r. F.)
Genauigkeit/Bereich:
±2.75% bei 10 bis 90%;
±3% bei 5 bis 10% und bei 90 bis 95%;
±4% bei 0 bis 5% und bei 95 bis 100%
Linearitätsfehler: ±3%
Hysterese: ±1% r. F.
Ansprechzeit: 8 Sekunden, tau 63%
Wiederholbarkeit: ±0,1%
Auflösung: 0,1%, 12 Bit
Temperatur: (T)
Genauigkeit/Bereich*:
Stabsensor: ±0,5°C für 5°C bis 45°C; ±1°C für 0° bis 5°C und 45° bis 70°C
Industriefühler: ±0,5°C von 5 bis 45°C; ±1,5°C für -40° bis 5°C und 45° bis 124°C
*Anmerkung: Der erweiterte Temperaturbereich gilt nur für den Industriefühler, der Betriebstemperaturbereich für den iServer ist 0 bis 60°C.
Ansprechzeit: 5 bis 30 Sekunden, tau 63%
Wiederholbarkeit: ±0,1°C
Auflösung: 0,1°C, 14 Bit
Abmessungen des Fühlers
Stabsensor iTHP-W-6: 19 mm ø. 198 mm Länge
Kabel mit DB9-Stecker: 152 mm Länge
Betriebstemperatur des Kabels: 0 bis 80°C
Industriesensor iTHP-2, iTHP-5:
16 mm ø 51 mm Länge oder 16 mm ø 137 mm Länge
Kabel mit DB9-Stecker: 0,9 m oder 3 m Länge
Betriebstemperatur des Kabels: -40 bis 125°C


Technische Daten – iServer
Schnittstellen

Ethernet (RJ45): 10/100Base-T, fest oder automatische Einstellung, autom. MDI/MDIX
Unterstützte Protokolle
TCP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP und Telnet
LCD-Display 16-stellig
SD Flash-Speicherkarte
2 GB: 8 Monate Datenaufzeichnung bei einem Aufzeichnungsintervall von 1 Sekunde oder 7 Jahre bei einem Intervall von 10 Sekunden
Relaisausgänge
Zwei Relais, 1,5 A bei 30 V DC
Integrierter Webserver
Der integrierte Webserver gibt Internetseiten und Echtzeitgrafiken in einem definierbaren Intervall aus
Spannungsversorgung Eingang: 9 bis 12 V DC, Leistungsaufnahme: 3,5 W
Netzadapter (mitgeliefert): Nennausgangsspannung: 9 V DC bei 0,5 A, Eingang: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
Batterieversorgung: 9 V DC, Alkali-Blockbatterie

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur: iServer-Komponente: 0 bis 60°C; Netzadapter: 0 bis 40°C; Batterie: -18 bis 55°C; Lagertemperatur: -40 bis 85°C
Verpackung
Material: Metallgehäuse mit Befestigungswinkel zur Wandmontage; Abmessungen: 39 x 62 x 90 mm (H x B x T); Gewicht: 0,389 kg (iTHX-SD)

Eine neue Alternative zur Routinekalibrierung
Der iTHX-SD wird mit einem steckbaren Temperatur- und Feuchtefühler geliefert, der direkt auf dem Gerät oder in einen Industriesensor mit 3 m Kabel installiert ist. Der iTHX-SD muss für die Routinekalibrierung nicht außer Betrieb genommen werden. Da die Temperatur/Feuchtesensoren ihre Kalibrierungswerte im Sensor abgespeichert haben, sind sie untereinander direkt austauschbar, ohne dass die Genauigkeit beeinträchtigt wird. Die Kosten für den Austausch liegen im gleichen Bereich wie die Kosten für eine typische Kalibrierung. OMEGA bietet Ersatz-Sensoren mit einem Kalibrierzertifikat über 3-Punkte an.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
iTHX-SD
647,36
Lieferzeit: ab Lager
 
iServer für Temperatur, Feuchte und Taupunkt. Standard-Wandfühler 200 mm, 150 mm Kabel mit DB9-Stecker, LCD-Display, SD Flash-Speicherkarte mit 2 GB, 2 Alarmrelais, Batteriepufferung und Universal-Netzadapter
ITHX-SD-CAL-3-HU
848,78
Lieferzeit: 13 Wochen
 
iTHX-SD mit Werkskalibrierzertifikat und Prüfergebnissen
iTHX-SD-2
668,95
Lieferzeit: ab Lager
 
iServer für Temperatur, Feuchte und Taupunkt. Industriefühler mit 50 mm, 0,9 m Kabel mit DB9-Stecker, LCD-Display, SD Flash-Speicherkarte mit 2 GB, 2 Alarmrelais, Batteriepufferung und Universal-Netzadapter
iTHX-SD-5
683,33
Lieferzeit: 13 Wochen
 
iServer für Temperatur, Feuchte und Taupunkt. Industriefühler mit 135 mm, 3 m Kabel mit DB9-Stecker, LCD-Display, SD Flash-Speicherkarte mit 2 GB, 2 Alarmrelais, Batteriepufferung und Universal-Netzadapter
iTHX-SD-WD
838,37
Lieferzeit: 13 Wochen
 
iServer für Temperatur, Feuchte und Taupunkt. Zwei Standard-Wandfühler 200 mm, Kabelweiche, LCD-Display, SD Flash-Speicherkarte mit 2 GB, 2 Alarmrelais, Batteriepufferung und Universal-Netzadapter
iTHX-SD-2D
869,87
Lieferzeit: 13 Wochen
 
iServer für Temperatur, Feuchte und Taupunkt. Zwei Fühler, 1 x Stab- und 1 x Industriefühler 51 mm, mit 0,9 m Kabel und Kabelweiche, LCD-Display, SD Flash-Speicherkarte mit 2 GB, 2 Alarmrelais, Batteriepufferung und Universal-Netzadapter
iTHX-SD-5D
881,74
Lieferzeit: 13 Wochen
 
iServer für Temperatur, Feuchte und Taupunkt. Zwei Fühler, 1 x Stab- und 1 x Industriefühler 137 mm, mit 3 m Kabel und Kabelweiche, SD Flash-Speicherkarte mit 2 GB, 2 Alarmrelais, Batteriepufferung und Universal-Netzadapter
Zubehör
iTHP-W-6
€163,01
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Austausch-Stabsensor 200 mm, Kabel 150 mm, mit DB9-Stecker
iTHP-2-DB9
€185,10
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Austauschfühler. Industriefühler 50 mm, 0,9 m Kabel, mit DB9-Stecker
iTHP-5-DB9
€200,30
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Austauschfühler. Industriefühler 135 mm, 3 m Kabel, mit DB9-Stecker
DB9-CA-3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Verlängerungskabel, 1 m mit DB9-Stecker
DB9-Y
€47,48
Lieferzeit: 7 Wochen
 
DB9-Kabelweiche für 2 Fühler mit DB9-Stecker
IP-PC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Durchlässige Schutzkappe aus Polyethylen für Industriefühler in Nassbereichen
IP-SC
€41,42
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Durchlässige Schutzkappe aus Edelstahl, 5 µm Porengröße, für staubige Umgebungen und Überdruck (bis 2,4 bar), nur für Industriefühler
UNIV-AC-100/240
€42,11
Lieferzeit: 1 Woche
 
Universalnetzteil (Ersatzteil)
Kalibrierungsoptionen
CT485B-CAL-KIT
€200,65
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Kalibrierkit: Kalibrierstandards für 33% und 75% Luftfeuchtigkeit
Austauschfühler mit Werkskalibrierzertifikat
iTHP-W-6-CAL-3-HU
€273,49
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Austausch-Stabsensor 200 mm, 150 mm Kabel mit DB9-Stecker und Werkskalibrierzertifikat. Drei Kalibrierpunkte für Luftfeuchtigkeit von 25%, 50% und 75%, ein Kalibrierpunkt für Temperatur 25°C, für Neugeräte.
iTHP-2-DB9-CAL-3-HU
€301,12
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Austausch-Industriefühler 50 mm, 90 cm Kabel mit DB9-Stecker und Werkskalibrierzertifikat. Drei Kalibrierpunkte für Luftfeuchtigkeit von 20%, 50% und 75%, ein Kalibrierpunkt für Temperatur 25°C, für Neugeräte.
iTHP-5-DB9-CAL-3-HU
€314,93
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Austausch-Industriefühler 135 mm, 90 cm Kabel mit DB9-Stecker und Werkskalibrierzertifikat. Drei Kalibrierpunkte für Luftfeuchtigkeit von 25%, 50% und 75%, ein Kalibrierpunkt für Temperatur 25°C, für Neugeräte.
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: * Mengenstaffeln auf Anfrage.
Ordering Example: (1) ITHX-SD Messumformer für Temperatur und Feuchte, €647,36
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.