Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

High Stability, SuperOMEGACLAD™XL Thermocouple Probes - Quick Disconnect Probes with Standard Size Plug

KQXL and NQXL

High Stability, SuperOMEGACLAD™XL Thermocouple Probes - Quick Disconnect Probes with Standard Size Plug | KQXL and NQXL

68,95 KQXL-IM30U-300

  • For Use Up to 1335°C
  • Excellent Long Term Stability at High Temperatures
  • Low Thermal Drift
  • Nickel-Chrome Based Super OMEGACLAD™ Sheathing Provides Excellent High Temperature Performance
  • Excellent Oxidation, Carburisation and Chlorination Resistance
  • Made from Class 1 Tolerance MI Cable
  • Probes Individually Pressure and Insulation Tested
  • Mating Connector and Cable Clamp sold separately
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how Thermocouple probes work on this link.



Super OMEGACLAD™ XL Probes are an excellent choice for high temperature measurement. They provide very low drift at high temperatures as compared to conventional Inconel and Stainless Steel sheathed probes. They are available in both K and N thermocouple calibrations. Omega offers probes in a variety of styles.
See the Related Links section at the bottom of this page for addtional models.


Metric Dimensions
Alloy/IEC
Colour Code
Sheath Dia.
mm
Model Number
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
XL Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
KQXL-IM15[*]-[**]
KQXL-IM30[*]-[**]
KQXL-IM45[*]-[**]
KQXL-IM60[*]-[**]
N
OMEGA-P™-OMEGA-N™
XL Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
NQXL-IM15[*]-[**]
NQXL-IM30[*]-[**]
NQXL-IM45[*]-[**]
NQXL-IM60[*]-[**]
[*]Specify junction type: G (Grounded), E (Exposed), or U (Insulated).
[**]Specify Length in mm: 150, 300

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Common part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
KQXL-IM15G-300
48,65
Lieferzeit: 4 Wochen
 
K thermocouple probe, 1.5 mm diameter, grounded junction, 300mm length
KQXL-IM15U-300
37,31
Lieferzeit: 4 Wochen
 
K thermocouple probe, 1.5 mm diameter, insulated junction, 300mm length
KQXL-IM30G-300
49,48
Lieferzeit: 4 Wochen
 
K thermocouple probe, 3.0 mm diameter, grounded junction, 300 mm length
KQXL-IM30U-450
56,76
Lieferzeit: ab Lager
 
K thermocouple probe, 3.0 mm diameter, insulated junction, 450mm length
KQXL-IM45U-300
56,76
Lieferzeit: 4 Wochen
 
K thermocouple probe, 4.5 mm diameter, insulated junction, 300mm length
KQXL-IM60U-450
76,70
Lieferzeit: 4 Wochen
 
K thermocouple probe, 6.0 mm diameter, insulated junction, 450mm length
KQXL-IM60U-600
81,88
Lieferzeit: 1 Woche
 
K thermocouple probe, 6.0 mm diameter, insulated junction, 600mm length
NQXL-IM15G-450
54,34
Lieferzeit: 4 Wochen
 
N thermocouple probe, 1.5 mm diameter, grounded junction, 450mm length
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) NQXL-IM60U-300 Type N Calibration, Super OMEGACLAD XL Probe, 6.0 mm dia., insulated junction, 300 mm length, standard connectors., €66,86

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermocouple Calibration Wählen Sie:
K für K thermocouple
N für N thermocouple

(2) Probe Diameter Wählen Sie:
15 für 1.5 mm
30 für 3.0 mm
45 für 4.5 mm
60 für 6.0 mm

(3) Junction Style (see note above for help selecting junction style) Wählen Sie:
U für insulated junction
G für grounded junction
E für exposed junction

(4) Probe Length Wählen Sie:
300 für 300 mm length
450 für 450 mm length
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.