Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Fühlergriff für M12 Temperaturfühler

M12-HANDLE

Griff für Thermistor-, Widerstands- und Thermoelementfühler | M12-HANDLE

Griff für Thermistor-, Widerstands- und Thermoelementfühler

  • Einfache Handhabung
  • Ermöglicht schnellen Fühler-Austausch oder Ersatz
  • Hoch schlagfestes Nylon
  • Geeignet für Fühlerdurchmesser 3 oder 6 mm sowie 1⁄8" oder 1⁄4"
  • Max. Grifftemperatur 99°C
Pt100-Temperaturfühler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der M12-Fühlergriff von OMEGA bietet für einen breiten Anwendungsbereich eine schnelle und einfache Möglichkeit für die manuelle Handhabung von Fühlern, auch in rauhem Umfeld. Der schnelle Austausch oder Ersatz der Fühler kann direkt vor Ort ohne Werkzeug erfolgen. Der M12-Fühler wird durch den Griff hindurchgesteckt, der Steckverbinder für das Kabel ist dann direkt am hinteren Ende zugänglich.
Die Griffe sind geeignet für folgende Fühlermodell-Serien: Thermistorfühler TH-21A, Widerstandsfühler PR-21A und PR-25AP und Thermoelementfühler M12 (Beispiel: M12KINM6- U-200-A), siehe unten.
Thermoelement- und Mantel-Widerstandsfühler in den Größen 3 mm oder 6 mm sowie 1⁄8" oder 1⁄4" werden einfach in den Griff eingesetzt. Danach wird das Kabel aufgesteckt. Mit dem Kabel kann die Verbindung zu tragbaren oder Tischgeräten hergestellt werden.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
M12-HANDLE-A
98,15
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Fühlergriff für M12-Fühler mit Durchmesser 3 mm oder 1/8"
M12-HANDLE-B
98,15
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Fühlergriff für M12-Fühler mit Durchmesser 6 mm oder 1/4"
Zubehör
PR-21A-3-100-A-M6-0260-M12-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Widerstandsfühler Pt100, Klasse A, Durchmesser 6 mm, Fühlerlänge 260 mm
M12KIN-M6-U-200-A
89,77
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Thermoelement Typ K, nicht geerdet, Durchmesser 6 mm, Fühlerlänge 200 mm
M12KIN-M3-U-200-A
73,42
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Thermoelement Typ K, nicht geerdet, Durchmesser 3 mm, Fühlerlänge 200 mm
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-3
€50,90
Lieferzeit: 1 Woche
 
PVC-Fühlerkabel für Widerstandsfühler, Litzen 2 x 0,22 mm², Länge 3 m, M12-Steckverbinder (gerade Buchse) und abisolierte Leitungen
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-10
68,81
Lieferzeit: 6 Wochen
 
PVC-Fühlerkabel für Widerstandsfühler, Litzen 2 x 0,22 mm², Länge 10 m, M12-Steckverbinder (gerade Buchse) und abisolierte Leitungen
M12C-SIL-KI-S-F-3
21,68
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Kabel für Thermoelemente Typ K, Länge 3 m, Isolation Silikon, M12-Steckverbinder (gerade Buchse) und abisolierte Leitungen
M12C-SIL-KI-S-F-5
26,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
Kabel für Thermoelemente Typ K, Länge 5 m, Isolation Silikon, M12-Steckverbinder (gerade Buchse) und abisolierte Leitungen
SMPW-KI-M
3,55
Lieferzeit: ab Lager
 
Miniatursteckverbinder für Thermoelemente Typ K
RDXLSD-CONN
10,52
Lieferzeit: ab Lager
 
Klinkenstecker Pt100 für RDXL4SD Datenlogger
RDXL4SD
400,69
Lieferzeit: ab Lager
 
4-kanaliger Handheld-Datenlogger für Temperaturen mit SD-Karte
HH11B
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermoelement-Handmessgerät
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) M12-HANDLE-B M12-Griff, €98,15  plus (1) M12KIN-M3-U-200-A Thermoelement Typ K, €73,42, €98,15 + 73,42 = €171,57
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.