Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Einbauleiste zur Montage von Steckerverbindern Typ SMP

MBS

MBS Einbauleiste zur Montage von Standard-Steckerverbindern Typ SMP | MBS

  • Eine Einbauleiste nimmt bis zu 12 Steckerverbinder auf
  • Dekorativ und funktional
  • Selbstrastende Montage
  • Nur ein Tafelausschnitt erforderlich
  • Für Temperaturen bis 150°C
  • Auch für Bedienpults geeignet
Steckverbinder und Einbautafeln - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Das Einbauleisten-System von OMEGA wird in einem rechteckigen Tafelausschnitt montiert. Dabei passt die schwarze Oberfläche gut zu allen Steckerfarben. Die vorverdrahteten SMP-Steckverbinder können einzeln eingesetzt oder demontiert werden.

Die Stecker bzw. Buchsen rasten in der Einbauleiste ein - ohne Werkzeug oder Montagematerial.

Für die Installation der Einbauleisten ist kein separates Montagematerial erforderlich.

 Modellübersicht
Anzahl der
Einbaubuchsen
 Ausschnitt
 H x L (in mm)
 Modellnummer
2  25,4 x 30,7  MBS-02
3  25,4 x 48,3  MBS-03
4  25,4 x 65,8  MBS-04
5  25,4 x 83,1  MBS-05
6  25,4 x 100,6  MBS-06
7  25,4 x 118,1  MBS-07
8  25,4 x 135,6  MBS-08
9  25,4 x 153,2  MBS-09
10  25,4 x 170,4  MBS-10
12  25,4 x 205,5  MBS-12
 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
MBS-02
13,32
Lieferzeit: ab Lager
 
Einbauleiste zur Montage von 2 Steckverbindern Typ SMP (Ausschnitt 25,4 x 30,7 mm)
MBS-03
14,68
Lieferzeit: ab Lager
 
Einbauleiste zur Montage von 3 Steckverbindern Typ SMP (Ausschnitt 25,4 x 48,3 mm)
MBS-04
14,14
Lieferzeit: ab Lager
 
Einbauleiste zur Montage von 4 Steckverbindern Typ SMP (Ausschnitt 25,4 x 65,8 mm)
MBS-05
14,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einbauleiste zur Montage von 5 Steckverbindern Typ SMP (Ausschnitt 25,4 x 83,1 mm)
MBS-06
14,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einbauleiste zur Montage von 6 Steckverbindern Typ SMP (Ausschnitt 25,4 x 100,6 mm)
MBS-08
19,23
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einbauleiste zur Montage von 8 Steckverbindern Typ SMP (Ausschnitt 25,4 x 135,6 mm)
MBS-09
20,55
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Einbauleiste zur Montage von 9 Steckverbindern Typ SMP (Ausschnitt 25,4 x 153,2 mm)
MBS-10
20,72
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einbauleiste zur Montage von 10 Steckverbindern Typ SMP (Ausschnitt 25,4 x 170,4 mm)
MBS-12
20,72
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einbauleiste zur Montage von 12 Steckverbindern Typ SMP (Ausschnitt 25,4 x 205,5 mm)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
Die SMP Steckverbinder bitte separat bestellen.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.