Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermocouple Contacts For MTC Multi-Pin Connectors
Precision CNC Machined

MTC Series Pins and Sockets

thermocouple pins & sockets | MTC Series Pins and Sockets

thermocouple pins & sockets

23,61 MTC-IR-P

  • Crimp-Type Attachment
  • Contacts Are Colour-Coded
  • High Performance Design
  • Removeable Crimp Contacts
  • Use with 0.5 to 0.8 mm dia (0.2 to 0.52 mm² csa) Stranded Wire
  • Pins and Sockets are Compatible with MIL-C-26500 Connectors
Zubehör - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA™ push-in crimp style contacts are manufactured from thermocouple alloy materials and are generically colour-coded for easy identification. Contacts are crimp terminated outside the connector assembly and inserted into the appropriate cavity by means of an insertion tool. They can be readily removed from the connector assembly using a special removal tool.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Precision Machined Contacts for Multipin Connectors
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMTC-IR-P
MTC-IR-P
23,61
Lieferzeit: 1 Woche
 
Male pin, Iron (+)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMTC-IR-S
MTC-IR-S
39,58
Lieferzeit: 1 Woche
 
Female socket, Iron (+)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMTC-CO-P
MTC-CO-P
39,58
Lieferzeit: 1 Woche
 
Male pin, Constantan (-)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMTC-CO-S
MTC-CO-S
39,58
Lieferzeit: 1 Woche
 
Female socket, Constantan (-)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMTC-CU-P
MTC-CU-P
31,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
Male pin, Copper (+)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMTC-CU-S
MTC-CU-S
31,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
Female socket, Copper (+)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMTC-CH-P
MTC-CH-P
26,64
Lieferzeit: 1 Woche
 
Male pin, Chromel (+)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMTC-CH-S
MTC-CH-S
39,58
Lieferzeit: 1 Woche
 
Female socket, Chromel (+)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMTC-AL-P
MTC-AL-P
26,64
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Male pin, Alumel (-)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMTC-AL-S
MTC-AL-S
39,58
Lieferzeit: 1 Woche
 
Female socket, Alumel (-)
Assembly Tools
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMTC-IT
MTC-IT
72,69
Lieferzeit: 1 Woche
 
Insertion tool
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMTC-RT
MTC-RT
86,58
Lieferzeit: 1 Woche
 
Removal tool
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMTC-CT
MTC-CT
554,96
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heavy duty crimping tool
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: 1. Standard Assembly Tools are required to crimp and assemble connectors properly. Order with first purchase.
2. Match pins and sockets to thermocouple alloys. Example: A 12-cavity connector carries 6 thermocouple circuits (pairs) requiring: 6 positive alloy pins or sockets and 6 negative alloy pins or sockets per body.
3. Order bodies in mating pairs. Style MC mates with both style FF and style FC.
4. Backshell cable clamps are recommended with each in-line style connector.
Ordering Example: (6) MTC-AL-P Alumel pins, €26,640  plus (6) MTC-AL-S Alumel sockets, €39,580  plus (6) MTC-CH-P Chromel pins, €26,640  plus (6) MTC-CH-S Chromel sockets, €39,580  plus (1) MTC-IT Insertion tool, €72,69, €26,64 X 6 + 39,58 X 6 + 26,64 X 6 + 39,58 X 6 + 72,69 = €867,33
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.