Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Wärmeleitende Epoxidkleber und Wärmeleitpasten

OB-101, OB-200, OT-201

OMEGABOND 100/200 | OB-101, OB-200, OT-201

OMEGABOND 100/200

  • Wärmeleitend und elektrisch isolierend
  • Beständig gegen Öle, Lösemittel und die meisten Säuren
  • OMEGABOND™ 101: Zweikomponenten-Epoxidkleber: Hohe thermische Leitfähigkeit. Härtet bei Zimmertemperatur aus. Bis 105°C gut geeignet.
  • OMEGABOND™ 200: Zweikomponenten-Epoxidkleber: Sehr hohe thermische Leitfähigkeit. Härtet in 2 Stunden bei 205°C aus.
  • OMEGATHERM™ 201: Silikonpaste: Extrem hohe thermische Leitfähigkeit. Nicht-klebend. Härtet nicht aus. Gut einsetzbar von -40 bis 200°C. This item is no longer available to purchase.
  • *****************************************************
  • ACHTUNG: Es stehen für die Kleber AUSSCHLIESSLICH amerikanische Sicherheitsdatenblätter (MSDS) zur Verfügung.
  • Siehe: https://www.omega.com/en-us/sds
  • *****************************************************
Temperaturmessstreifen, Temperaturaufkleber, Stifte und Lacke sowie Kleber - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGABOND™ Epoxidkleber und OMEGATHERM™ Wärmeleitpaste sind Epoxid- bzw. Silikonprodukte, die sich für hohe Temperaturen eignen und eine hohe Wärmeleitfähigkeit besitzen. Ihre Zusammensetzung ist speziell auf die dauerhafte Verklebung von Thermoelementen, Dünnschicht-Widerstandsfühlern, Thermistoren und anderen Temperatursensoren mit den meisten Oberflächen (Metall, Keramik, Glas, Kunststoff, Papier) abgestimmt.

OMEGABOND™ und OMEGATHERM™ sind so hergestellt und verpackt, dass sie einfach, zuverlässig und sauber zu mischen und anzuwenden sind. Jede Formulierung hat eigene charakteristische Merkmale, die für eine genaue, schnelle und zuverlässige Temperaturmessung erforderlich sind. Dies sind: gute Adhäsion und Klebekraft, hohe Betriebstemperatur, hohe thermische Leitfähigkeit, elektrisch isolierend, thixotrope Konsistenz, schnelles Aushärten und einfache Anwendung.

Die „Twin Pak“-Verpackung garantiert ein genaues Mischungsverhältnis von Harz und Härter und ermöglicht ein sauberes, schnelles Mischen der Komponenten. Der „Twin Pak“ ist ein flexibler, transparenter Plastikschlauch mit zwei Kammern, die durch einen herausziehbaren Steg getrennt sind. In der einen Kammer befindet sich das Harz, in der anderen der vordosierte Härter. Um den Kleber zu verwenden, ziehen Sie den Trennsteg heraus, kneten Sie die Packung zum Mischen der Komponenten durch und schneiden Sie den Schlauch an einer Ecke auf, um den genau im richtigen Verhältnis angemischten Kleber zu entnehmen. Der „Twin Pak“ wird komplett mit Gebrauchsanleitung geliefert.

 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OB-101-1/2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 

This part is temporarily unavailable. Please see OB-102-1-2 as a possible replacement.

Zweikomponenten-Epoxidkleber, bei Zimmertemperatur aushärtend, hohe Wärmeleitfähigkeit, 14 g
OB-101-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 

This part is temporarily unavailable. Please see OB-102-2 as a possible replacement.

Zweikomponenten-Epoxidkleber, bei Zimmertemperatur aushärtend, hohe Wärmeleitfähigkeit, 56 g
OB-101-16
124,01
Lieferzeit: 1 Woche
 

This part is temporarily unavailable. Please see OB-102-16 as a possible replacement.

Zweikomponenten-Epoxidkleber, bei Zimmertemperatur aushärtend, hohe Wärmeleitfähigkeit, 453 g
OB-200-2
48,89
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Zweikomponenten-Epoxidkleber mit hoher Wärmeleitfähigkeit, dauerhaft bis 260°C einsetzbar, 56 g
OB-200-16
165,19
Lieferzeit: ab Lager
 
Zweikomponenten-Epoxidkleber mit hoher Wärmeleitfähigkeit, dauerhaft bis 260°C einsetzbar, 453 g
OT-201-1/2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Wärmeleitfähige Silikonpaste, 14 g This item is no longer available to purchase.
OT-201-16
197,10
Lieferzeit: ab Lager
 
Wärmeleitfähige Silikonpaste, 453 g This item is no longer available to purchase.
OB-102-16
150,44
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Highly conductive, room temperature cure, OMEGABOND 102 epoxy, 16 oz resin, 1 oz catalyst (mix ratio 100 parts material to 3.5 parts catalyst by weight)
OB-102-1/2
54,99
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Highly conductive, room temperature cure, OMEGABOND 102 epoxy, 1/2 oz resin, 1/2 oz catalyst (mix ratio 100 parts material to 3.5 parts catalyst by weight)
OB-102-2
72,62
Lieferzeit: ab Lager
 
Highly conductive, room temperature cure, OMEGABOND 102 epoxy, 2 oz resin, 1/2 oz catalyst (mix ratio 100 parts material to 3.5 parts catalyst by weight)
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) OB-101-1/2 14 g Zweikomponenten-Epoxidkleber, bei Zimmertemperatur aushärtend, hohe Wärmeleitfähigkeit, €19,04

Zugehörige Dokumentation:

Download Epoxy Adhesive - OB-200
Download OMEGABOND® Epoxy adhesive - OB-101
Download OMEGABOND® Epoxy adhesive - OB-100
Download OMEGATHERM® Thermally Conductive Silicone Paste - OT-201
Download Epoxy Adhesive - OB-102
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.