Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Lufthärtende Hochtemperatur-Kleber

OB-300, OB-400, OB-500

OMEGABOND 300/400/500 | OB-300, OB-400, OB-500

OMEGABOND 300/400/500

  • Wärmeleitend und elektrisch isolierend
  • Beständig gegen Temperaturschocks
  • Beständig gegen Öle, Lösemittel und die meisten Säuren
  • Haftet an praktisch allen geschlossenporigen Oberflächen
  • Für poröse Fläche kann eine Vorbehandlung erforderlich sein**
  • OMEGABOND™ 300 für Montage, Eindringschutz, Isolation
  • OMEGABOND™ 400 für Beschichtung, Vergießen, Isolation
  • OMEGABOND™ 500 für Beschichung, Tauchen, Gießen
  • ********************************************************
  • ACHTUNG: Es stehen für die Kleber AUSSCHLIESSLICH amerikanische Sicherheitsdatenblätter (MSDS) zur Verfügung.
  • Siehe: https://www.omega.com/en-us/sds
  • ********************************************************
Temperaturmessstreifen, Temperaturaufkleber, Stifte und Lacke sowie Kleber - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Lufthärtende Kleber binden und härten durch Abgabe von Feuchtigkeit an die Umgebung. Daher wird die zum Aushärten benötigte Zeit durch die Umgebungsbedingungen beeinflusst. Lufthärtende Kleber werden meist in dünnen Lagen mit Stärken bis maximal 6 mm eingesetzt.*

Anmerkung:
* Für größeren Materialauftrag sind chemisch aushärtende Kleber verfügbar. Siehe OMEGABOND™ 600, OMEGABOND™  700 und CC Hochtemperatur-Kleber. Diese Kleber binden oder härten durch eine chemische Reaktion aus, an der keine Luft beteiligt sein muss. Sie eignen sich zur Anwendung in größerer Materialstärke (Dicken 6 mm und mehr).
** Für poröse Fläche kann eine Vorbehandlung erforderlich sein, bevor der angemischte Kleber aufgetragen werden kann. Verwenden Sie hierzu OB-TL für OMEGABOND™ 300 und OMEGABOND™ 400 und OMEGABOND™ 500-Flüssigkeit für OMEGABOND™ 500.

AUSWAHLKRITERIEN FÜR KLEBER

1. Anwendungsart: Verguss, Eindringschutz, Kapselung, Montage, Kleben. Ist eine dünne oder eine dicke Schicht erforderlich? Diese Frage entscheidet, ob ein lufthärtender oder chemisch härtender Kleber verwendet wird.

2. Temperatur-bezogene Aspekte: Welcher maximalen Temperatur muss der Kleber standhalten? Wie stark muss die thermische Leitfähigkeit sein? Welche thermische Ausdehnung ist zulässig? Der geeignete Kleber ist auf diese Parameter abzustimmen.

3. Trägermaterial: Mit welchen Materialien kommt der Kleber in Kontakt?

4. Anwendungsaspekte: Topfzeit, Aushärtezeit, Auftragsverfahren, Losgröße, Aushärteverfahren.

5. Sonstiges Aspekte: Porosität, Feuchteabsorption, elektrischer Widerstand, Volumenstabilität, Maßhaltigkeit/Toleranzen.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OB-300
58,65
Lieferzeit: ab Lager
 
OMEGABOND™ 300-Pulver, 236 ml (Einkomponentenkleber, nur mit Wasser anmischen)
OB-400
58,65
Lieferzeit: ab Lager
 
OMEGABOND™ 400-Pulver, 236 ml (Einkomponentenkleber, nur mit Wasser anmischen)
OB-500 POWDER
58,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
OMEGABOND™ 500-Pulver, 236 ml (Zweikomponentenkleber, Pulver mit OB-500 LIQUID anmischen)
OB-500 LIQUID
58,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
OMEGABOND™ 500-Flüssigkeit, 236 ml (Zweikomponentenkleber, zum Anmischen von OB-500 POWDER)
OB-KIT-1
88,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
Lufthärtender Kleber-Kit. Ideal für Forschungsanwendungen. Bestehend aus je 59 ml OB-300, OB-400, OB-500-POWDER und OB-500-LIQUID
OB-TL
56,50
Lieferzeit: 1 Woche
 
OMEGABOND™ Verdünner, 236 ml zur Vorbehandlung poröser Substrate vor dem Auftragen von angemischtem OB-300- oder OB-400-Kleber.
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) OB-400 236 ml OMEGABOND™ 400-Pulver (Einkomponentenkleber, nur mit Wasser anmischen), €58,65
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.