Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Precision Linear Thermistor Sensor

OL-701 and OL-702 Series

Precision Linear Thermistor Sensor | OL-701 and OL-702 Series

Precision Linear Thermistor Sensor

83,10 OL-701

  • Sensors Contain 2 Thermistor Elements Which When Combined with the Optional Resistor Sets, Provide a Linear Output Over a Defined Temperature Range
  • Models OL-701 and OL-701-V Include 3 meters (120") of PVC Insulated Cable with Stripped Leads.
    Models OL-701-PP and OL-702 Include 3 meters (120") of PVC Insulated Cable with Phone Plug Connectors
  • Temperature Range 0 to 100°C (32 to 212°F)
  • Interchangeability ±0.15°C
Thermistoren, Thermistorfühler und Baugruppen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how Thermistor elements work on this link.

Series 700 Linear Response probe assemblies are fitted with precision 44018 linear thermistor elements rated to 100°C (212°F). Each is supplied with 3 meters (120") of PVC cable. A three (3) conductor phone plug or stripped lead termination is available. To order longer leads from the Sales Dept, place a "-length", in feet, after the model number up to 250 feet. Additional lead lengths are available at 80¢ per foot over 10 feet. See Section M for readout instrumentation.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
OL-701
83,10
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Linear, Vinyl-sleeved tip with 6000Ω and 30000Ω resistance ,stripped leads
  
OL-701-PP
95,96
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Linear ,Vinyl-sleeved tip with 6000Ω and 30000Ω resistance, Phone Plug Connector
  
OL-701-V
83,10
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Linear ,Vinyl tipped with 6000Ω and 30000Ω resistance, stripped lead
  
OL-702
243,27
Lieferzeit: 1 Woche
 
Linear, Vinyl tips with 6000Ω and 30000Ω resistance, stripped lead
Optional Resistor Sets
Click to expand/minimize a list of what others bought with the44301
44301
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Resistor Set (3200 Ohms and 6250 Ohms)
  
44302
23,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
Resistor Set (5700 Ohms and 12000 Ohms)
  
44303
23,75
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Resistor Set (18700 Ohms and 35250 Ohms)
  
44304
30,44
Lieferzeit: 1 Woche
 
Resistor Set (5700 Ohms and 12400 Ohms)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: The thermistor elements in these sensors have resistances of 6000 Ohms and 30,000 Ohms at 25°C. When combined with the Optional Resistor Sets shown above, they will provide a linearised output over a defined temperature range.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.