Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Linear Tubular Glass Thermistor Sensors

OL-704 Series Glass Immersion Linear Thermistor Sensor

Linear Tubular Glass Thermistor Sensors | OL-704 Series Glass Immersion Linear Thermistor Sensor

Linear Tubular Glass Thermistor Sensors

276,56 OL-704

  • This Thermistor Sensor Includes Two Thermistor Elements That When Used With a Resistor Set Will Provide Linearized Resistance Output Over a Specific Temperature Range
  • 5" Long x 3/16" Diameter Pyrex Probe is chemically Inert for Liquid Immersion Use
  • Can Be Used For Thermal Titration Studies and Measurement of Freezing Points
  • Supplied With 120" (3 meters) of PVC Cable and Phone Plug Connector
  • Maximum Exposure Temperature: 100°C
Thermistoren, Thermistorfühler und Baugruppen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about Thermistor elements.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
OL-704
276,56
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Glass Immersion Sensor with 120" of PVC Cable and Phone Plug Connector
Optional Resistor Sets
Click to expand/minimize a list of what others bought with the44301
44301
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Resistor Set (3200 Ohms and 6250 Ohms)
  
44302
23,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
Resistor Set (5700 Ohms and 12000 Ohms)
  
44303
23,75
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Resistor Set (18700 Ohms and 35250 Ohms)
  
44304
30,44
Lieferzeit: 1 Woche
 
Resistor Set (5700 Ohms and 12400 Ohms)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: The thermistor elements in these sensors have resistances of 6000 Ohms and 30,000 Ohms at 25°C. When combined with the Optional Resistor Sets shown above, they will provide a linearized output over a defined temperature range. For additional information, click this link.


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.