Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Linear Thermistor Sensors for Air Temperature Measurements

OL-705 and OL-706 Series Linear Thermistor Air Temperature Sensors

Linear Thermistor Sensors for Air Temperature Measurements | OL-705 and OL-706 Series Linear Thermistor Air Temperature Sensors

Linear Thermistor Sensors for Air Temperature Measurements

112,63 OL-705

  • These Thermistor Sensors Includes Two Thermistor Elements That When Used With a Resistor Set Will Provide Linearized Resistance Output Over a Specific Temperature Range
  • Metal or Plastic Cages Provide Protection For The Thermistor Sensor While Leaving It Open To The Air Flow
  • Thermistor Element is Epoxy Coated and Extends Into The Air Flow For Fast Temperature Response
  • Sensors Supplied With 120" (3 meters) of PVC Cable With Stripped Leads or With Phone Plug Connectors
  • Maximum Exposure Temperature: 100°C
Thermistoren, Thermistorfühler und Baugruppen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Find how Thermistor elements work on this link.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
OL-705
112,63
Lieferzeit: 1 Woche
 
Air Temperature Sensor With Stainless Steel Cage and Stripped Leads
  
OL-705-PP
127,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
Air Temperature Sensor With Stainless Steel Cage and Phone Plug Connector
  
OL-706
111,90
Lieferzeit: 1 Woche
 
Air Temperature Sensor With Plastic Cage and Stripped Leads
  
OL-706-PP
118,59
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Air Temperature Sensor With Plastic Cage and Phone Plug Connector
Optional Resistor Sets
Click to expand/minimize a list of what others bought with the44301
44301
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Resistor Set (3200 Ohms and 6250 Ohms)
  
44302
23,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
Resistor Set (5700 Ohms and 12000 Ohms)
  
44303
23,75
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Resistor Set (18700 Ohms and 35250 Ohms)
  
44304
30,44
Lieferzeit: 1 Woche
 
Resistor Set (5700 Ohms and 12400 Ohms)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: The thermistor elements in these sensors have resistances of 6000 Ohms and 30,000 Ohms at 25°C. When combined with the Optional Resistor Sets shown above, they will provide a linearized output over a defined temperature range. For additional information, click this link.

Options: For additional cable length add the required length to the Model Number and add $1/ft to the price.

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.