Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Small Surface Thermistor Sensors

OL-729 Series

Small Surface Thermistor Sensors | OL-729 Series

Small Surface Thermistor Sensors

  • This Thermistor Sensor Includes Two Thermistor Elements That When Used With a Resistor Set Will Provide Linearized Resistance Output Over a Specific Temperature Range
  • Small Diameter Tip Provides Quick Response to Temperature Changes
  • Sensing End Consists of a Stainless Steel Disc with Epoxy Over Thermistor and Cable
  • Thin Profile Ribbon Cable From Tip Reduces Thermal Conduction Allowing for More Accurate Measurement of Small Places
  • Thin Ribbon Cable Transitions to 3 metres of PVC Insulated Cable with 1/4" Stereo Jack Plug
Thermistoren, Thermistorfühler und Baugruppen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
OL-729
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Small Diameter Linearised Thermistor Sensor with 3 metres of PVC Cable and 1/4" Stereo Jack Plug
Optional Resistor Sets
Click to expand/minimize a list of what others bought with the44301
44301
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Resistor Set (3200 Ohms and 6250 Ohms)
  
44302
23,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
Resistor Set (5700 Ohms and 12000 Ohms)
  
44303
23,75
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Resistor Set (18700 Ohms and 35250 Ohms)
  
44304
30,44
Lieferzeit: 1 Woche
 
Resistor Set (5700 Ohms and 12400 Ohms)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: The thermistor elements in these sensors have resistances of 6000 Ohms and 30,000 Ohms at 25°C. When combined with the Optional Resistor Sets shown above, they will provide a linearized output over a defined temperature range.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.