Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Wireless-Datenlogger für Temperatur und Feuchte mit Display

OM-CP-RFRHTEMP2000A

Wireless-Datenlogger für Temperatur und Feuchte mit Display | OM-CP-RFRHTEMP2000A

Wireless-Datenlogger für Temperatur und Feuchte mit Display

  • Drahtlose bidirektionale Kommunikation
  • Datenanzeige in Echtzeit
  • Batterielebensdauer 3 Jahre
  • Anzeige der Batterielebensdauer
  • Im Feld erweiterungsfähig
  • Akustische und optische Alarmausgabe über LEDs
  • Kumulative Alarmverzögerung
Datenlogger - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der OM-CP-RFRHTEMP2000A ist ein Wireless-Datenlogger für Temperatur und Feuchte mit Digitalanzeige.
Der OM-CP-RFRHTEMP2000A eignet sich ideal für Industrie- oder Laboranwendungen, wie Lager in Versorgungsketten, Inkubatorüberwachung und Datenaufzeichnung in Heizung/Klima/Lüftungstechnik.
Dank seiner Ausstattung mit einem externen Feuchtesensor und Temperaturfühler wie z. B. einem Pt100 bietet das Gerät eine schnelle Ansprechzeit für beide Parameter.

Zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit können Funktionen wie das Starten und Stoppen des Geräts sowie das Herunterladen vom Gerät mithilfe des Wireless-Empfängers OM-CP-RFC1000-EXT-EUR erfolgen. Die Kunden haben dadurch einen schnellen Datenzugriff und verbringen weniger Zeit mit der Wartung des Geräts. Die Daten können in Echtzeit an einen zentralen PC übermittelt oder in regelmäßigen Intervallen vom Gerät heruntergeladen werden. Die Digitalanzeige zeigt den aktuellen Messwert der Feuchte- und Temperaturkanäle an und ermöglicht den Zugriff auf die Mindest-, Maximal- und Durchschnittswert-Statistik, für eine schnelle Momentaufnahme der protokollierten Daten.
Der OM-CP-RFRHTEMP2000A verfügt über benutzerprogrammierbare Alarme für Temperatur- und Feuchte. Ein Summer und eine LED-Alarmanzeige informieren den Benutzer, sobald der für den Alarm festgelegte Grenzwert für die Temperatur oder die Feuchte über- bzw. unterschritten wird.
Mithilfe der Software lassen sich E-Mail- und SMS-Alarmmeldungen konfigurieren und versenden, durch die der Benutzer nahezu überall benachrichtigt werden kann.
Der OM-CP-RFRHTEMP2000A kann als einzelnes, drahtloses Datenlogger-System verwendet oder zu einem großen System erweitert werden, in dem Hunderte von Datenlogger enthalten sind, die mehrere Bereiche messen (hierzu sind evtl. zusätzliche drahtlose Datenlogger und Empfänger erforderlich).
Der Datenabruf ist einfach. Nach dem Anschluss an einen freien USB-Port führt die Software alle weiteren Schritte aus. Die Software stellt auf dem PC einen Echtzeit-Schreiber bereit.
Die Datenlogger-Software ist ein leistungsfähiges Analysewerkzeug. Die Daten können in Form einer Kurve oder einer Tabelle angezeigt werden. Außerdem sind zur weiteren Analyse Übersichten und Statistiken verfügbar.
Die Software verfügt über Funktionen wie den Export in Excel®, Datenkommentierung und mehr.

Technische Daten

TEMPERATUR
Interner Kanal Temperaturbereich: -20 bis 60°C
Temperaturauflösung: 0,01°C
Kalibrierte Genauigkeit: ±0,5°C, 0 bis 55°C
Ansprechzeit: 10 Minuten in frei strömender Luft

FEUCHTE
Bereich: 0 bis 95 % r. F.
Auflösung: 0,1 % r. F.
Kalibrierte Genauigkeit: bei 10 bis 90 % r. F. und 5 bis 55°C: ±3,0 % r. F., bei 25°C: ±2,0 % r. F. typisch
Ansprechzeit: 2 Minuten bis 63 % der Veränderung

DRAHTLOS
HF-Frequenz: 2,45 GHz IEEE 802.15.4 Wireless-Empfänger mit geringfügiger Leistungsaufnahme und bidirektionaler Kommunikation
Frequenzband: ISM-Band 2,405 bis 2,48 GHz
Ausgangsleistung: +0 dBm typisch
Empfänger-Empfindlichkeit (OM-CP-RFC1000-EXT-EUR): -95 dBm typisch
Bereich: 610 m maximal im Freien (* freie Sichtlinie); 152 m maximal in Gebäuden (typischer Wert für städtische Umgebungen)

ALLGEMEINES
Messrate: Ein Messwert pro Sekunde bis hin zu einem alle 24 Stunden
Speicher: 16.128 pro Kanal
LED-Funktionalität:
• Grüne LED blinkt alle 5 Sekunden, um anzuzeigen, dass das Gerät Daten erfasst
• Blaue LED blinkt alle 15 Sekunden, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Wireless-Modus befindet
• Rote LED blinkt jede Sekunde, um anzuzeigen, dass ein Alarmzustand vorliegt
Ringspeicher: Ja
Start-Modi: Sofortiger Start Kalibrierung: Digitale Kalibrierung durch Software
Kalibrierungsdatum: Automatisch im Gerät abgelegt
Batterietyp: 9-V-Lithiumbatterie (im Lieferumfang enthalten); vom Benutzer austauschbar
Lebensdauer der Batterie: Typischerweise 3 Jahre bei einer Messrate von 1 Minute
Datenformat:
Für das Display: °C oder °F, % r. F.
Für die Software: mit Datums- und Zeitstempel versehen °C, K, °F oder °R ,% r. F., mg/ml, Taupunkt, °C/K/°F/°R
Zeitgenauigkeit: ±1 Minute/Monat
Computer-Schnittstelle: USB auf Mini-USB (mit 250.000 Baud) für direkten Anschluss oder OM-CP-RFC1000-EXT-EUR für Wireless-Betrieb erforderlich
Software: XP SP3/Vista/7/8 (32- und 64-Bit)
Betriebsumgebung: -20 bis 60°C, 0 bis 95 % r. F., nicht kondensierend
Abmessungen:76,2 × 88,9 × 24,1 mm (H × B × T),nur Datenlogger
Gewicht: 116 g
Gehäusematerial: ABS-Kunststoff
Alarm: Programmierbare Höchst- und Mindestgrenzwerte für Temperatur und Feuchte. Der Alarm wird aktiviert, sobald die eingestellten Temperatur- oder Feuchtegrenzwerte erreicht bzw. über- oder unterschritten werden.
Alarmverzögerung: Es kann eine kumulative Alarmverzögerung eingestellt werden, bei der das Gerät den Alarm (über LED) nur dann aktivieren wird, wenn das Gerät über einen vom Benutzer festgelegten Zeitraum Daten aufgezeichnet hat.
Funktionalität des akustischen Alarms: 1 Signalton pro Sekunde für Messwert-Alarm über/unter Grenzwert
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OM-CP-RFRHTEMP2000A
379,01
Lieferzeit: ab Lager
 
Wireless-Datenlogger für Temperatur und Feuchte mit LCD-Display
OM-CP-RFC1000-EXT-EUR
252,27
Lieferzeit: 1 Woche
 
Das Wireless-Empfänger-Paket besteht aus RF-Empfänger, USB-Kabel, Windows-Software und Bedienungsanleitung (CE-geprüft)
OM-CP-BAT103
42,51
Lieferzeit: 1 Woche
 
9-V-Ersatzlithiumbatterie
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit 9-V-Lithiumbatterie und Montagehalterung. Bedienungsanleitung, Windows-Software und USB-Schnittstellenkabel sind im Lieferumfang des OM-CP-RFC1000-EXT-EUR Wireless-Empfänger-Pakets enthalten (für den Betrieb des Datenloggers erforderlich, bitte separat bestellen).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.