Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Wireless-Datenlogger mit Display für Temperaturmessung mit Widerstandsfühler

OM-CP-RFRTDTEMP2000A

Wireless-Datenlogger mit Display für Temperaturmessung mit Widerstandsfühler | OM-CP-RFRTDTEMP2000A

  • Drahtlose bidirektionale Kommunikation
  • Widerstandsfühler-Eingang für Pt100
  • Datenanzeige in Echtzeit
  • Batterielebensdauer 5 Jahre
  • Anzeige der Batterielebensdauer
  • Im Feld erweiterungsfähig
  • Akustische und optische Alarmausgabe über LEDs
  • Kumulative Alarmverzögerung
Datenlogger - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der OM-CP-RFRTDTEMP2000A ist ein drahtloser, auf einem Widerstandsfühler basierender Präzisions-Datenlogger für Temperatur mit Display. Dieser Datenlogger eignet sich ideal für Anwendungen, in denen eine sehr präzise Temperaturüberwachung erforderlich ist, z. B. in Laboren oder in der Pharma- und Biotechnologie-Industrie.

Der OM-CP-RFRTDTEMP2000A nimmt die Temperatur mit einem Pt100 in 2-, 3- oder 4-Leiterschaltung auf und verfügt über eine Gerätegenauigkeit von ±0,05°C. Das Starten, Stoppen des Geräts und das Herunterladen vom Gerät erfolgt drahtlos, mithilfe des OM-CP-RFC1000-EXT-EUR Wireless-Empfängers, wodurch der Benutzer weniger Zeit für die Wartung des Datenloggers aufbringen muss. Die Daten können in Echtzeit an einen zentralen PC übermittelt oder in regelmäßigen Intervallen vom Gerät heruntergeladen werden.
Die praktische Digitalanzeige zeigt den aktuellen Messwert sowie die Mindest-, Maximal- und Durchschnittswerte als Momentaufnahme der protokollierten Daten an. Zum Beispiel informieren ein Summer und eine LED-Alarmanzeige den Benutzer, sobald der für den Alarm festgelegte Grenzwert für die Temperatur oder die Feuchte über- bzw. unterschritten wird. Mithilfe der Software können auch E-Mails und SMS-Alarmmeldungen gesendet werden.
Der OM-CP-RFRTDTEMP2000A kann als einzelnes, drahtloses Datenlogger-System verwendet oder zu einem großen System mit mehreren Hundert Datenloggern für mehrere Bereiche zusammengeschlossen werden. (Hierzu sind evtl. zusätzliche drahtlose Datenlogger und Empfänger erforderlich).
Der Datenabruf ist einfach. Nach dem Anschluss an einen freien USB-Port führt die Software alle weiteren Schritte aus. Die Software stellt auf dem PC einen Echtzeit-Schreiber bereit. Die Datenlogger-Software ist ein leistungsfähiges Analysewerkzeug. Die Daten können in Form einer Kurve oder einer Tabelle angezeigt werden. Außerdem sind zur weiteren Analyse Übersichten und Statistiken verfügbar. Die Software verfügt über Funktionen wie den Export in Excel®, Datenkommentierung, digitale Kalibrierung und mehr.

TECHNISCHE DATEN

TEMPERATUR
Eingangsart: 2, 3 oder 4-adriger Pt Widerstandsfühler, 100 Ω, alpha = 0,00385
Temperaturbereich: -200 bis 850°C
Temperaturauflösung: 0,001°C Kalibrierte Genauigkeit: ±0,05°C, ±0,01Ω
Ansprechzeit: 10 Minuten in frei strömender Luft

DRAHTLOS
HF-Frequenz: 2,45 GHz IEEE 802.15.4 Wireless-Empfänger mit geringfügiger Leistungsaufnahme und bidirektionaler Kommunikation
Frequenzband: ISM-Band 2,405 bis 2,48 GHz
Maximale Ausgangsleistung: +0 dBm typisch
Empfänger-Empfindlichkeit (OM-CP-RFC1000-EXT-EUR): -95 dBm typisch
Bereich: 610 m maximal im Freien (* freie Sichtlinie); 152 m maximal in Gebäuden (typischer Wert für städtische Umgebungen)

ALLGEMEINES
Messrate: 1 Messwert pro Sekunde bis hin zu 1 Messwert alle 24 Stunden
Speicher: 21.504 Messwerte
LED-Funktionalität:
• Grüne LED blinkt alle 5 Sekunden, um anzuzeigen, dass das Gerät Daten erfasst
• Blaue LED blinkt alle 15 Sekunden, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Wireless-Modus befindet
• Rote LED blinkt jede Sekunde, um anzuzeigen, dass ein Alarmzustand vorliegt
Ringspeicher: Ja
Start-Modi: Sofortiger Start und verzögerter Start
Kalibrierung: Digitale Kalibrierung durch Software
Kalibrierungsdatum: Automatisch im Gerät abgelegt
Batterietyp: 9-V-Lithiumbatterie (im Lieferumfang enthalten); vom Benutzer austauschbar
Betriebsdauer der Batterie: Typischerweise 5 Jahre bei einer Messrate von 15 Minuten, typischerweise 4 Jahre bei einer Messrate von einer Minute
Datenformat:
Für das Display: °C, °F oder Ohm
Für die Software: mit Datums- und Zeitstempel versehen °C, K, °F, °R oder Ω
Zeitgenauigkeit: ±1 Minute/Monat
Computer-Schnittstelle: USB auf Mini-USB (mit 250.000 Baud) für direkten Anschluss oder OM-CP-RFC1000-EXT-EUR für Wireless-Betrieb erforderlich
Software: XP SP3/Vista/7/8 (32- und 64-Bit)
Betriebsumgebung: -20 bis 60°C, 0 bis 95 % r. F., nicht kondensierend
Abmessungen: 82,6 × 88,9 × 24,1 mm (H × B × T), nur Datenlogger
Gewicht: 116 g
Gehäusematerial: ABS-Kunststoff
Alarm: Programmierbare Höchst- und Mindestgrenzwerte; der Alarm wird aktiviert, sobald die eingestellten Temperaturgrenzwerte erreicht bzw. über- oder unterschritten werden
Alarmverzögerung: Es kann eine kumulative Alarmverzögerung eingestellt werden, bei der das Gerät den Alarm (über LED) nur dann aktivieren wird, wenn das Gerät über einen vom Benutzer festgelegten Zeitraum Daten aufgezeichnet hat
Funktionalität des akustischen Alarms: 1 Signalton pro Sekunde für Messwert-Alarm über/unter Grenzwert
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OM-CP-RFRTDTEMP2000A
367,89
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Wireless-Datenlogger mit LCD-Display für Temperaturmessung mit Widerstandsfühler
OM-CP-RFC1000-EXT-EUR
252,27
Lieferzeit: 1 Woche
 
Das Wireless-Empfänger-Paket besteht aus RF-Empfänger, USB-Kabel, Windows-Software und Bedienungsanleitung (CE-geprüft)
OM-CP-BAT103
42,51
Lieferzeit: 1 Woche
 
9-V-Ersatzlithiumbatterie
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit 9-V-Lithiumbatterie. Bedienungsanleitung, Windows-Software und USB-Schnittstellenkabel sind im Lieferumfang des OM-CP-RFC1000-EXT-EUR Wireless-Empfänger-Pakets enthalten (für den Betrieb des Datenloggers erforderlich, bitte separat bestellen).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.