Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Wireless-Datenlogger mit Display für Temperaturmessung mit Thermoelement

OM-CP-RFTCTEMP2000A

Wireless-Datenlogger mit Display für Temperaturmessung mit Thermoelement | OM-CP-RFTCTEMP2000A

  • Drahtlose bidirektionale Kommunikation
  • Überwachung der Umgebungs- und Thermoelement-Temperatur
  • Datenanzeige in Echtzeit
  • Batterielebensdauer 3 Jahre
  • Anzeige der Batterielebensdauer
  • Im Feld erweiterungsfähig
  • Akustische und optische Alarmausgabe über LEDs
  • Trigger-Einstellungen
  • Kumulative Alarmverzögerung
Datenlogger - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der OM-CP-RFTCTEMP2000A ist ein drahtloser, auf einem Thermoelement basierender Datenlogger mit Digitalanzeige. Das Gerät misst die Umgebungstemperatur und über ein Thermoelement eine weitere Temperatur (Thermoelement bitte separat bestellen) und eignet sich damit ideal für die Überwachung leichtverderblicher Waren sowie für die Lagerung von Impfstoffen und Chemikalien.
Das Starten, Stoppen des Geräts und das Herunterladen vom Gerät erfolgt drahtlos, mithilfe des OM-CP-RFC1000-EXT Wireless-Empfängers, wodurch der Kunde weniger Zeit für die Wartung des Datenloggers aufbringen muss. Die Daten können in Echtzeit an einen zentralen PC übermittelt oder in regelmäßigen Intervallen vom Gerät heruntergeladen werden.

Die übersichtliche Digitalanzeige zeigt die aktuellen Messwerte für beide Kanäle an. Ebenso werden Mindest-, Maximal- und Durchschnittswerte als Momentaufnahme der protokollierten Daten angezeigt. Zum Beispiel informieren ein Summer und eine LED-Alarmanzeige den Benutzer, sobald der für den Alarm festgelegte Grenzwert für die Temperatur oder die Feuchte über- bzw. unterschritten wird. Mithilfe der Software können auch E-Mails und SMS-Alarmmeldungen gesendet werden.
Der OM-CP-RFTCTEMP2000A verfügt auch über programmierbare Trigger-Einstellungen für Anwendungen, bei denen die Temperaturprotokollierung nur ober- oder unterhalb einer bestimmten Temperatur entscheidend ist. Diese Informationen lassen sich in das Gerät programmieren, so dass der Datenlogger die Daten erst dann im Speicher protokolliert, sobald der Temperaturgrenzwert über- bzw. unterschritten wird.
Der OM-CP-RFTCTEMP2000A kann als einzelnes, drahtloses Datenlogger-System verwendet oder zu einem großen System mit mehreren Hundert Datenloggern für mehrere Bereiche zusammengeschlossen werden. (Hierzu sind evtl. zusätzliche drahtlose Datenlogger und Empfänger erforderlich).
Der Datenabruf ist einfach. Nach dem Anschluss an einen freien USB-Port führt die Software alle weiteren Schritte aus. Die Software stellt auf dem PC einen Echtzeit-Schreiber bereit.
Die Datenlogger-Software ist ein leistungsfähiges Analysewerkzeug. Die Daten können in Form einer Kurve oder einer Tabelle angezeigt werden. Außerdem sind zur weiteren Analyse Übersichten und Statistiken verfügbar. Die Software verfügt über Funktionen wie den Export in Excel®, Datenkommentierung, digitale Kalibrierung und mehr.

TECHNISCHE DATEN

Temperatur
Temperaturbereich des internen Kanals: -20 bis 60°C
Temperaturauflösung: 0,1°C
Kalibrierte Genauigkeit: ±0,10°C, 0 bis 55°C
Ansprechzeit: 10 Minuten in frei strömender Luft

Externer Kanal
Thermoelement-Anschluss: Subminiatur-Buchse (SMP)
Vergleichsstellenkompensation: Erfolgt automatisch auf internem Kanal
Maximaler Thermoelement-Widerstand: 100 Ω
Ansprechzeit: 2 Minuten bis 63 % der Veränderung

Drahtlos
HF-Frequenz: 2,45 GHz IEEE 802.15.4 Wireless-Empfänger mit geringfügiger Leistungsaufnahme und bidirektionaler Kommunikation
Frequenzband: ISM-Band 2,405-2,48 GHz
Ausgangsleistung: +0 dBm typisch
Empfänger-Empfindlichkeit (OM-CP-RFC1000-EXT-EUR): -95 dBm typisch
Bereich: 610 m maximal im Freien (* freie Sichtlinie); 152 m maximal in Gebäuden (typischer Wert für städtische Umgebungen)

Allgemeines
Messrate: Ein Messwert pro Sekunde bis hin zu einem alle 24 Stunden
Speicher: 16.128 pro Kanal
LED-Funktionalität:
• Grüne LED blinkt alle 5 Sekunden, um anzuzeigen, dass das Gerät Daten erfasst
• Blaue LED blinkt alle 15 Sekunden, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Wireless-Modus befindet
• Rote LED blinkt jede Sekunde, um anzuzeigen, dass ein Alarmzustand vorliegt
Ringspeicher: Ja
Start-Modi: Sofortiger Start
Kalibrierung: Digitale Kalibrierung durch Software
Kalibrierungsdatum: Automatisch im Gerät abgelegt
Batterietyp: 9-V-Lithiumbatterie (im Lieferumfang enthalten); vom Benutzer austauschbar
Betriebsdauer der Batterie: typischerweise 3 Jahre bei einer Messrate von 1 Minute
Datenformat:
Für das Display: °C oder °F
Für die Software: mit Datums- und Zeitstempel versehen °C, K, °F oder °R
Zeitgenauigkeit: ±1 Minute/Monat
Computer-Schnittstelle: USB auf Mini-USB (mit 250.000 Baud) für direkten Anschluss oder OM-CP-RFC1000-EXT-EUR für Wireless-Betrieb erforderlich
Software: XP SP3/Vista/7/8 (32- und 64-Bit)
Betriebsumgebung: -20 bis 60°C, 0 bis 95 % r. F., nicht kondensierend
Abmessungen: 76,2 × 88,9 × 24,1 mm (H × B × T), nur Datenlogger
Gewicht: 116 g
Gehäusematerial: ABS-Kunststoff
Alarm: Programmierbare Höchst- und Mindestgrenzwerte für Temperatur und Feuchte. Der Alarm wird aktiviert, sobald die eingestellten Temperatur- oder Feuchtegrenzwerte erreicht bzw. über- oder unterschritten werden.
Alarmverzögerung: Es kann eine kumulative Alarmverzögerung eingestellt werden, bei der das Gerät den Alarm (über LED) nur dann aktivieren wird, wenn das Gerät über einen vom Benutzer festgelegten Zeitraum Daten aufgezeichnet hat.
Funktionalität des akustischen Alarms: 1 Signalton pro Sekunde für Messwert-Alarm über/unter Grenzwert

Thermoelement-Typ
Bereich
Auflösung
Genauigkeit*
J
-210 bis 760°C
0,1°C
±0,5°C
K
-270 bis 1370°C
0,1°C
±0,5°C
T
-270 bis 400°C
0,1°C
±0,5°C
E
-270 bis 980°C
0,1°C
±0,5°C
R
-50 bis 1760°C
0,5°C
±2,0°C
S
-50 bis 1760°C
0,5°C
±2,0°C
B
50 bis 1820°C
0,5°C
±2,0°C
N
-270 bis 1300°C
0,1°C
±0,5°C
*Anmerkung: Die Genauigkeit wird mit einem Thermoelement (24 AWG) angegeben.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OM-CP-RFTCTEMP2000A
367,15
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Wireless-Datenlogger mit LCD-Display für Temperaturmessung mit Thermoelement
OM-CP-RFC1000-EXT-EUR
252,27
Lieferzeit: 1 Woche
 
Das Wireless-Empfänger-Paket besteht aus RF-Empfänger, USB-Kabel, Windows-Software und Bedienungsanleitung (CE-geprüft)
OM-CP-BAT103
42,51
Lieferzeit: 1 Woche
 
9-V-Ersatzlithiumbatterie
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit 9-V-Lithiumbatterie und Montagehalterung. Bedienungsanleitung, Windows-Software und USB-Schnittstellenkabel sind im Lieferumfang des OM-CP-RFC1000-EXT-EUR Wireless-Empfänger-Paket enthalten (für den Betrieb des Datenloggers erforderlich, bitte separat bestellen).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.