Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Datenlogger für Temperaturen bis 125°C

OM-EL-USB-1-PRO-A

USB-Stick-Datenlogger für Temperaturen bis 125°C | OM-EL-USB-1-PRO-A

USB-Stick-Datenlogger für Temperaturen bis 125°C

162,11 OM-EL-USB-1-PRO-A

  • Für Temperaturen von -40 bis 125°C
  • Direkt am USB-Anschluss einsteckbar
  • Einfaches Einrichten und Herunterladen von Daten ohne USB-Kabel
  • Benutzerdefinierbare Grenzwerte für Alarme und und zugehörige LED-Anzeigen
  • Software kompatibel mit Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/10 (32 und 64 Bit)
  • IP67/IP65
Messgeräte für relative Feuchte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Das Einrichten der OM-EL-USB Datenlogger und Überspielen der Messdaten auf den Rechner gestalten sich denkbar einfach: den Logger an einem USB-Anschluss des PC einstecken und anschließend die bedienungs­freundliche Windows-Software ausführen.

Zu den per Software einstellbaren Einrichtungs­parametern gehören Aufzeichnungsintervall, Startzeit und Startdatum sowie die Temperatureinheit (°C oder°F).

Technische Daten
Temperaturbereich: -40 bis 125°C
Auflösung: 0,1°C
Genauigkeit zwischen 0°C und 40°C: ±0,2°C typ. (±1,6°C max.)

ALLGEMEINES
Speicher: 32.510 Temperaturmesswerte
Aufzeichnungsintervall: 1 s bis 12 Std
Betriebstemperaturbereich: -40 bis 125°C
Software: Windows 2000/XP/Vista/ Windows 7 / 10 (32 und 64 Bit)
Stromversorgung: 3,6-V-Lithiumbatterie der Größe „2/3 AA“ (im Lieferumfang)
Batterielebensdauer: 3 Jahr max. (1 Jahr für Aufzeichnungsrate von 10 Sekunden bei -20°C; 2 Jahre Aufzeichnungsrate von 10 Sekunden bei +80°C)
Gehäuse: Edelstahl 316
Abmessungen: 17,5 × 110 mm
Schutzart: IP67/IP65
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OM-EL-USB-1-PRO-A
162,11
Lieferzeit: 1 Woche
 
USB-Datenlogger für Temperaturbereich -40 bis 125°C
OM-EL-USB-1-PRO-BATT
33,80
Lieferzeit: ab Lager
 
Ersatz-Lithiumbatterie für Modell OM-EL-USB-1-PRO-A (3,6 V; Größe ½ AA)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Jeder Datenlogger wird komplett mit 3,6-V-Lithiumbatterie geliefert. Der Datenlogger lässt sich direkt an einem USB-Anschluss des PC einstecken, ohne USB-Kabel. Bitte klicken Sie auf die obigen Links, um die Software und Bedienungsanleitung herunterzuladen.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.