Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Datenlogger für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit mit LCD-Anzeige

OM-EL-USB-2-LCD

Datenlogger für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit mit LCD-Anzeige | OM-EL-USB-2-LCD

96,17 OM-EL-USB-2-LCD

  • Für relative Luftfeuchtig­keit von 0 bis 100%
  • Für Temperaturen von -35 bis 80°C
  • Taupunktanzeige per Windows-Software
  • Direkt am USB-Anschluss einsteckbar
  • Einfaches Einrichten und Herunterladen von Daten ohne USB-Kabel
  • Benutzerdefinierbare Grenzwerte für Alarme und und zugehörige LED-Anzeigen
  • Software kompatibel mit Windows 10 (32- und 64-Bit)
  • Kontrastreiche, 2 1/2-stellige LCD-Anzeige für Temperatur- und Feuchtewerte
  • Warnung bei niedrigem Batteriestand
  • IP67
Messgeräte für relative Feuchte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Das Einrichten der OM-EL-USB Datenlogger und Überspielen der Messdaten auf den Rechner gestalten sich denkbar einfach: den Logger an einem USB-Anschluss des PC einstecken und anschließend die bedienungs­freundliche Windows-Software ausführen. 

Zu den per Software einstellbaren Einrichtungsparametern gehören Aufzeichnungsintervall, unterer und oberer Alarmgrenzwert sowie die Temperatureinheit (°C oder°F).

Technische Daten

Temperatur:
 
Bereich: -35 bis 80°C 
Auflösung: 0,5°C 
Genauigkeit 
OM-EL-USB-2-LCD: ±0,5°C typ.(±2°C max.)
OM-EL-USB-2-LCD-PLUS: ±0,3°C typ.(±1,5°C max.)
LUFTFEUCHTIGKEITSBEREICH: 
Bereich: 0 bis 100% rel. LF
Auflösung: 0,5% rel. LF
Genauigkeit bei 20 bis 80% rel. LF
OM-EL-USB-2-LCD: ±3,0% typ. (±5,0% max.)
OM-EL-USB-2-LCD-PLUS: ±2,0% typ. (±4,0% max.)
TAUPUNKT
(Taupunktanzeige per Windows-Software)
Genauigkeit (Gesamtfehler beim berechneten Taupunkt bei Messungen einer rel. LF zwischen 40 und 100% bei 25°C): ±1,1°C
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OM-EL-USB-2-LCD
96,17
Lieferzeit: ab Lager
 
USB-Datenlogger für Temperaturbereich -35 bis 80°C, relative Luftfeuchtigkeit von 0 bis 100% und Taupunkt mit LCD-Anzeige
OM-EL-USB-2-LCD-PLUS
116,77
Lieferzeit: 1 Woche
 
USB-Datenlogger für Temperaturbereich -35 bis 80°C, relative Luftfeuchtigkeit von 0 bis 100% und Taupunkt mit LCD-Anzeige und mit hoher Genauigkeit
OM-EL-BATT
16,56
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Ersatz-Lithiumbatterie – 3,6 V; Größe 1/2 AA
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Jeder Datenlogger wird komplett mit 3,6-V-Lithiumbatterie geliefert. Der Datenlogger lässt sich direkt an einem USB-Anschluss des PC einstecken, ohne USB-Kabel. Bitte klicken Sie auf die obigen Links, um die Software und Bedienungsanleitung herunterzuladen.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.