Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen

OM-SGD-43-A

Einbaumessgerät mit programmierbarem Grafik-Touchscreen | OM-SGD-43-A

Einbaumessgerät mit programmierbarem Grafik-Touchscreen

  • Kapazitiver 4,3"-Touchscreen
  • Flachdisplay zum Tafeleinbau
  • Bis zu vier bipolare Eingangssignale bis ±40 V
  • 8 digitale Ein- und Ausgänge
  • Zwei Alarmausgänge
  • Vier PWM-Ausgänge, 8-Bit
Automatisierung – Steuerungen und HMI - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Das OM-SGD-43-A ist ein kapazitives 4,3"-Touchscreen-Display zur Verwendung mit der kostenlosen DesignStudio-Software, einem Drag-und-Drop-Programm für das schnelle Entwickeln von Anzeigeinstrumenten und grafischen Benutzerschnittstellen. Die DesignStudio-Software bietet vielfältige Möglichkeiten, von der Erzeugung eines einfachen Messgeräts und Rundinstruments bis zur grafischen Benutzerschnittstelle mit Regelelementen. Die Spannungsversorgung des OM-SGD-43-A kann über den USB-Port eines Computers oder von einer externen Versorgung mit 5 bis 30 V erfolgen.

DesignStudio – Unkompliziertes Gestalten professioneller Bedienerschnittstellen
Die DesignStudio-Software bietet zahlreiche Bausteine, aus denen der Benutzer mittels Drag-und-Drop die Elemente einer grafischen Benutzerschnittstelle auf dem Bildschirm erzeugen kann. Von Hintergrundbildern bis zu Textelementen, Analogmessgeräten, Touchscreen-Symbolen und sogar komplexen logische Anweisungen. Ohne Programmieraufwand lassen sich aus mehreren Bildschirmen zusammengesetzte grafische Schnittstellen aufbauen.

Eine Bibliothek mit vorgefertigten Elementen wie Messgeräten, Schaltflächen und Schaltern steht zur Verfügung. Jeder Anwender kann sich seine eigenen Inhalte erzeugen, entweder durch Kombinieren der Bausteine oder durch Importieren von Grafiken in zahlreichen Formaten (wie jpg, png, tif, bmp oder gif). Die Software bietet mehrere Ebenen und Unterstützung für durchscheinende Darstellung.

Die Erzeugung der Hardwareschnittstellen ist ähnlich intuitiv. Die Hardwareelemente gelangen mittels Drag-und-Drop in einen Funktionsersteller, wo die Beziehungen zu Grafikelementen (wie der Anzeigenadel eines Messgeräts) definiert werden können. Hier kann der Benutzer die Skalierung der analogen Eingänge, Alarmauslöser, und das Verhalten der digitalen Ein- und Ausgänge definieren sowie die PWM-Ausgänge konfigurieren.

Vorschau und Hochladen von Projekten
Die Software bietet eine „Vorschau im Emulator“-Funktion, die die Ein- und Ausgänge der Hardware emuliert, sodass der Benutzer seine Projekte vor dem Hochladen testen kann. Das Hochladen der Projekte zum OM-SGD-43-A erfolgt über einen Mini-USB-Port. Die DesignStudio-Software kann kostenlos von OMEGA heruntergeladen werden und unterstützt Windows® XP (SP3), Vista, 7 und 8.

Das OM-SGD-43-A-Plus ist ein Entwicklungskit, bestehend aus dem OM-SGD-43-A Einbaumessgerät, einem USB-Kabel und einer Entwicklungsplatine mit Anschlüssen für alle Ein- und Ausgangsfunktionalitäten des Einbaumessgeräts. Dazu gehören unter anderem LEDs und Schalter für digitale Ein- und Ausgänge, vier Potentiometer zur Erzeugung analoger Eingänge, LEDs mit variabler Helligkeit für PWM-AUSGÄNGE und ein Testbereich zum Prüfen von Schaltungsprototypen. Außerdem sind Anschlüsse für die RS232-, SPI- und I2C-Funktionalität des Einbaumessgeräts vorhanden, die für die Verwendung in einer zukünftigen Softwareaktualisierung zur Verfügung stehen. Die Stromversorgung der Entwicklungsplatine kann direkt durch Anschließen des USB-Kabels an der Rückseite des mit ihr verbundenen Einbaumessgeräts erfolgen (Die USB-Schnittstelle versorgt sowohl das Einbaumessgerät als auch die Entwicklungsplatine).

Technische Daten
OM-SGD-43-A (Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen)
ALLGEMEINES
Anzeige:
Kapazitiver 4,3"-TFT-Touchscreen mit 262k Farben, 480 x 272 Pixel
Prozessor: Freescale i.MX283 (454 MHz, 32 Bit, ARM 9)
Speicher: 1 Gbit DDR2 SDRAM und 2 GB SD-Karte
Betriebssystem: Windows® XP SP3/Vista/7/8
Spannungsversorgung: 5 bis 30 V DC (300 mA typisch bei 5 V DC)
Betriebstemperatur: 0 bis 40°C
Außenabmessungen: 79,8 x 119,3 x 20 mm (H x B x T)
Tafelausschnitt: 78 x 117 mm (H x B)
Gewicht: 0,23 kg

ANALOGEINGÄNGE
Anz. der Eingänge:
4 Spannungseingänge bis zu ±40 V oder 4 Stromeingänge von 4 bis 20 mA
A/D-Wandler: 16-Bit
Genauigkeit: 0,05% ±1 mV typisch (für Messungen bis ±10 V)
Spannungseingang
Bereiche:
±1,25 V, ±2,5 V, ±5 V, ±10 V, 20 V, ±40 V
Stromeingang:
Bereich:
4 bis 20 mA
Alarmausgänge
Anz. der Ausgänge:
2
Typ: Open-Collector (Senke bis zu jeweils 10 mA max.)

DIGITALE EIN- UND AUSGÄNGE
Anz. der digitalen Ein- und Ausgänge:
8
Eingangsspannung (Hi): 3,3 V max, 2 V min
Eingangsspannung (Lo): 0,8 V max, 0 V min
Ausgangsspannung (Hi): 3,3 V max, 2,6 V min
Ausgangsspannung (Lo): 0,4 V max, 0 V min
Ausgangsstromquelle: -11,4 mA min
Ausgangsstromsenke: 9,0 mA min

PWM-AUSGÄNGE
Anz. der PWM-Ausgänge:
4 × 8 Bit
Spannung: 3,3 V max
Ausgangsstromquelle (PWM): -9,5 mA
Ausgangsstromsenke (PWM): 7,7 mA min
Kommunikation
Betriebsarten:
RS232, SPI (Serial Peripheral Interface Bus), I2C (Inter-Integrated Circuit), RS485, Ethernet (Hardwarefähigkeit wird in einer zukünftigen Softwareaktualisierung zur Verfügung stehen.)

OM-SGD-43-A-DK-PLUS (Entwicklungskit)
Analogeingänge:
4; jeweils mit ±5 V Analoganzeige und Schraubklemmen für externen Eingang
Digitale Ein- und Ausgänge: 8; jeweils mit Eingangsschalter, Status-LED und Stiftleisten zum Anschließen externer Schaltungen
PWM-Ausgänge: 4; jeweils mit LED-Anzeige und Stiftleisten zum Anschließen externer Schaltungen
Alarmausgänge: 2; jeweils mit Status-LED und Stiftleisten zum Anschließen externer Schaltungen
Serielle Bus-Anschlüsse: Serieller RS232-Steckverbinder und Stiftleisten für SPI- und I2C-Bus
Spannungsversorgung: 5 bis 30V (300 mA typisch bei 5 V)
Abmessungen (Entwicklungsplatine mit Standfüßen und verbundenem Einbaumessgerät):
147 x 181 x 64 mm (H x B x T)
Gewicht (Entwicklungsplatine und Einbaumessgerät): 0,6 kg
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OM-SGD-43-A
510,98
Lieferzeit: 1 Woche
 
Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen, 4,3"
OM-SGD-43-A-DK-PLUS
1.028,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Entwicklungskit (bestehend aus Entwicklungsplatine und programmierbarem Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen, 4,3")
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Kurzanleitung, Tafeleinbauwinkel und 0,45 m USB-Kabel.
OM-SGD-43-A-DK-PLUS beinhaltet alle oben aufgeführten Artikeln plus Entwicklungsplatine mit Standfüßen.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.