Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen

OM-SGD-SERIES

Einbaumessgerät mit programmierbarem Grafik-Touchscreen | OM-SGD-SERIES

Einbaumessgerät mit programmierbarem Grafik-Touchscreen

  • Farb-TFT-Display—Drei Anzeigengrößen zur Auswahl
  • Per Software konfigurierbar—Über 40 Anzeigenkonfigurationen zum Einstieg in die Programmierung
  • Tafeleinbau
  • Modelle mit Spannungs- oder Stromeingang
  • Zwei IP67-geschützte (wasserdichte) Modelle
  • Großer Versorgungsspannungsbereich: 4 bis 30 V DC
  • Zwei Alarmausgänge
Automatisierung – Steuerungen und HMI - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die OM-SGD-Serie umfasst verschiedene programmierbare Einbaumessgeräte mit Grafik-Touchscreen. Ein einfacher Assistent ermöglicht die Auswahl aus über 40 Vorlagen mit fertig konfigurierten Anzeigen. Farben, Texte zur Beschriftung, Skalierung und Einheiten lassen sich am PC vom Benutzer nach Bedarf anpassen, bevor die ausgewählte Anzeigekonfiguration über die USB-Schnittstelle an das Einbaumessgerät hochgeladen wird. Die Konfigurationssoftware kann kostenlos von OMEGA heruntergeladen werden und unterstützt Windows® XP (SP3), Vista, 7 und 8.

Das Einbaumessgerät wird in drei Displaygrößen von 61, 71 und 89 mm (2,4", 2,8" und 3,5") sowie mit zwei Spannungseingängen oder einem 4 bis 20 mA-Eingang angeboten. Das 2,4"-Einbaumessgerät ist auch in einer wasserdichten (IP67-geschützten) Version lieferbar. Alle Standard-Messgeräte (außer den wasserdichten Modellen OM-SGD-24-M-IP und OM-SGD-24-M-IP-420) können außerdem mit einem Thermoelementmodul ausgestattet werden, dass den Anschluss von Thermoelementen der Typen J, K und T ermöglicht.

Technische Daten
Eingang
Spannungseingang (OM-SGD-24-M, OM-SGD-24-M-IP, OM-SGD-28-M, OM-SGD-35-M):
2 Spannungseingänge, individuell auf einen von 8 verfügbaren Bereichen programmierbar; Spannungseingänge sind massebezogen (Spannungsversorgung V+, Eingang 1 und Eingang 2 haben eine gemeinsame Masse)
Stromeingang (OM-SGD-24-M-420, OM-SGD-24-M-IP420, OM-SGD-28-M-420, OM-SGD-35-M-420): 4 bis 20 mA typisch, 0 mA min., 50 mA max.
Spannungsabfall (Stromeingangs-Modelle): 0,4 bis 2,0 V typisch, 0 V min., 5,0 V max.
Eingangsanschluss: Schraubklemmen für alle Modelle außer den wasserdichten Modellen OM-SGD-24-M-IP und OM-SGD-24-M-IP420, die mit einem IP67-geschützten 12-poligen Anschluss ausgestattet sind.
Alarmausgänge: 2 Open-Collector-Ausgänge (Senke bis zu jeweils 10 mA max.)
Genauigkeit: 0,05% typisch, 0,1% max.
Linearität: ±1 Stelle max. (je nach gewählten Kalibrierungseinstellungen)
Messrate: 3 Samples/s max
Anzeige: Farb-TFT, 320 x 240 Pixel, 16-Bit Farbtiefe
Betriebssystem: Windows® XP/Vista/7/8
Betriebstemperaturbereich: 0 bis 40°C
Gewicht:
 OM-SGD-24-M, OM-SGD-24-M-420:
96 g
 OM-SGD-24-M-IP, OM-SGD-24-M-IP420: 255 g
 OM-SGD-28-M, OM-SGD-28-M-420: 114 g
 OM-SGD-35-M, OM-SGD-35-M-420: 162 g
Spannungsversorgung
 Betriebsspannung:
4 bis 30 V DC (über ein externes Netzteil oder den USB-Anschluss, kompatibel mit USB 1.0 und 2.0)
 Stromaufnahme (Spannungsabhängig): 35 bis 190 mA für alle Modelle außer OM-SGD-35-M mit 50 bis 300 mA
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Spannungseingang (2 Eingänge)
OM-SGD-24-M
137,56
Lieferzeit: ab Lager
 
Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen, 2,4"
OM-SGD-24-M-IP
295,53
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen, 2,4", IP67-geschützt
OM-SGD-28-M
160,73
Lieferzeit: 1 Woche
 
Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen, 2,8"
OM-SGD-35-M
188,74
Lieferzeit: 1 Woche
 
Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen, 3,5"
Stromeingang (1 Eingang)
OM-SGD-24-M-420
169,68
Lieferzeit: 1 Woche
 
Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen, 2,4"
OM-SGD-24-M-IP420
347,47
Lieferzeit: 1 Woche
 
Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen, 2,4", IP67-geschützt
OM-SGD-28-M-420
195,24
Lieferzeit: 1 Woche
 
Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen, 2,8"
OM-SGD-35-M-420
239,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen, 3,5"
Zubehör
OM-SGD-ADPT-TC
€61,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelementeingangsmodul (für alle Modelle außer den wasserdichten Modellen OM-SGD-24-M-IP und OM-SGD-24-M-IP420)
OM-CABLE-IP-12W-RA
€51,84
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 m Kabel mit IP67-geschütztem, rechtwinkligem Steckverbinder für OM-SGD-24-M-IP und OM-SGD-24-M-IP420, 2 m Länge
OM-CABLE-USB-A-M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0,45 m USB-Kabel, Typ A auf Mini B
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Kurzanleitung. Die wasserdichten Modelle OM-SGD-24-M-IP und OM-SGD-24-M-IP420 werden mit einer 32-mm-Befestigungmutter und IP67-geschütztem Steckverbinder geliefert. Alle anderen Modelle werden einem Clip zum Tafeleinbau geliefert. Zur Programmierung ist ein USB-Schnittstellenkabel erforderlich, bitte separat bestellen. Bestellbeispiel
Ordering Example: (1) OM-SGD-35-M Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen, 3,5, €188,74
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.