Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Precision Interchangeable Thermistors and Thermistor Probes Assemblies, Models ON-9(*)-4400(*)

ON-900 Series

Precision Interchangeable Thermistors and Thermistor Probes Assemblies, Models ON-9(*)-4400(*) | ON-900 Series

68,08 ON-901-44004

  • Specialty Thermistors for Gas and Liquid and Surface Applications
  • High Precision and High Accuracy Thermistors
  • Ideal for Laboratory Applications
  • 2,252 3,000 5,000 10,000 30,000 Ohm Thermistors

Beschreibung

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
ON-901-44004
68,08
Lieferzeit: 6 Wochen
 
2,252 ohm Vinyl Tip Thermistor with Shielded-Jacketed Microphone Cable.
ON-909-44004
81,35
Lieferzeit: 5 Wochen
 
2,252 ohm Epoxy Encapsulated Thermistor Sensor in Stainless Steel Housing with Vinyl Insulated Leads. Surface temperature readings: or control and indication. Ideally suited for applications such as: heat loss or compressor efficiency measurement and control
ON-970-44005
89,73
Lieferzeit: 1 Woche
 
3,000 ohmStainless Steel Housing with 7/16" Hex. Head 1/8-#27 NPT Threaded Body. Thermistor Sensor Epoxy Encapsulated in Housing with PFA Insulated Leads. Liquid immersion fluid sensor assembly:
ON-950-44007
70,49
Lieferzeit: 1 Woche
 
5,000 ohm Stainless Steel Housing with 1/4" Hex. Head and #8-32 NC-2A Threaded Body. Thermistor Sensor Epoxy Encapsulated in Housing with PFA Insulated Leads. Surface sensor assembly
ON-930-44006
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
10,000 Ohm, Epoxy Encapsulated Thermistor Sensor in Screw Mounted Aluminum Housing with PFA Insulated Leads. Surface sensor assembly
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: * Click on download under related links at the bottom of this page for more details on the ON-900 Series probes (Dimensions and Diagrams).

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermistor Style Wählen Sie:
901 für Vinyl Tip
909 für Epoxy Encapsulated Thermistor Sensor
905 für Exposed Epoxy Coated Thermistor Sensor
906 für Exposed Epoxy Coated Thermistor Sensor
910 für Closed-End Stainless Steel Tube
920 für Closed End Stainless Steel Tube with Thermistor
930 für Epoxy Encapsulated Thermistor Sensor in Screw
940 für Encapsulated Thermistor Sensor
950 für Stainless Steel Housing with 1/4 inch Hex. Head
960 für Closed-End Stainless Steel Tube with Thermistor
970 für Stainless Steel Housing with 7/16 inch Hex. Head

(2) Element Resistance Wählen Sie:
44004 für 2252 Ohms at 25 Deg C
44005 für 3000 ohm at 25 deg C
44007 für 5000 ohm at 25 deg C
44006 für 10000 ohm at 25 deg C
44008 für 30000 ohm at 25 deg C
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.