Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Mehrkanaliges IR-Messsystem zur kontinuierlichen Temperaturüberwachung mit RS485/Modbus

OS-MINIHUB

Infrarot-System | Infrarot-Überwachungssystem | OS-MINIHUB
Neu

Infrarot-System | Infrarot-Überwachungssystem

365,56 TSD600

  • Berührungslose Temperaturfühler in Miniaturgröße mit RS485 Modbus-Kommunikation
  • Optionale Touchscreen-Anzeige mit Konfigurations-, Anzeige-, Alarm- und Datenlogger-Funktionen
  • Kostengünstiges 6-Kanalsystem, unabhängig einsetzbar
  • Modbus Master- und Slave-Schnittstellen zum Aufbau größerer Systeme mit dem TSD600
  • Analog- und Alarmrelais-Ausgänge über Optionsmodule
  • Erfüllt EMV-Normen für industrielle Anwendungen
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der OS-MINIHUB ist ein kontaktlos arbeitendes Temperaturmesssystem auf Infrarot-Basis, das für industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Es besteht aus einem Miniatur-Sensorkopf mit RS485-Modbus-Kommunikation und einer optionalen Touchscreen-Anzeige mit Bus-Master.
OS-MINIHUB-Fühler messen die Oberflächentemperatur von nicht-reflektierenden Materialien über einen Bereich -20 bis 1000°C. Die im Edelstahlgehäuse montierten Sensoren sind IP65-geschützt und erfüllt alle anwendbaren EMV-Normen.
Sie messen so unterschiedliche Materialien wie Papier, Kunststoffe, Asphalt, Lacke, Schüttgüter oder organische Stoffe ebenso wie die meisten verschmutzten, rostüberzogenen oder öligen Oberflächen genau, sicher und sauber.

Robust
OS-MINIHUB-Sensoren lassen sich ohne zusätzliche Kühlung in Umgebungen bis 120°C einsetzen.
Kompakt
Mit einer Länge von gerade 45 mm (plus Kabelverschraubung) lassen sich die Sensoren auch unter beengten Platzbedingungen einsetzen.
Konfigurierbar
An die optionale Touchscreen-Anzeige TSD600 können bis zu 6 Sensoren angeschlossen werden, die Funktionen zur Anzeige, Konfiguration und Datenaufzeichnung auf einer MicroSD-Karte bereitstellt. Analog- und Relaisausgänge werden als separate Module zur DIN-Schienenmontage angeboten.
Niedrige Kosten
Mit bis zu 6 Sensoren pro TSD600 Touchscreen ist das OS-MINIHUB ein ausgesprochen wirtschaftliches Temperaturmesssystem.
Vernetzbar
Für Anwendungen mit mehr als 6 Messstellen lassen sich OS-MINIHUB-Sensoren und TSD600-Module über die RS485-Schnittstelle vernetzen, um über die Modbus-Kommunikation mit SCADA-System oder SPS Daten auszutauschen. So lassen sich mehrere Hundert oder Tausend Temperaturmessstellen in einem Netzwerk realisieren.
Anwendungen
OS-MINIHUB kann als eigenständiges, neues Temperaturüberwachungssystem installiert oder in ein bestehendes Modbus-Netzwerk integriert werden. Mit zwei Modbus-Schnittstellen, eignet sich die TSD600 nicht nur ideal als lokale Anzeige für eine Sensorgruppe, sondern auch als Baustein eines größeren Systems. Dabei erlaubt der Anschlusskasten OS-MINIHUB-JB6 einen einfachen Anschluss des Systems. Für kontinuierliche Anwendungen bietet das OS-MINIHUB-System eine wirtschaftliche Alternative zu manuellen Kontrollmessungen mit einem Handthermometer oder kostspieligen Wärmebildsystemen. So können Sie sicher sein, dass Sie keine kritischen Temperaturereignisse verpassen.
Typische Anwendungsgebiete
Mit Epoxidharz imprägnierte Glasfaserelemente werden im Ofen ausgehärtet, um eine höhere Festigkeit zu erhalten. Da die Temperaturen beim Aushärten meist im Bereich von 100°C liegen, können die bis 120°C einsetzbaren OS-MINIHUB-Sensoren direkt in den Ofen eingebracht werden, wo sie die Temperatur des Werkstücks an verschiedenen Punkten aufnehmen und an das Heizsystem weitermelden. So kann das Heizsystem die Heißluftgebläse besser regeln. Weitere typische Anwendungsbeispiele sind Schiffsbau und Aerospace.
Bäckereien
Mehrere OS-MINIHUB-Sensoren nehmen das Temperaturprofil von Backwaren an verschiedenen Stellen im Durchlaufofen kontaktlos auf.
Produktion von Wellpappe
Bei der Herstellung von Wellpappe messen die OS-MINIHUB Sensoren die Temperatur über die gesamte Bahn, von der Nass- zur Trockenseite, und stellen eine lokale Anzeige an der Linie sowie eine zentrale Ausgabe in der Messwarte bereit. Dabei ermöglicht die maximale Umgebungstemperatur von 120°C ohne Kühlung auch den Einsatz im Bereich des Single Facers.
Automotive
Der Einbrennvorgang beim Lackieren lässt sich mit einem Netzwerk von OS-MINIHUB-Sensoren an beliebig vielen Punkten über die gesamte Karosserie hinweg überwachen. Auch auf Motorprüfständen und Klimakammern vereinfacht die kontinuierliche berührungslose Messung eine Reihe von Messaufgaben.
Zustandsüberwachung
Ein Netzwerk von OS-MINIHUB-Sensoren überwacht die Temperatur aller Lager in einer Anlage, um in Kombination mit dem Vibrationsaufnehmer HHSL-101 eventuellen Wartungsbedarf genau und frühzeitig zu prognostizieren. Der OS-MINIHUB eignet sich ideal zum Messen der Temperatur von lackierten Metallteilen.
Aushärten mit Infrarotstrahlern
In einer Anwendung zum Aushärten mit Infrarotstrahlern sorgt ein Sensorarray in der Anlage für ein einheitliches Temperaturprofil über das gesamte Werkstück. Zu den geeigneten Oberflächen gehören unter anderem Pulverbeschichtungen, Lacke und Epoxidharz.
Füllen von Gasflaschen
Die Temperaturüberwachung beim Füllen von Gasflaschen verbessert die Reproduzierbarkeit beim Volumen ebenso wie die Effizienz des Abfüllvorgangs. Durch das kontaktlose Messprinzip lässt sich die Temperatur der einzelnen Flaschen in der Abfüllstation ohne manuelle Eingriffe bequem messen.

Technische Daten

SENSOREN
Temperaturbereich: -20 bis 1000°C
Schnittstelle: RS485 Modbus RTU
Genauigkeit: ±1% des Messwerts, mindestens jedoch 1°C
Wiederholbarkeit: ±0,5% des Messwerts, mindestens jedoch ±0,5°C
Emissionsfaktor-Einstellung: 0,2 bis 1,0 Ansprechzeit, t90: 240 ms (für 90% des endgültigen Werts)
Spektralbereich: 8 bis 14 µm
Betriebsspannung: 6 bis 28 V DC
Zulässige Stromaufnahme: 50 mA max.
Baudrate: 9600 Baud*
Format: 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit*
* Andere Konfigurationen sind auf Anfrage verfügbar.
KONFIGURATION
Verfahren zur Konfigurierung: Über den TSD600 Touchscreen oder direkt über RS485-Modbus
Konfigurierbare Parameter: Emissionsfaktor, Mittelwertbildung, Haltefunktion für Min.-/Max.-Werte, Kompensation der reflektierten Energie
MECHANISCHE KENNWERTE
Bauweise: Edelstahl
Abmessungen: 18 x 45 mm (Durchmesser x L)
Gewinde zur Befestigung: M16 x 1 mm Feingewinde
Kabellänge: 1 m (andere Längen auf Anfrage)
Gewicht mit Kabel: 85 g
Umgebungsbedingungen
Schutzart: IP65
Umgebungstemperatur: 0 bis 120°C
Relative Feuchte: 95% max., nicht kondensierend
KONFORMITÄT
Elektromagnetische Verträglichkeit: EN 61326-1, EN 61326-2-3 (Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen - Industriebereiche)

6-kanaliges Touchscreen-Modul (TSD600)
Display: 72-mm-TFT-Touchscreen (resistiv), 320 x 240 Pixel, mit Beleuchtung
Betriebsspannung: 10 bis 30 V DC
Maximaler Strom: 100 mA
Konfigurierbare Parameter (global): Temperatureinheiten, Datum und Zeit, Datenaufzeichnung, grafische Darstellung von Kanälen, Alarmaufzeichnung
Konfigurierbare Parameter (pro Kanal): Signalverarbeitung, Emissionsfaktor, Kompensation der reflektierten Energie, Alarme, Modbus-Adresse
Alarmkonfiguration: 12 Alarme (2 pro Sensor) mit einstellbarer Ebene, individuell als HI oder LO konfigurierbar
Temperatureinheiten: °C oder °F einstellbar
Temperaturauflösung: 0,1°
Signalverarbeitung: Mittelwert, Min.-/Max.-Wert halten, Minimum, Maximum
Anzeigenintervall: 120 ms pro Sensor (720 ms insgesamt für 6 Sensoren)
DATENAUFZEICHNUNG
Aufzeichnungsintervall: 1 bis 86.400 Sekunden (1 Tag)
Max. Kapazität der MicroSD-Karte: 32 GB (nicht im Lieferumfang enthalten)
Batteriepuffer für interne Uhr: 1 x BR 1225 3V (nicht im Lieferumfang enthalten)
Aufgezeichnete Messgrößen: Gemessene Temperatur, Sensorkopf-Temperatur, Alarmereignisse
Dateiformat: .csv (kann in Excel® importiert werden)
Konfigurierbare Parameter: Messintervall, Anzahl der Messwerte, Startdatum und Startzeit
MECHANISCHE KENNWERTE
Bauweise: Aluminiumdruckguss
Elektrische Anschlüsse: Abnehmbare Schraubklemmen, 0,09 bis 1 mm²
Abmessungen: 98 x 64 x 36 mm (B x H x T) ohne Kabelverschraubungen
Gewicht: 280 g
Umgebungsbedingungen
Schutzart: IP65
Umgebungstemperatur-Bereich: 0 bis 60°C
Relative Feuchte: 95% max., nicht kondensierend
KONFORMITÄT
CE-Zeichen
RoHS-konform
Elektromagnetische Verträglichkeit:

EN 61326-1, EN 61326-2-3 (Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen - Industriebereiche)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Sensoren
OS-MINIHUB-SN21
167,58
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Sensorkopf mit 2:1-Optik, 1 m Kabel
OS-MINIHUB-SN201
193,07
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Sensorkopf mit 20:1-Optik, 1 m Kabel
Bus-Komponenten
TSD600
365,56
Lieferzeit: 1 Woche
 
Farbige Touchscreen-Anzeige für bis zu 6 Sensoren. Galvanisch getrennte Modbus Master- und Slave-Schnittstellen
OS-MINIHUB-JB6
121,12
Lieferzeit: 7 Wochen
 
6-kanaliger Anschlusskasten zur Wandmontage, IP65-geschützt. Mit 8 Kabelverschraubungen und Schraubklemmen zum Anschluss von 6 Sensoren an einem TSD600.
OS-MINIHUB-4W-CABLE
5,20
Lieferzeit: 5 Wochen
 
RS485 Kabel zum Anschluss von TSD600, OS-MINIHUB-JB6 und Ausgangsmodule (4-adrig)
OS-MINIHUB-RM12
345,03
Lieferzeit: 7 Wochen
 
12-kanaliges Relaisausgangsmodul zur DIN-Schienenmontage
OS-MINIHUB-AO4
481,45
Lieferzeit: 7 Wochen
 
4-Analogausgangsmodul (Strom/Spannung) zur DIN-Schienenmontage
Zubehör
MINI-MSD
27,97
Lieferzeit: 1 Woche
 
4GB Micro-SD-Karte mit SD-Kartenadapter für TSD600
TSD600-MA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Universalnetzteil für TSD600
OS210-FBS
18,75
Lieferzeit: ab Lager
 
Standardhalterung (fest, 1 Achse)
OS210-APSW
44,50
Lieferzeit: ab Lager
 
Luftspülsatz für SN21-Optik
OS210-APSW
44,50
Lieferzeit: ab Lager
 
Luftspülsatz für SN201-Optik
OS210-ABS
45,88
Lieferzeit: ab Lager
 
Einstellbare Halterung (in 2 Achsen)
Laser
OS210-LSTS
241,28
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Laservisier (einschließlich Laser)
OS-MINI-LSF
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Doppellaser-Halterung, fest (1 Achse)
OS-MINI-LSF
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Doppellaser-Halterung, einstellbar (2 Achsen)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Um ein längeres Kabel zu bestellen, ergänzen Sie die Kabellänge -{Gesamtlänge in Metern}, z. B. OS-MINIHUB-SN21-6

Bestellbeispiel: Ein Master-System mit 6 Sensoren und 4 Analogausgängen
6 Stück  OS-MINIBUS-SN201-3, 6 Sensoren mit 20:1-Optik und 3 m Kabel (je 2 Meter zusätzlich)
6 Stück  OS210-FBS, 6 Standardhalterungen (fest)
1 Stück  OS210-LSTS, 1 Laservisier zum Ausrichten der einzelnen Sensoren
1 Stück  OSMINIHUB-JB6, 6-Kanal-Anschlusskasten, IP65-geschützt
1 Stück  OSMINIHUB-AO4, 4-kanaliges Analogausgangsmodul
1 Stück  TSD600, 6-kanalige Touchscreen-Anzeige
1 Stück  MINI-MSD, 1 MicroSD-Karte für TSD600 Datenlogger
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.