Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Infrarotthermometer mit Doppellaser und eingebauter Video-Kamera

OS-VIR50

OS-VIR50 Infrarotthermometer mit Doppellaser und eingebauter Video-Kamera | OS-VIR50

  • Doppellaser zeigt ohne Parallaxenfehler die Größe des Messflecks an
  • Schnelle Ansprechzeit von 150 msec
  • Farbige LED-Balkenanzeige für Trends
  • Zusätzlicher Thermoelement­eingang Typ K
  • Messung von Lufttemperatur und relativer Feuchte
  • Einstellbarer Emissionsfaktor für genaue Messungen an verschiedenen Oberflächen
  • Einstellbare Grenzwerte mit akustischem Alarm
  • MAX/MIN/Mittelwert/Differenz-Funktionen
  • Dauerbetriebsschalter
  • Automatische Abschaltung
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie mehr Informationen benötigen über Infrarot-Thermometer.

Mit dem OS-VIR50 Video-Infrarotthermometer lassen sich Temperaturen kontaktlos (Infrarot) und berührend (Thermoelement) messen.

Die integrierte digitale Kamera ermöglicht die Dokumentation des Messorts als Standbild oder Video. Ein integrierter Steckplatz für Micro-SD-Karten ermöglicht eine einfache Aufzeichnung und Übertragung von Bildern und Video. 
Die integrierten Lasermarker zeigen exakt die Position und die Größe des Messflecks an. Die hintergrund­beleuchtete LCD-Anzeige und die ergonomischen Tasten sorgen für eine angenehme, einfache Bedienung.

  Der Doppellaserstrahl zeichnet exakt die Position und die Größe des Messflecks an.

  Zur Dokumentation des Messorts können Standbilder oder Videos mit einer Auflösung von 640 × 480 Pixel aufgenommen werden.

  Die Standbilder oder Videos können vor Ort auf SD-Karte aufgezeichnet und später an einen PC übertragen werden.

  Das große LCD-Display mit 2"-TFT zeigt das Messobjekt mit einer Auflösung von 320 × 240 Pixel an.

TECHNISCHE DATEN

Kleinstmöglicher Durchmesser des Messflecks: 2,5 cm bei einer Entfernung von 127 cm
Infrarot-Temperaturbereich: -50 bis 2200°C 
Wiederholbarkeit: ±0,5% oder 1°C
Grundgenauigkeit: ±(1% der Anzeige oder ±4°C)
Max. Auflösung: 0,1°C/°F
Emissionsfaktor: 0,10 bis 1,00, einstellbar
Verhältnis der Optik: 50:1
Temperaturbereich des Thermoelements Typ K: -50 bis 1370°C
Lufttemperaturbereiche: 0 bis 50°C 
Relative Feuchte: 0 bis 100% r. F.
LCD-Display: 2,2"-TFT mit 320 × 240 Pixel
Kamera: 640 × 480 Pixel
Interner Speicher
Interner Flash-Speicher: 49 MB
Micro-SD-Karte: max. 8 GB
Spannungsversorgung: Lithium-Ionenakku (im Lieferumfang enthalten)
Betriebsdauer des Akkus: ca. 4 Stunden (Dauerbetrieb)
Abmessungen: 189 × 152 × 57 mm
Gewicht: 494 g

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OS-VIR50
1.331,22
Lieferzeit: 1 Woche
 
Video-Infrarotthermometer mit Doppellaser
OS-BATT-VIR50
€80,44
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ersatzakku
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Micro-SD-Karte, Thermoelement Typ K, USB-Kabel, 3,7-V-Akku, Gerätekoffer und deutscher Bedienungsanleitung.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.