Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Kontaktloser IR-Temperatursensor / Transmitter in Miniaturgröße

OS136

Kontaktloser IR-Temperatursensor / Transmitter in Miniaturgröße | OS136

  • *** Diese Serie wird ersetzt durch OS136A!!! ***
  • In zwei Temperaturbereichen verfügbar:
    OS136-1: -18 bis 202°C
    OS136-2: 149 bis 538°C
  • Sensor und Transmitter in einem Gerät
  • Optik: 6:1, fest eingestellter Emissionsfaktor 0,95
  • Für schnelle und genaue Messungen
  • Ausgangssignal: 4-20 mA, 0-5 V DC, 0-10 V DC, 1 mV/°C oder Thermoelement Typ K
  • IP65-geschütztes Gehäuse

Beschreibung

Mehr Informationen über Infrarot-Thermometer finden Sie hier.

OMEGAs neuer Hochleistungs-IR-Transmitter Modell OS136 mit integriertem Sensor zeichnet sich durch seinen niedrigen Preis und kompakte Abmessungen aus. Das IP65-geschützte Gehäuse aus Edelstahl hat einem Außendurchmesser von 19 mm und eine Länge von nur 89 mm. Diese Miniatur-Transmitter eignen sich ideal für Temperaturmessungen in Applikationen, in den das Messobjekt nur schwer zugänglich oder die Umgebung sehr beengt oder schwierig ist.

Die Verdrahtung des OS136 erfolgt über ein 1,8 m langes, abgeschirmtes Kabel für Versorgung und Ausgangssignal.

Für alle Modelle stehen verschiedene Standard-Ausgänge zur Verfügung, die eine problemlose Anbindung an alle gängigen Anzeiger, Regler, Datenlogger, Schreiber, Datenerfassungskarten und SPS erlauben. Der fest eingestellte Emissionsfaktor von 0,95 ermöglicht eine schnelle und einfache Messung ohne Einstellungen.

  • Genauigkeit bei 22°C (72°F) Umgebungstemperatur:
    OS136-1: 3% der Anzeige, mindestens jedoch 4,4°C, OS136-2: 3% der Anzeige, mindestens jedoch 5,5°C
  • Wiederholbarkeit: 1% der Anzeige.
  • Ansprechzeit: 150 msek für 0 bis 63% des Endwerts
  • Abmessungen: 19 x 89 mm (AD x L)
  • Gewicht: 181 g
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OS136-1-MA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Infrarot-Transmitter mit 4 bis 20 mA-Ausgang, Temperaturbereich: -18 bis 202°C
OS136-2-MA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Infrarot-Transmitter mit 4 bis 20 mA-Ausgang, Temperaturbereich: 149 bis 538°C
Zubehör
OS100-MB
€31,47
Lieferzeit: 1 Woche
 
Montagewinkel
OS100-AP
€46,85
Lieferzeit: 1 Woche
 
Luftspülaufsatz
OS136-WC
€230,19
Lieferzeit: 1 Woche
 
Wasser-/Luft-Kühlmantel
OS100-LS
€274,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
Laser-Marker zur präzisen Ausrichtung bei der Montage
TX4W-50
€108,63
Lieferzeit: 7 Wochen
 
4-adriges abgeschirmtes Hochtemperaturkabel, 15 m
TX4-100
€49,97
Lieferzeit: ab Lager
 
4-adriges abgeschirmtes Kabel, 30 m
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.