Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Berührungslose Temperatursensoren mit 4-20 mA Ausgang

OS211, OS151, OS301, OS801

OS211, OS151, OS301, OS801 Berührungslose Temperatursensoren | OS211, OS151, OS301, OS801

  • Temperaturbereich -20 bis 500°C
  • Emissionsfaktor fest auf 0,95 eingestellt
  • 4-20 mA-Ausgang in 2-Leitertechnik
  • Optik 2:1, 15:1, 30:1 oder Nahbereich
  • Schnelles Ansprechverhalten mit hoher Stabilität
  • Edelstahlgehäuse, IP65-geschützt
  • Schnelle und einfache Installation
  • Optionaler Luft/Wasserkühlmantel, Luftspülaufsatz, Lasermarker und Montagewinkel
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Infrarot-Thermometer finden Sie hier.

Die Temperatursensoren dieser Serie sind hochwertige, kompakte Sensoren zur berührunglosen Messung von Temperaturen an mechanisch unzugänglichen oder sich bewegenden Objekten. Sie haben einen Messbereich von –20°C bis 500°C und eine schnelle Ansprechzeit von 240 ms. Der Emissionsfaktor ist fest eingestellt auf 0,95.

Der 4 bis 20 mA-Analogausgang in 2-Leitertechnik erlaubt einen einfachen Anschluss an alle gängigen PC-Messsysteme, Schreiber, Regler, SPS, Einbaumessgeräte oder Datenlogger. Alle Sensoren dieser Serie besitzen eine Germanium-Präzisionsoptik. • Modell OS211 hat eine 2:1-Optik und eignet sich für die meisten Anwendungen, in denen der Sensor in der Nähe des Messobjekts montiert werden kann.
• Modell OS151 eignet sich für kleinere oder weitere entfernte Messobjekte und hat eine 15:1-Optik.
• Modell OS301 eignet sich für sehr kleine oder weit entfernte Messobjekte und hat eine 30:1-Optik.
• Modell OS801 bietet ein Nahbereichs-Optik.

OS211, OS151, OS301, OS801 Optik

Allgemeine technische Daten

Temperaturbereich:
OS*LT= -20°C bis 100°C
OS*MT= 0°C bis 250°C
OS-*HT= 0°C bis 500°C
Optik:
OS211 = 2:1
OS151 = 15:1
OS301 = 30:1
OS801 = Nahbereichs-Optik
Ausgangssignal: 4-20 mA
Genauigkeit: ±1% des Messwerts, mindestens jedoch 1°C
Wiederholbarkeit: ± 0,5% des Messwerts, mindestens jedoch 0,5°C
Emissionsfaktor: Fest auf 0,95 eingestellt
Ansprechzeit, t90: 240 ms (für 90% des Endwerts)
Spektralbereich: 8 bis 14 μm
Betriebsspannung: 24 V DC
Max. Impedanz des Messkreises: 900 Ohm

Mechanische Kennwerte
Gehäusematerial: Edelstahl
Abmessungen: 18 mm Durchmesser × 103 mm Länge
Gewinde zur Befestigung: M16 × 1 mm Steigung
Kabellänge: 1 m (anderen Längen auf Anfrage)
Gewicht: mit Kabel 95 g

Umgebungsbedingungen
Schutzart: IP65
Umgebungstemperatur-Bereich: 0°C bis 70°C
Relative Feuchte: 95% max., nicht-kondensierend

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OS211-LT
151,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Temperatursensor, Optik 2:1, Bereich -20 bis 100°C
OS211-MT
151,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Temperatursensor, Optik 2:1, Bereich 0 bis 250°C
OS151-LT
178,88
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Temperatursensor, Optik 15:1, Bereich -20 bis 100°C
OS151-MT
294,42
Lieferzeit: ab Lager
 
Temperatursensor, Optik 15:1, Bereich 0 bis 250°C
OS151-HT
178,88
Lieferzeit: ab Lager
 
Temperatursensor, Optik 15:1, Bereich 0 bis 500°C
OS301-LT
248,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Temperatursensor, Optik 30:1, Bereich -20 bis 100°C
OS301-MT
248,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Temperatursensor, Optik 30:1, Bereich 0 bis 250°C
OS301-HT
252,72
Lieferzeit: ab Lager
 
Temperatursensor, Optik 30:1, Bereich 0 bis 500°C
OS801-LT
338,43
Lieferzeit: ab Lager
 
Temperatursensor, Nahbereichs-Optik, Bereich -20 bis 100°C
OS801-MT
313,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Temperatursensor, Nahbereichs-Optik, Bereich -0 bis 250°C
OS801-HT
314,80
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Temperatursensor, Nahbereichs-Optik, Bereich -0 bis 500°C
Optionen
WC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Luft/Wasserkühlmantel (Bitte bei der Bestellung '-WC' an Modellbezeichnung anfügen. Der Luft/Wasserkühlmantel kann nicht nachträglich installiert werden.)
Zubehör
OS210-FBS
18,75
Lieferzeit: ab Lager
 
Standardhalterung, fest
OS210-ABS
45,88
Lieferzeit: ab Lager
 
Halterung, einstellbar
OS210-APSW
44,50
Lieferzeit: ab Lager
 
Luftspülaufsatz für 2:1-Optik
OS210-APSN
83,88
Lieferzeit: ab Lager
 
Luftspülaufsatz für 15:1- und 30:1-Optik
OS210-LSTS
241,28
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Lasermarker
Netzteile
PSR-24L-230
90,82
Lieferzeit: 1 Woche
 
Geregeltes Netzteil, europäischer Stecker, 230 V AC Eingang, 24 V DC Ausgang, 400 mA, abisolierte Leitungen, CE
TX8-100
144,45
Lieferzeit: ab Lager
 
Versorgungs-/ Ausgangskabel, 30 m
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Alle Modelle haben einen 4-20 mA-Ausgang (2-Leiteranschluss).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.