Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Cooling Jacket Kit for OS36 and OS36-2 Infrared Thermocouples

OS36-APC

Cooling Jacket Kit for OS36 and OS36-2 Infrared Thermocouples | OS36-APC

815,32 OS36-APC

CE
  • Seamless Copper Monotube Cooling Coil
  • Complete Equipment for Air Cooling and/or Water Cooling
  • Air Purge Included
  • Super-Efficient Design for Low Air or Low Water Use
  • Water Cooling to 540°C with as Little as 190 cc/min
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Extraordinarily efficient in design, the OS36-APC needs water flow rate of only 190 cc/min. to protect an infrared thermocouple at 540°C. This convenient and inexpensive kit makes it possible to use either the OS36 or OS36-2 with air, water or both for service in harsh environments. Measuring only 25 x 100 mm overall, the OS36-APC is small enough to fit into tight areas to closely monitor process temperatures up close (in the optimum position). It can withstand the harshest environments with its all stainless steel housing.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OS36-APC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Cooling jacket for OS36 and OS36-2 Series Infrared t/c
OS36-MB2
73,56
Lieferzeit: 1 Woche
 
Stainless steel mounting bracket for OS36-5, OS36-10, OS37-10, OS38-10, OS37-100 and OS38-100
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.