Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Sub-Miniature Infrared Thermocouples

OS36SM Series

Miniature Infrared Thermocouples  | OS36SM Series

Miniature Infrared Thermocouples

152,62 OS36SM-K-180F

CE
  • No Thermal Mass Errors
  • No Moving Parts
  • Self-Powered with No Internal or External Power Requirements
  • No Frictional Heat Errors for Moving Surfaces
  • Temperature Compensated
  • Use with HHM290 Super Meter
  • Available with GMP or GST Low Noise Thermocouple Connector
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The unique OS36SM IR t/cTM brings together the economical thermocouple with the advantages of non-contact temperature measurement. The OS36SM produces a thermocouple output signal that can be used with the HHM290.

SPECIFICATIONS
Ambient Temperature Range: -20 to 85°C (-4 to 100°F) internal case temperature
Storage Temperature Range: -20 to 85°C (-4 to 100°F)
Field of View of Sensing Element:
1:2 (distance:spot)
Minimum spot size: 3 mm (0.1") @ zero distance
Dominant Spectral Response: 6.5 to 14 microns
Output Sensor: Type K thermocouple
Impedance: 20 to 60 kΩ (varies depending on temperature range)
    Compatibility Note: This unit’s extremely high impedance output may not allow it to be used with some meters
Emissivity: 0.90 fixed
Measurement Type: Thermopile Response Time (95% of Step
Change): 150 ms Accuracy (Interchangeability): 1% under factory calibration conditions
Housing: 303 SS
Cable Assembly: 1 m (36") 30 AWG solid wire with glass braid insulation and tin/copper overbraid
Humidity: non-condensing
Power Requirements: None
Sealed: Hermetically; exceeds NEMA 4 and 4X (IP65 and 66) ratings
Weight: Approx 30 g (1 oz)
Optional Air Purge Jacket(OS36SM-APJ):
Dimensions: 9.5 OD x 76 mm L (0.38 x 3")
Easy Mounting: Slip on and tighten mounting ring
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OS36SM-K-50F
152,62
Lieferzeit: 4 Wochen
 
K Type infrared thermocouple, range -18 to 30°C (0 to 85°F)
OS36SM-K-80F
147,16
Lieferzeit: 1 Woche
 
K Type infrared thermocouple, range 0 to 50°C (32 to 120°F)
OS36SM-K-140F
147,16
Lieferzeit: ab Lager
 
K Type infrared thermocouple, range 20 to 90°C (70 to 190°F)
OS36SM-K-180F
152,62
Lieferzeit: 4 Wochen
 
K Type infrared thermocouple, range 60 to 105°C (140 to 220°F)
OS36SM-K-240F
139,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
K Type infrared thermocouple, range 80 to 120°C (180 to 250°F)
OS36SM-K-280F
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
K Type infrared thermocouple, range 115 to 165°C (240 to 330°F)
OS36SM-K-340F
152,62
Lieferzeit: 1 Woche
 
K Type infrared thermocouple, range 140 to 190°C (280 to 370F)
OS36SM-MR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Mounting ring
OS36SM-APJ
69,84
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Air purge jacket
OS36SM-MR-APJ
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Mounting ring for air purge jacket
GMP-K-M
6,97
Lieferzeit: ab Lager
 
Male Low Noise Miniature Connector
GMP-K-F
7,83
Lieferzeit: 1 Woche
 
Female, Low Noise Miniature Connector
GST-K-M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Male Low Noise Standard Size Connector
GST-K-F
7,73
Lieferzeit: 1 Woche
 
Female Low Noise Standard Size Connector
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Note: Standard configuration is stripped leads. Order GMP (Miniature Pin) or GST Connectors (Standard Size Pin), Male or Female, separately.
You can also order with GMP subminiature low noise thermocouple connector pair, add suffix "-GMP" to model number and add $12 to price. To order with standard size lownoise thermocouple connector pair, add suffix "-GST" to model number, and add $12 to price. These options can be order from the Order By Part Number page.
(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)
Ordering Example: (1) OS36SM-K-180F K Type infrared thermocouple, range 60 to 105°C (140 to 220°F), Stripped Lead No Connector, €152,62

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Temperature Range Wählen Sie:
50F für -18 to 30°C (0 to 85°F)
80F für 0 to 50°C (32 to 120°F)
140F für 20 to 90°C (70 to 190°F)
180F für 60 to 105°C (140 to 220°F)
240F für 80 to 120°C (180 to 250°F)
280F für 115 to 165°C (240 to 330°F)
340F für 140 to 190°C (280 to 370°F)
440F für 160 to 260°C (320 to 500°F)

(2) Additional Option Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Stripped leads
-GMP für Subminiature low-noise thermocouple connector pair
-GST für Standard-size low-noise thermocouple connector pair
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.