Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

EMI Protection Hardware with Nickel-Zinc Ferrite Cores.
Includes Adapters and Cable Clamps for Standard and Miniature Connectors

PCLM-FT, PCLM-SMP-FT, PCLM-SMP-RSC-FT, TAS-(*)-1-FT AND TAS-(*)-3-FT

EMI Protection Hardware with Nickel-Zinc Ferrite Cores. Includes Adapters and Cable Clamps for Standard and Miniature Connectors | PCLM-FT, PCLM-SMP-FT, PCLM-SMP-RSC-FT, TAS-(*)-1-FT AND TAS-(*)-3-FT

18,17 PCLM-FT

  • Ferrite Core is Rugged, One-Piece Molded Construction
  • EMI Protection for Most Meters and Probes
  • Temperature Rating: 120°C (248°F)
  • Ferrite Loaded Adapters Available for Popular Thermocouple Types
  • Cable Clamps Good For Any Color-Coded or Uncompensated Connector
  • Miniature Connector Clamp Takes Duplex Wire Up To 22 AWG
  • Standard Connector ClampTakes Duplex Wire Up To 14 AWG
Steckverbinder und Einbautafeln - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung



Examples of pricing for popular cable clamp and adapter models with ferrite cores are referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for other adapter models with ferrite cores.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PCLM-FT
18,17
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ferrite cable clamp for standard connector
PCLM-SMP-FT
11,94
Lieferzeit: 1 Woche
 
Ferrite cable clamp for subminiature connector
PCLM-SMP-RSC-FT
5,50
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Ferrite cable clamp for subminiature connector with RSC cable
TAS-T-1-FT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Adaptor for type T thermocouples, with male connection on standard end, male connection on miniature end, with built-in ferrite cores
TAS-E-3-FT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Adaptor for type E thermocouples, with male connection on standard end, female connection on miniature end, with built-in ferrite cores
TAS-J-3-FT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Adaptor for type J thermocouples, with male connection on standard end, female connection on miniature end, with built-in ferrite cores
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) PCLM-SMP-FT Ferrite cable clamp for subminiature connector, €11,94

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermocouple Type Wählen Sie:
J für Type J
K für Type K
T für Type T
E für Type E
R/S für Type R/S
U für Type U
N für Type N

(2) Connector Type Wählen Sie:
1 für Male standard to male miniature
3 für Male standard to female miniature
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.