Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Vacuum/Pressure Feedthroughs, Hermetic Face Seal

PFTFS

Vacuum/Pressure Feedthroughs, Hermetic Face Seal | PFTFS

Vacuum/Pressure Feedthroughs, Hermetic Face Seal

961,37 PFTFS-8J

  • 2000 psi Pressure Rating
  • 10-8 Torr Vacuum Rating
  • Copper and Thermocouple Wire
  • 8 Wire Pairs for 8 Thermocouples
  • PFA Insulated Wire
  • Nitrile O-Ring and Jam Nut
  • Each Unit Tested for Reliability
Steckverbinder und Einbautafeln - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Material: 300 series SS; nitrile O-ring
Maximum Pressure: 2000 psi
Leak Rates, Pressure: 1 x 10-6 cc air/s at 2000 psi; 1 X 10-7 cc air/s at 29 inHg vacuum
Vacuum Limit: 1 x 10-8 Torr
Leak Rates, Vacuum: 1 x 10-8 cc He/s at 15 psi; 1 X 10-8 cc He/s at 10-8 Torr
Temperature Limits: -40 to 250°F (-40 to 120°C)
Out Gassing: < 0.003% VCM; < 0.34% weight loss; sample at 125°C, surface at 25°C
Wire: 20 AWG solid with PFA insulation; 48 inL, -200 to 200°C rating

NOTE: The Face Seal is the High Pressure Side, the tightening nut is the low pressure side. Contact our Pressure Engineering Department for any questions about installation
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PFTFS-8J
961,37
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Hermetic feedthrough, face seal design, for 8 Type J-Thermocouple
PFTFS-8K
999,55
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Hermetic feedthrough, face seal design, for 8 Type K-Thermocouple
PFTFS-8T
999,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
Hermetic feedthrough, face seal design, for 8 Type T-Thermocouple
PFTFS-8E
966,68
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Hermetic feedthrough, face seal design, for 8 Type E-Thermocouple
PFTFS-8CU
922,44
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Hermetic feedthrough, face seal design, for 8 uncompensated copper pairs of leads
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) PFTFS-8K Hermetic feedthrough, face seal design, for 8 type K, thermocouples, €999,55
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.