Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

RTD Probe with Miniature Aluminum Protection Head

PR-14

RTD Probe with Miniature Aluminum Protection Head
 | PR-14

RTD Probe with Miniature Aluminum Protection Head

145,42 PR-14E-3-100-1/4-9

  • Mini aluminum protection head for areas where space is limited
  • Protection head lid is chained so that lid stays with assembly
  • Low temperature range: -50 to 250°C (-58 to 482°F)
  • High temperature range: -50 to 450°C (-58 to 842°F)
  • Extreme temperature range: -200 to 600°C (-328 to 1112°F)
  • Class "A" accuracy* conforming to IEC 60751
  • Choice of PT100 Ω and PT1000 Ω element
  • Standard probe lengths of 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 24 in.
Pt100-Temperaturfühler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

TThe PR-14 series has been updated with low, high, and extreme temperature ranges; all of the new models will be PR-14(L,H,E)*. The older models have been discontinued.

Our PR-14 series RTD probe with miniature aluminum protection head and screw-on cap with chain includes PT100 Ω platinum RTD element or PT1000 RTD element, 1/2" NPT mounting threads and sheath of 316 stainless steel. When properly sized, these can go directly into a thermowell. All probes include a screw terminal block for easy connection of insulated copper extension wire. Replacement probes (without head assembly) are available as well as a "spring-loaded" option which allows for the probe to bottom out in a thermowell for quicker and more accurate response. These are ideal for use in vessels, tanks and similar structures where temperature measurements are needed.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PR-14E-3-100-1/4-9
145,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
RTD probe with aluminum head, 9 in. length
PR-14E-3-100-1/4-6
138,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
RTD probe with aluminum head, 6 in. length
PR-14E-3-100-1/4-12
152,15
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RTD probe with aluminum head, 12 in. length
PR-14E-3-100-1/8-9-SL
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
RTD probe, 9 in. length, spring-loaded
PR-14H-4-100-1/4-6
189,61
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RTD probe with aluminum head, 6 in. length
PR-14E-3-100-1/4-24
179,07
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RTD probe with aluminum head, 24 in. length
PR-14E-3-100-1/4-18
165,61
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RTD probe with aluminum head, 18 in. length
PR-14E-3-100-1/4-4
134,19
Lieferzeit: 1 Woche
 
RTD probe with aluminum head, 4 in. length
PR-14E-3-100-1/8-6
138,67
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RTD probe with aluminum head, 6 in. length
PR-14L-3-100-1/4-9
134,12
Lieferzeit: 1 Woche
 
RTD probe with aluminum head, 9 in. length
PR-14L-3-100-1/4-6
94,70
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RTD probe with aluminum head, 6 in. length
PR-14H-3-100-1/4-9
127,87
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RTD probe with aluminum head, 9 in. length
PR-14H-3-100-1/4-6
86,86
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RTD probe with aluminum head, 6 in. length
PR-14H-3-100-1/4-12
95,21
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RTD probe with aluminum head, 12 in. length
PR-14H-3-100-1/4-18
114,04
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RTD probe with aluminum head, 18 in. length
PR-14H-3-100-1/8-6
103,89
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RTD probe with aluminum head, 6 in. length
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) RANGE Wählen Sie:
L für LOW (-50 to 250°C)
H für HIGH (-50 to 450°C)
E für EXTREME (-200 to 600°C)

(2) NUMBER OF WIRES Wählen Sie:
3 für 3 WIRE
4 für 4 WIRE

(3) OHMS Wählen Sie:
100 für 100 OHMS
1000 für 1000 OHMS

(4) SHEATH DIAMETER Wählen Sie:
1/8 für 1/8" DIAMETER
3/16 für 3/16" DIAMETER
1/4 für 1/4" DIAMETER

(5) SHEATH LENGTH Wählen Sie:
2 für 2 INCHES
3 für 3 INCHES
4 für 4 INCHES
6 für 6 INCHES
9 für 9 INCHES
12 für 12 INCHES
18 für 18 INCHES
24 für 24 INCHES

(6) OPTION 1 Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für STANDARD
-TX für TEMPERATURE TRANSMITTER 0 TO 100°c
-TX12-TX-SCALED für TRANSMITTER SPECIALLY SCALED.

(7) OPTION 2 Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für STANDARD
-SL für SPRING-LOADED

(8) OPTION 3 Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für STANDARD
-RP für REPLACEMENT PROBE
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.