Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

RTD Probe with Submini Aluminum Protection Head

PR-19

RTD Probe With Submini Aluminum Protection Head And Screw-On Cap
 | PR-19

  • Subminiature aluminum protection head
  • Low temperature range: -50 to 250°C (-58 to 482°F)
  • High temperature range: -50 to 450°C (-58 to 842°F)
  • Extreme temperature range: -200 to 600°C (-328 to 1112°F)
  • Choice of PT100 Ω or PT1000 Ω element
  • Standard probe lengths of 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 24 in.
  • 316 stainless steel sheath construction
  • Extremely low profile for tight space restraints
  • Can be ordered with "spring-loaded" option for use in thermowell
Pt100-Temperaturfühler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The PR-19 series has been updated with low, high, and extreme temperature ranges; all of the new models will be PR-19(L,H,E)*. The older models have been discontinued.

Our PR-19 industrial probe with subminiature aluminum protection head and screw-on cap is manufactured with a 316 stainless steel sheath. It includes PT100 Ω platinum RTD element or PT1000 RTD element and 1/2" NPT mounting threads. These probes can be used alone, or can be placed directly into a thermowell. The spring load option should not be ordered unless a thermowell is used. All probes include a screw terminal block for easy connection of insulated copper extension wire. Replacement probes (without protection head assembly) are available as well as a "spring-loading" option which allows for the probe to bottom out in a thermowell for quicker and more accurate response.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PR-19E-3-100-1/8-6
170,69
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RTD probe with aluminum head, 6 in. length
PR-19E-3-100-1/4-6
170,69
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RTD probe with aluminum head, 6 in. length
PR-19E-3-100-1/4-12
187,26
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RTD PROBE, 12 in., with aluminum head
PR-19E-3-100-1/4-4
165,17
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RTD PROBE, 4 in., with aluminum head
PR-19H-3-100-1/4-6
133,09
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RTD PROBE, 6 in., with aluminum head
PR-19E-3-100-1/4-18
203,83
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RTD PROBE, 18 in., with aluminum head
PR-19E-3-100-3/16-12
187,26
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RTD PROBE, 12 in., with aluminum head
PR-19H-3-100-1/8-12
134,12
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RTD PROBE, 12 in., with aluminum head
PR-19L-3-100-1/4-12
123,27
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RTD PROBE, 12 in., with aluminum head
PR-19L-3-100-1/4-6
118,54
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RTD PROBE, 6 in., with aluminum head
PR-19L-3-100-3/16-12
123,27
Lieferzeit: 5 Wochen
 
RTD probe with aluminum head, 12 in. length
PR-19L-3-100-1/4-18
128,02
Lieferzeit: 5 Wochen
 
RTD probe with aluminum head, 18 in. length
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) RANGE Wählen Sie:
L für LOW (-50 to 250°C)
H für HIGH (-50 to 450°C)
E für EXTREME (-200 to 600°C)

(2) NUMBER OF WIRES Wählen Sie:
3 für 3 WIRE
4 für 4 WIRE

(3) OHMS Wählen Sie:
100 für 100 OHMS
1000 für 1000 OHMS

(4) SHEATH DIAMETER Wählen Sie:
1/8 für 1/8" DIAMETER
3/16 für 3/16" DIAMETER
1/4 für 1/4" DIAMETER

(5) SHEATH LENGTH Wählen Sie:
2 für 2 INCHES
3 für 3 INCHES
4 für 4 INCHES
6 für 6 INCHES
9 für 9 INCHES
12 für 12 INCHES
18 für 18 INCHES
24 für 24 INCHES

(6) OPTION 1 Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für STANDARD
-SL für SPRING-LOADED

(7) OPTION 2 Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für STANDARD
-RP für REPLACEMENT PROBE
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.