Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Pt100-Fühler mit angegossenem M12-Steckverbinder

PR-22

PR-22 Pt100-Fühler mit angegossenem M12-Steckverbinder | PR-22

PR-22 Pt100-Fühler mit angegossenem M12-Steckverbinder

  • Temperaturbereich von -30°C bis 350°C am Fühler (Klasse A) als Standard, 0 bis 250°C (1/3 DIN) auf Anfrage
  • Temperaturbereich am Steckverbinder -50°C bis 90°C
  • Edelstahl-Fühler mit metrischen Durchmessern
  • Viele Standardlängen erhältlich
  • Angegossener 4-poliger M12-Stecker, IP67
  • 4-Leiteranschluss
  • Ab Lager lieferbare Ausführungen mit besonders kurzer Lieferzeit
  • Passende Verlängerungskabel (bis zu 5 Meter) verfügbar
Pt100-Temperaturfühler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Info zu Pt100 finden Sie hier.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Fühlerdurchmesser 2 mm
PR-22-3-100-A-M2-150-M12
92,23
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt100, 4-Leiter, Klasse A; 150 mm, ø2 mm
PR-22-3-100-A-M2-250-M12
98,96
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Pt100, 4-Leiter, Klasse A; 250 mm, ø2 mm
Fühlerdurchmesser 3 mm
PR-22-3-100-A-M3-100-M12
58,21
Lieferzeit: ab Lager
 
Pt100, 4-Leiter, Klasse A; 100 mm, ø3 mm
PR-22-3-100-A-M3-150-M12
60,74
Lieferzeit: ab Lager
 
Pt100, 4-Leiter, Klasse A; 150 mm, ø3 mm
PR-22-3-100-A-M3-250-M12
66,15
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Pt100, 4-Leiter, Klasse A; 250 mm, ø3 mm
PR-22-3-100-A-M3-350-M12
72,56
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt100, 4-Leiter, Klasse A; 350 mm, ø3 mm
PR-22-3-100-A-M3-500-M12
80,79
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Pt100, 4-Leiter, Klasse A; 500 mm, ø3 mm
PR-22-3-100-A-M3-750-M12
92,04
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Pt100, 4-Leiter, Klasse A; 750 mm, ø3 mm
PR-22-3-100-A-M3-1000-M12
118,80
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Pt100, 4-Leiter, Klasse A; 1000 mm, ø3 mm
Fühlerdurchmesser 6 mm
PR-22-3-100-A-M6-100-M12
69,93
Lieferzeit: ab Lager
 
Pt100, 4-Leiter, Klasse A; 100 mm, ø6 mm
PR-22-3-100-A-M6-150-M12
69,97
Lieferzeit: ab Lager
 
Pt100, 4-Leiter, Klasse A; 150 mm, ø6 mm
PR-22-3-100-A-M6-250-M12
77,84
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt100, 4-Leiter, Klasse A; 250 mm, ø6 mm
PR-22-3-100-A-M6-350-M12
85,10
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Pt100, 4-Leiter, Klasse A; 350 mm, ø6 mm
PR-22-3-100-A-M6-500-M12
93,02
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Pt100, 4-Leiter, Klasse A; 500 mm, ø6 mm
PR-22-3-100-A-M6-750-M12
110,69
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Pt100, 4-Leiter, Klasse A; 750 mm, ø6 mm
PR-22-3-100-A-M6-1000-M12
123,79
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Pt100, 4-Leiter, Klasse A; 1000 mm, ø6 mm
Pt100-Verlängerungskabel mit Silikon-Ummantelung mit M12-Standardbuchse
M12C-RTDI-SIL-4-R-F-5
25,23
Lieferzeit: ab Lager
 
5 m; Silikongummi; M12, 4-polige Buchse, abgewinkelt, freie Enden, 2 x rot, 2 x weiß
M12C-RTDI-SIL-4-S-F-5
25,23
Lieferzeit: ab Lager
 
5 m; Silikongummi; M12, 4-polige Buchse, gerade, freie Enden, 2 x rot, 2 x weiß
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
PR-22: Pt100-Fühler mit angegossenem M12-Steckverbinder
Für 1/3 DIN ersetzen Sie „-A“ in der Modellnummer durch „-1/3“ (Preis wie in der Tabelle angegeben plus 9,00 Euro).

Passende Pt100-Verlängerungskabel
M12-Standardbuchsen
Vergoldete Kontakte und Edelstahl-Mutter
PVC-, Polyurethan- oder Silikongummi-Ummantelung/-Isolierung
In 2, 5 oder 10 m Länge erhältlich
Steckverbinder mit geradem oder abgewinkeltem Kabelabgang
Kabelende mit abisolierten Leitungen
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.