Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Widerstands-Temperaturfühler mit Mini-DIN-Steckverbinder

PR-24

PR-24 Widerstands-Temperaturfühler mit Mini-DIN-Steckverbinder | PR-24

  • IP65-geschützt
  • Edelstahl 316
  • Robuste, mineralisolierte Ausführung
  • Pt100- und Pt1000-Optionen lieferbar
  • Hohe Genauigkeit, mit Pt100 Klasse A, 4-Leiteranschluss
  • Maximale Temperatur: 250°C Prozess, 125°C Steckverbinder
  • Minimale Temperatur: -50°C Prozess, -30°C Steckverbinder
  • Betriebsdruck: 150 bar
  • Beliebige Mantellängen lieferbar
Pt100-Temperaturfühler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Hier erfahren Sie mehr über Pt100.

Die Widerstandsfühler der PR-24-Serie von Omega sind mit einem Mini-DIN-Steckverbinder ausgestattet und lassen sich damit einfach einbauen und austauschen. Mit einem IP65-geschützten Anschlussstecker sowie dem Edelstahl-Mantel mit Gewinde eignet sich der Fühler ideal für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Standard-Prozessanschlüsse sind G1⁄4"- und G1⁄2"-Gewinde. Andere Anschlüsse sind auf Anfrage lieferbar.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PR-24-3-100-A-G1/4-6-150
146,18
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Pt100, 4-Leiteranschluss, Genauigkeitsklasse A, 6 mm Durchmesser, Länge 150 mm, G1/4'-Gewinde mit Kupferdichtring
PR-24-3-100-A-G1/4-3-150
147,88
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt100, 4-Leiteranschluss, Genauigkeitsklasse A, 3 mm Durchmesser, Länge 150 mm, G1/4'-Gewinde mit Kupferdichtring
PR-24-3-100-A-G1/2-6-150
150,81
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Pt100, 4-Leiteranschluss, Genauigkeitsklasse A, 6 mm Durchmesser, Länge 150 mm, G1/2'-Gewinde mit Kupferdichtring
PR-24-3-100-A-G1/2-3-150
156,03
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Pt100, 4-Leiteranschluss, Genauigkeitsklasse A, 3 mm Durchmesser, Länge 150 mm, G1/2'-Gewinde mit Kupferdichtring
PR-24-3-100-A-G1/4
109,26
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pt100 Rohrverschluss-Fuhler, 4-Leiteranschluss, Genauigkeitsklasse A, mit G1/4'-Gewinde und Kupferdichtring
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.