Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Digitale Drucktransmitter / Druckaufnehmer mit mbar-Messbereichen für absoluten, relativen, differentiellen und barometrischen Druck

PAA41X/PAB41X/PR41X/PD41X

Drucktransmitter / Druckaufnehmer mit mbar-Messbereichen | PAA41X/PAB41X/PR41X/PD41X

Drucktransmitter / Druckaufnehmer mit mbar-Messbereichen

  • Genauigkeit 0,2% FS
  • Kleine Messbereiche 10 mbar...300 mbar
  • Barometrische Ausführung 800...1200 mbar lieferbar
  • Betriebstemperaturbereich -20...80°C
  • Ausgang 0...10 V
  • G1/4" Außengewinde
  • Elektrischer Anschluss 2- oder 3-Leiter
  • IP65 Gehäuse, RS485-Schnittstelle, 16-Bit-A/D-Wandler
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Serie 41X kombiniert eine Keramikmesszelle für tiefe Druckbereiche mit integrierter digitaler Elektronik. Die Druckwerte aus den Signalen der Druck- und Temperatursensoren werden über eine polynome Kompensation ermittelt. Die RS485-Schnittstelle ermöglicht die Weiterverarbeitung der Werte auf einem PC und das Programmieren des Transmitters.

Im Prozessor ist ein 16-Bit-D/A-Wandler integriert, der die Messwerte miteinem Fehler von maximal 0,05% in analoge Ausgangssignale umsetzt, wahlweise für 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V.


Typischer Einfluss der Temperatur auf den Nullpunkt der PR41X/PD41X (Ausdruck wird mit jedem Drucktransmitter mitgeliefert)
:
Temperatureinfluss der Druckaufnehmer PAA41, PA41 und PR41
 
Abmessungen

Modell PD41X
Abmessunen der Druckaufnehmer PAA41, PA41 und PR41 Druckaufnehmer Modell PD41
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PAA41X: Für Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum
PAA41X-C-400mbar
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich absolut 400 mbar, Ausgangssignal 4-20 mA
PR41X: Für Relativdruck
PR41X-C-10mbar
661,67
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Relativdruck, 10 mbar, Ausgangssignal 4-20 mA
PR41X-C-20mbar
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Relativdruck, 20 mbar, Ausgangssignal 4-20 mA
PR41X-C-50mbar
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Relativdruck, 50 mbar, Ausgangssignal 4-20 mA
PR41X-C-100mbar
592,70
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Relativdruck, 100 mbar, Ausgangssignal 4-20 mA
PD41X: Für Differenzdruck
PD41X-C-10mbar
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Differenzdruck, 10 mbar, Ausgangssignal 4-20 mA
PD41X-C-20mbar
931,59
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Differenzdruck, 20 mbar, Ausgangssignal 4-20 mA
PD41X-C-50mbar
1.016,82
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Differenzdruck, 50 mbar, Ausgangssignal 4-20 mA
PD41X-C-100mbar
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Differenzdruck, 100 mbar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAB41X: Für Barometrischen Druck 800-1200 mbar
PAB41X-C-800-1200mbar
663,86
Lieferzeit: ab Lager
 
Barometrischer Druck, Druckbereich barometrisch 800-1200 mbar, Ausgangssignal 4-20 mA
Zubehör
DIN43650
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN43650-Steckverbinder anstelle des Binder-Steckers
K102
113,55
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Konverter RS485 auf RS232 zum Direktanschluss der Modelle PA/PAA/PR-33 an COM-Schnittstelle eines PC, einschließlich Programmier-/Auswertesoftware und Labview-Treiber. Externe 12 V DC Versorgung notwendig.
K107
238,66
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Konverter RS485 auf RS232 zum Direktanschluss der Modelle PA/PAA/PR-33 an COM-Schnittstelle eines PC, einschließlich Programmier-/Auswertesoftware und Labview-Treiber. Mit interner Batterie für 100 Stunden Betriebszeit, inklusive Steckernetzteil für 230 V AC Netzbetrieb.
K114B
187,25
Lieferzeit: 5 Wochen
 
wie K107, jedoch mit USB-Schnittstelle
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) PAB41X-C-800-1200MBAR Drucktransmitter für Barometrischen Druck, 800-1200 mbar, Ausgangssignal 4-20 mA = 343 Euro, €663,86

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Modell Wählen Sie:
PAA für Absolutdruck (Nullpunkt bei Vakuum)
PR für Relativdruck

PD für Differenzdruck
PAB für Barometrischer Druck 800-1200 mbar

(2) Ausgangssignal Wählen Sie:
-C für 4-20 mA
-V für 0-10 V

(3) Druckbereich Wählen Sie:
-10mbar für 10 mbar (nur Modelle PR und PD)

-20mbar für 20 mbar (nur Modelle PR und PD)

-50mbar für 50 mbar (nur Modelle PR und PD)

-100mbar für 100 mbar (nur Modelle PR und PD)

-200mbar für 200 mbar (nur Modelle PR und PD)

-400mbar für 400 mbar (nur Modelle PAA und PR und PD)

-1000mbar für 1000 mbar (nur Modelle PAA und PR und PD)

-3000mbar für 3000 mbar (nur Modell PAA)

-800-1200mbar für 800-1200 mbar (nur Modell PAB)
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.