Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

RTD Probe with Miniature Connector

PR-17

RTD Probe With Miniature Connector For Easy Connection
 | PR-17

RTD Probe With Miniature Connector For Easy Connection

120,88 PR-17E-3-100-1/8-6

  • Miniature male 3-prong connector integral to probe
  • Class A conforming to IEC 60751
  • Low temperature range: -50 to 250°C (-58 to 482°F)
  • High temperature range: -50 to 450°C (-58 to 842°F)
  • Extreme temperature range: -200 to 600°C (-328 to 1112°F)
  • Diameters available: 1/8", 3/16" and 1/4"
  • 316 stainless steel sheath construction
  • Class A accuracy* conforming to IEC 60751
  • PT100 Ω and PT1000 Ω platinum element offered
  • Standard probe lengths of 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 24 in.
Pt100-Temperaturfühler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The PR-17 series has been updated with low, high, and extreme temperature ranges; all of the new models will be PR-17(L,H,E)*. The older models have been discontinued.

Omega's RTD connector-style probe has a 3-prong Omega "MTP" mini connector for easy connection to extension cables, hand-held meters or other instrumentation. Probe diameter is 1/8". The measuring portion of the probe can be simply inserted into a container to measure liquid temperature, or fixed into place in a pipe, tank, or vessel using an optional "BRLK" or "SSLK" compression fitting. These probes can be ordered with PT100 or PT1000 resistance element.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PR-17E-3-100-1/8-6
120,88
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RTD probe with mini connector, 6 in length
PR-17H-3-100-1/8-3
87,19
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RTD probe with mini connector, 3 in length
PR-17L-3-100-1/8-6
86,12
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RTD probe with mini connector, 6 in length
PR-17L-3-100-1/8-12
94,64
Lieferzeit: 1 Woche
 
RTD probe with mini connector, 12 in length
PR-17H-3-100-1/8-9
95,71
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RTD probe with mini connector, 9 in length
PR-17E-3-100-1/8-12
150,28
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RTD probe with mini connector, 12 in length
PR-17L-3-100-1/8-9
87,28
Lieferzeit: 6 Wochen
 
RTD probe with mini connector, 9 in length
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) RANGE Wählen Sie:
L für LOW (-50 to 250°C)
H für HIGH (-50 to 450°C)
E für EXTREME (-200 to 600°C)

(2) NUMBER OF WIRES Wählen Sie:
3 für 3-WIRE

(3) OHMS Wählen Sie:
100 für 100 OHMS
1000 für 1000 OHMS

(4) SHEATH DIAMETER Wählen Sie:
1/8 für 1/8" DIAMETER

(5) SHEATH LENGTH Wählen Sie:
2 für 2 INCHES
3 für 3 INCHES
4 für 4 INCHES
6 für 6 INCHES
9 für 9 INCHES
12 für 12 INCHES
18 für 18 INCHES
24 für 24 INCHES
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.