Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermocouple Wire Stripper for OMEGACLAD™ Wire

PST Series

Thermocouple Wire Stripper  | PST Series

Thermocouple Wire Stripper

160,38 PST020A

  • Larger Chip Ports for Continuous Self-Cleaning
  • Power Tool Adaptor Standard
  • Expanded Range of Sizes
Leitungen: Thermoelement, Widerstandsfühler, Thermistor und Anschlussleitungen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Strippers for both metric and standard wire
Model
Number
Nominal Sheath O.D. Tool
Tolerance
Weight Replacement Tool Bit
Model No.
Power Adaptor
Size
English Metric
PST020A.020"0.50 mm0.019-0.021"1 ozTB125S
PST025A.025"0.60 mm0.024-0.026"1 ozTB125S
PST032A.032"0.79 mm0.031-0.034"1 ozTB125S
PST040A.040"1.00 mm0.040-0.044"21/2 ozTB188M
PST062A1/16"1.50 mm0.060-0.064"21/2 ozTB188M
PST065A1/16"1.57 mm0.063-0.067"21/2 ozTB188M
PST20MMA0.080"2.00 mm0.077-0.083"21/2 ozTB188M
PST090A3/32"2.38 mm0.090-0.094"21/2 ozTB188M
PST30MMA0.118"3.00 mm0.115-0.121"41/2 ozTB250M
PST125A1/8"3.17 mm0.122-0.128"41/2 ozTB250M
PST45MMA0.177"4.50 mm0.174-0.180"8 ozTB250L
PST187A3/16"4.75 mm0.185-0.190"8 ozTB250L
PST60MMA0.236"6.00 mm0.233-0.239"8 ozTB250L
PST250A1/4"6.25 mm0.247-0.253"8 ozTB250L
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PST020A
160,38
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermocouple Wire Stripper, 0.5mm
PST025A
163,13
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermocouple Wire Stripper, 0.6mm
PST032A
166,33
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermocouple Wire Stripper, 0.79mm
PST040A
160,38
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermocouple Wire Stripper, 1mm
PST062A
149,53
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermocouple Wire Stripper, 1.5mm
PST065A
160,38
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermocouple Wire Stripper, 1.57mm
PST20MMA
155,07
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermocouple Wire Stripper, 2mm
PST090A
155,07
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermocouple Wire Stripper, 2.38mm
PST30MMA
160,38
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermocouple Wire Stripper, 3mm
PST125A
155,07
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermocouple Wire Stripper, 3.17mm
PST45MMA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Thermocouple Wire Stripper, 4.5mm
PST187A
198,07
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermocouple Wire Stripper, 4.75mm
PST60MMA
184,70
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermocouple Wire Stripper, 6mm
PST250A
184,70
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermocouple Wire Stripper, 6.25mm
Replacement Tool Bit
TB125
56,68
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Tool Bit
TB188
35,90
Lieferzeit: ab Lager
 
Tool Bit
TB250
40,68
Lieferzeit: 1 Woche
 
Tool Bit
Power Adaptor
POWER ADAPTOR L
49,77
Lieferzeit: ab Lager
 
Power Adaptor L
POWER ADAPTOR M
28,12
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Power Adaptor M
POWER ADAPTOR S
28,12
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Power Adaptor S
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: To order additional power adaptors, specify POWER ADAPTOR (*), where (*) indicates S, M or L. Find power adaptor size in table above.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.