Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

PS-8, PS-4, PS-2 : Druckspitzensicherung für metrische Gewinde

PS Serie Snubber

Snubber Druckspitzensicherung, Modelle PS-2, PS-4 und PS-8 | PS Serie Snubber

Snubber Druckspitzensicherung, Modelle PS-2, PS-4 und PS-8

  • G 1/8"-, G 1/4"- oder G 1/2"-Gewinde (auch für NPT-Gewinde erhältlich)
  • Schützt den Druckaufnehmer vor Druckstößen und Druckspitzen
  • Vollständig aus Edelstahl
  • Kann mit allen hier vorgestellten Druckaufnehmern eingesetzt werden.
  • Maximaler Druck bis 1000 bar (340 bar für G 1/8")
  • Ausführungen für Öl, Wasser und Gase
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Wenn Druckaufnehmer in Verbindung mit flüssigen Medien eingesetzt werden, treten in vielen Applikationen Druckstöße auf. Für einen effektiven Schutz des Druckaufnehmers empfehlen wir daher den Einsatz einer Druckspitzensicherung zur Dämpfung.

Die Druckspitzensicherung besteht aus Edelstahl und eignet sich auch für Hydraulik-Applikationen.

Please note that the finish of pressure snubbers may vary. The flat surfaces on snubbers you receive may have a smooth and machined appearance or they may have a textured, shot-peened appearance. These are merely cosmetic differences that do not affect the functionality and performance of the product.



Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PS-8D-MG
15,83
Lieferzeit: 1 Woche
 
Druckspitzensicherung, G 1/8"-Anschluss, Öl
PS-8E-MG
15,83
Lieferzeit: 1 Woche
 
Druckspitzensicherung, G 1/8"-Anschluss, Wasser, Leichtöl 
PS-8G-MG
15,83
Lieferzeit: 1 Woche
 
Druckspitzensicherung, G 1/8"-Anschluss, Dampf/Gas
PS-4D-MG
18,94
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Druckspitzensicherung, G 1/4"-Anschluss, Öl
PS-4E-MG
18,94
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Druckspitzensicherung, G 1/4"-Anschluss, Wasser, Leichtöl 
PS-4G-MG
18,94
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Druckspitzensicherung, G 1/4"-Anschluss, Dampf/Gas
PS-2D-MG
37,76
Lieferzeit: 1 Woche
 
Druckspitzensicherung, G 1/2"-Anschluss, Öl
PS-2E-MG
35,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
Druckspitzensicherung, G 1/2"-Anschluss, Wasser, Leichtöl 
PS-2G-MG
37,76
Lieferzeit: 1 Woche
 
Druckspitzensicherung, G 1/2"-Anschluss, Dampf/Gas
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.