Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Pt100- oder Thermoelementfühler mit Magnethalterung

K-U-Magnet

Pt100- oder Thermoelementfühler mit Magnethalterung | K-U-Magnet

Pt100- oder Thermoelementfühler mit Magnethalterung

  • Messung der Oberflächentemperatur an allen eisenhaltigen Materialien
  • Federbelasteter Fühler
  • Pt100 Klasse A, 4-Drahtanschluss
  • Thermoelement-Typen K, J und T
  • Kräftiger Magnet mit 9 kg Zugkraft
  • Verschiedene Anschlussleitungen
  • Handmessgerät für Pt100 Modelle GMH3710 und GMH3750
Pt100-Temperaturfühler - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Hier erfahren Sie mehr über Thermoelemente oder Pt100.

Omegas Temperaturfühler mit Magenthalterung sind als Thermoelement oder Pt100 sowie mit verschiedenen Isolierungs- und Anschlussarten lieferbar.

Die maximale Temperatur beträgt 300°C für Thermoelement- und Pt100-Fühler. 
Abmessungen der Magnethalterung: 25 × 40 × 25 mm (H x B x T).
Verwenden Sie die Bestelltabelle, um den Fühler nach Ihren Anforderungen zu konfigurieren.

 Modellübersicht
 Auswahl von  Beschreibung  Bestellcode
 Sensortyp  Pt100
 Thermoelement K
 Thermoelement J
 Thermoelement T
 P
 K
 J
 T
 Messspitze  Isoliert
 Geerdet (Nur Thermoelemente)
 U-MAGNET
 G-MAGNET
 Genauigkeit  Pt100
 Thermoelement
 Klasse A
 Klasse 1
 A
 1
 Leitungs-
 isolierung*
 1 m, PVC max. 100°C
 1 m, Silikonkautschuk max. 200°C
 1 m, PTFE max. 250°C
 1 m, Glasseide max. 400°C
 1 m, Glasseide max. 400°C, mit Edelstahl-Umflechtung
 1 m, PVC max. 100°C, über verzinntem Kupferschirm
 1 m, PTFE max. 200°C, über verzinntem Kupferschirm
 P
 S
 T
 G
 GS
 PS
 TS
 Leitungs-
 länge **
 xm Leitungslänge  xM
 Leitungs-
 abschluss
 Abisolierte Leitungen (Standard)
 Stecker in Miniaturgröße (nur Thermoelemente)
 Stecker in Standardgröße (nur Thermoelemente)
 Buchse in Miniaturgröße (nur Thermoelemente)
 Buchse in Standardgröße (nur Thermoelemente)
 4-poliger Mini-Stecker (nur Pt100)
 4-polige Mini-Buchse (nur Pt100)
 ---
 SMPW-M
 OSTW-M
 SMPW-F
 OSTW-F
 TA4ML
 TA4FL
* Je nach Isolationsmaterial variiert der Preis pro Meter Leitungslänge.
** Gewünschte Leitungslänge in x Metern angeben.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
P-U-MAGNET-A-TS-2
121,64
Lieferzeit: ab Lager
 
Fühler mit Magnethalterung, Pt100 Klasse A und 2 Meter abgeschirmte PTFE-Anschlussleitung, freie Leitungsenden
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.