Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Economical Pressure Transmitter with 4-20mA Output

PX182B Series

PX182B Series Pressure Transmitter | PX182B Series

PX182B Series Pressure Transmitter

  • Digitally Compensated for Low Total Accuracy and Interchangeability
  • Gage Pressure, Vacuum, and Compound Ranges Available
  • Rugged Compact Design
  • Two Wire 4 to 20 mA Current Loop Output
  • RFI/EMI Protection
  • Reverse Polarity Protection
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about Pressure Transducer or how we can customize your Pressure Sensor.

OMEGA’s PX182B Series transducers, designed for general industrial and commercial requirements, offer excellent performance in a wide range of applications. They are based on proven micro-machined silicon technology, providing high reliability, long-term stability, and low cost.

The PX182B is fully digitally compensated for the effects of pressure and temperature change. It is extremely accurate, less than 0.3% FS reference accuracy, and less than 1% FS over its compensated temperature range.

SPECIFICATIONS
Excitation:
11 to 30 Vdc
Output: 4 to 20 mA (2 wire)
Accuracy: 0.3% BFSL maximum
(includes linearity, hysteresis, and repeatability)
Total Error Band: 1% FS
(includes temperature effects within compensated temperature range)
Operating Temperature: -40 to 80°C (-40 to 176°F)
Compensated Temperature: -25 to 75°C (-13 to 167°F)
Process Temperature: -40 to 100°C (-40 to 212°F)
1 Year Stability: <0.25% FS
Proof Pressure: 2x FS (750 psig for 500 psig range)
Burst Pressure: 3x FS or 750 psig, whichever is less
Wetted Parts: brass, borosilcate, silicon, RTV, and epoxy
Vibration: 10 g, 55 to 2000 Hz
Shock: 30 g
Process Connection: 1/8 NPT male
Electrical Connection: 0.4 m (18") 24 AWG cable
Weight: 142 g (5 oz.)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Gauge Pressure Ranges with 4-20mA Output
  
PX182B-001GI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 1 psig (0 to 0.0689 bar)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX182B-006GI
PX182B-006GI
297,73
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 6 psig (0 to 0.414 bar)
  
PX182B-015GI
297,73
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 15 psig (0 to 1.0 bar)
  
PX182B-030GI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 30 psig (0 to 2.1 bar)
  
PX182B-060GI
297,73
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 60 psig (0 to 4.1 bar)
  
PX182B-100GI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 100 psig (0 to 6.9 bar)
  
PX182B-150GI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 150 psig (0 to 10.3 bar)
  
PX182B-200GI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 200 psig (0 to 13.8 bar)
  
PX182B-300GI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 300 psig (0 to 20.7 bar)
  
PX182B-500GI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to 500 psig (0 to 34.5 bar)
Vacuum & Compound Ranges with 4-20mA Output
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX182B-015VACI
PX182B-015VACI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0 to -14.7 psig (0 to -1.0 bar) vacuum transmitter
  
PX182B-015CI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
-14.7 to 15 psig (-1.0 to +1.0 bar)
  
PX182B-030CI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
-14.7 to 30 psig (-1.0 to +2.1 bar)
  
PX182B-060CI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
-14.7 to 60 psig (-1.0 to +4.1 bar)
Accessories
  
PS-8G
€14,98
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Pressure snubber for steam and gases
  
PS-8E
€14,98
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Pressure snubber for water and light oils
  
PS-8D
€14,98
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Pressure snubber for oil
  
DP25B-E-230
€420,74
Lieferzeit: 2 Wochen
 
4 Digit Process Indicator with 24 VDC Excitation Voltage
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.