Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Triple Range Pressure Transmitter with NEMA-4 Enclosure

PX264

Triple Range Pressure Transmitter with NEMA-4 Enclosure | PX264

Triple Range Pressure Transmitter with NEMA-4 Enclosure

1 year warranty CE
  • 3 Field selectable ranges in a single unit
  • Rugged NEMA 4 (IP-65) enclosure with external mounting bracket
  • Rugged 316L stainless steel monolithic pressure cavity
  • Short circuit and reverse polarity protected
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

This item is discontinued.


The PX264 is a rugged industrial pressure transmitter that offers 3 field-selectable ranges in one unit. It features a 316L stainless steel pressure cavity that is machined from a solid rod, eliminating any welds, seams, or bonds. The PX264 incorporates a NEMA 4 (IP65) dustproof and splashproof enclosure with an external mounting bracket.

SPECIFICATIONS
Excitation: 12 to 40 Vdc
Output: 4 to 20 mA (2 wire)
Accuracy: ±1.0% FS
Operating Temp: -18 to 82°C (0 to 180°F)
Compensated Temp: -18 to 82°C (0 to 180°F)
Thermal Effects: 0.3% FS/°C (±0.025% FS/°F)
Proof Pressure: 300% FS
Burst Pressure: 500% FS
Wetted Parts: 316L stainless steel
Pressure Port: 1/8-27 NPT female
Termination: Screw terminals
Enclosure: Enamel coated, 18 GA steel, NEMA 4 (IP65) rated
Weight: 454 g (1.0 lb)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PS-8G
14,98
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Pressure snubbers for gases
PS-8E
14,98
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Pressure snubbers for water and light oil
PS-8D
14,98
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Pressure snubbers for dense oil
TX2-100
44,53
Lieferzeit: 7 Wochen
 
100 foot spool of two conductor cable
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.