Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Triple Range Pressure Transducer with NEMA-4 Enclosure

PX265

Triple Range Pressure Transducer with NEMA-4 Enclosure | PX265

Triple Range Pressure Transducer with NEMA-4 Enclosure

1 year warranty CE
  • 3 Field Selectable Ranges in a Single Unit
  • User Selectable 0-5 or 0-10 Volt Output
  • Rugged NEMA-4 (IP-65) Enclosure with External Mounting Bracket
  • Rugged 316L Stainless Steel Monolithic Pressure Cavity
  • Short Circuit and Reverse Polarity Protected
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The PX265 is a rugged, industrial pressure transducer which offers three field selectable ranges in one unit. It features a 316L stainless steel pressure cavity which is machined from a solid rod eliminating any welds, seams or bonds. The PX265 incorporates a rugged NEMA-4 (IP-65) dust proof and splash proof enclosure with an external mounting bracket.

SPECIFICATIONS
Excitation: 12 to 35 Vdc
Output: 0 to 5 or 0 to 10 Vdc selectable
Accuracy: ±1.0% FS
Operating Temperature: -18 to 82°C (0 to 180°F)
Compensated Temperature: -18 to 82°C (0 to 180°F)
Thermal Effects: 0.3% FS/°C; (±0.025% FS/°F)
Proof Pressure: 300% FS
Burst Pressure: 500% FS
Wetted Parts: 316L stainless steel
Pressure Port: 1/8-27 NPT female
Termination: Screw terminal block
Enclosure: Enamel coated, 18 GA steel, NEMA 4 (IP65) rated
Weight: 454 g (1.0 lb)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PX265-500G5V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
pressure transducer with user selectable ranges of 0-500, 0-250, and 0-125 psig
Accessories
PS-8G
14,98
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Pressure snubber for gases
PS-8E
€14,98
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Pressure snubber for water and light oils
PS-8D
€14,98
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Pressure snubber for dense oils
TX2-100
€44,53
Lieferzeit: 7 Wochen
 
100 foot spool of two conductor cable
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.