Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Silicon on a Sapphire Pressure Transducer, Outstanding Performance and Stability

PX4202-5V

PX4202 High Temperature Pressure Transducer | PX4202-5V

PX4202 High Temperature Pressure Transducer

408,07 PX4202-100G5V

CE
  • Silicon on Sapphire Construction
  • Titanium Wetted Parts for Media Compatibility
  • 0.25% Accuracy
  • 0-5 Vdc Output is Compatible with Most PLC’s and Control Systems
  • High Operating Temperature up to 120oC
  • IP65 Enclosure
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA’s PX4202 Series Transmitters bring state-of-the-art Silicon-on-Sapphire (SOS) sensor technology to the industrial arena. SOS construction uses very stabile solid state silicon strain gages on a Sapphire carrier which is glass bonded to a titanium diaphragm. This combination provides a very durable transducer which has excellent stability over a wide temperature range. Additionally, the all titanium wetted parts provide maximum corrosion resistance to harsh industrial chemicals.

SPECIFICATIONS
Excitation: 13 to 30 Vdc @ 10 mA reverse polarity protected
Supply Effects: 1 mV/V
Output: 0 to 5 Vdc, optional 0 to 10 Vdc
Zero Offset: ±2%
Load Driving Capacity: 2.5 kΩ
Accuracy: ±0.25% FS includes Linearity, and Hysteresis
Repeatability: ±0.1% FS
Long Term Stability: ± 0.2% FS (1 year)
Media Temperature: -50 to 120°C (-58 to 248°F)
Ambient Temperature: -40 to 80°C (-40 to 175°F)
Thermal Zero Effect: <±0.016% FS/°F
Thermal Span Effect: <±0.016% FS/°F
Maximum Overpressure: 200% FS
Sensor: Silicon on Sapphire
Wetted Parts: Titanium
Case Material: Stainless Steel, IP65
Pressure Port: ¼ NPT male
Electrical Connection: Din 43650 Plug Mating Connector Supplied
Response Time: 1 ms
Weight: 90 g (3.2 oz)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
PX4202-30VAC5V
442,57
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 30 inHg (0 to-1 bar) Vacuum transducer with a 0-5 Vdc output
  
PX4202-005G5V
421,24
Lieferzeit: 8 Wochen
 
0 to 5 psig (0-350 mbar) Gauge Pressure transducer with a 0-5 Vdc output
  
PX4202-015G5V
408,07
Lieferzeit: 8 Wochen
 
0 to 15 psig (0-1 bar) Gauge Pressure transducer with a 0-5 Vdc output
  
PX4202-030G5V
408,07
Lieferzeit: 8 Wochen
 
0 to 30 psig (0-2.1 bar)Gauge Pressure transducer with a 0-5 Vdc output
  
PX4202-060G5V
408,07
Lieferzeit: 8 Wochen
 
0 to 60 psig (0-4.1 bar) Gauge Pressure transducer with a 0-5 Vdc output
  
PX4202-100G5V
408,07
Lieferzeit: 8 Wochen
 
0 to 100 psig (0-6.9 bar) Gauge Pressure transducer with a 0-5 Vdc output
  
PX4202-150G5V
408,07
Lieferzeit: 8 Wochen
 
0 to 150 psig (0-10.3 bar) Gauge Pressure transducer with a 0-5 Vdc output
  
PX4202-200G5V
408,07
Lieferzeit: 8 Wochen
 
0 to 200 psig (0-13.8 bar) Gauge Pressure transducer with a 0-5 Vdc output
  
PX4202-300G5V
408,07
Lieferzeit: 8 Wochen
 
0 to 300 psig (0-20.7 bar) Gauge Pressure transducer with a 0-5 Vdc output
  
PX4202-600G5V
397,56
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 600 psig (0-41.4 bar) Gauge Pressure transducer with a 0-5 Vdc output
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX4202-1KG5V
PX4202-1KG5V
408,07
Lieferzeit: 8 Wochen
 
0 to 1000 psig (0-68.9 bar) Gauge Pressure transducer with a 0-5 Vdc output
  
PX4202-1.5KG5V
408,07
Lieferzeit: 8 Wochen
 
0 to 1500 psig (0-103.4 bar) Gauge Pressure transducer with a 0-5 Vdc output
  
PX4202-3KG5V
412,34
Lieferzeit: 8 Wochen
 
0 to 3000 psig (206.8 bar) Gauge Pressure transducer with a 0-5 Vdc output
  
PX4202-6KG5V
412,34
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 6000 psig (0-413.7 bar) Gauge Pressure transducer with a 0-5 Vdc output
Accessories
  
DP25B-S-230
€420,74
Lieferzeit: ab Lager
 
4-Digit Process meter with 24VDC Excitation, 230 Vac Powered
  
DP41-E-230
€894,17
Lieferzeit: 7 Wochen
 
6-Digit Process meter with 24VDC Excitation, 230 Vac Powered
  
PX-COIL
€196,77
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Cooling Coil to extend temperature capabity to 150C for liquids and 200C for gases
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with Din Connector
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.