Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Silicon on Sapphire Pressure Transmitter, Outstanding Performance and Stability

PX4200-I

PX4200 High Temperature Pressure Transmitter | PX4200-I

PX4200 High Temperature Pressure Transmitter

418,32 PX4200-100GI

CE
  • Silicon on Sapphire Construction
  • Titanium Wetted Parts for Media Compatibility
  • 0.25% Accuracy
  • 4-20 mA Output is Compatible with Most PLC’s and Control Systems
  • High Operating Temperature up to 120oC
  • IP65 Enclosure
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA's PX4200 Series Transmitters bring state-of-the-art Silicon-on-Sapphire (SOS) sensor technology to the industrial arena. SOS construction uses very stable solid state silicon strain gauges on a Sapphire carrier which is glass bonded to a titanium diaphragm. This combination provides a very durable transducer which has excellent stability and corrosion resistance over a wide temperature range.
A loop powered 3½ digit (-1999 to 1999) plug-on display adds versatility to the PX4200 by providing local display plus an available open collector set-point with 60 mA capability. The PM1000 plug-on display is a local display suitable for the PX4200 series pressure transducers. The plug-on display is simply plugged in between the transmitter connector plug and socket and is then ready for operation. Directly from this unit, the following parameters can be set: zero, scale, decimal point position, damping and switching set point (PM1001 only).

SPECIFICATIONS
Excitation: 13 to 36 Vdc with PM1000 18 to 36 Vdc reverse polarity protected
Load Driving Capacity: 1150Ω @ 36 Vdc, R max = (Vs-13)/20 with PM1000 Rmax = (Vs-18)/20
Output: 4 to 20 mA (2-Wire) with zero and span adjustments
Accuracy: ±0.25% FS includes linearity, and hysteresis
Repeatability: ±0.1% FS
Long Term Stability (1yr): ±0.2% FS
Media Temperature: -50 to 120°C (-58 to 248°F)
Ambient Temperature: -40 to 80°C (-40 to 175°F)
Thermal Zero Effect: <±0.016% FS/°F
Thermal Span Effect: <±0.016% FS/°F
Humidity: 95% RH non-condensing
Maximum Overpressure: 200% FS
Sensor: Silicon on Sapphire
Wetted Parts: Titanium
Case Material: Stainless Steel
IP Rating: IP65
Pressure Port: ¼ NPT male
Electrical Connection: Din 43650 plug mating connector supplied
Response Time: 1 ms
Weight: 90 g (3.2 oz)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
PX4200-30VACI
430,28
Lieferzeit: 8 Wochen
 
30 inHg to 0 psig (-1 to 0 bar) vacuum transmitter with a 4-20 mA current output
Pressure Transmitters with 4-20mA Output, 1/4" NPT Male thread & Din Connector
  
PX4200-005GI
414,88
Lieferzeit: 8 Wochen
 
0 to 5 psig (0-345 mbar)
  
PX4200-010GI
430,28
Lieferzeit: 8 Wochen
 
0 to 10 psig (0-690 mbar)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX4200-015GI
PX4200-015GI
404,56
Lieferzeit: 8 Wochen
 
0 to 15 psig (0-1.03 bar)
  
PX4200-030GI
395,95
Lieferzeit: 3 Wochen
 
0 to 30 psig (0-2.1 bar)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX4200-060GI
PX4200-060GI
404,56
Lieferzeit: 8 Wochen
 
0 to 60 psig (0-4.1 bar)
  
PX4200-100GI
418,32
Lieferzeit: 4 Wochen
 
0 to 100 psig (0-6.9 bar)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX4200-150GI
PX4200-150GI
418,32
Lieferzeit: 8 Wochen
 
0 to 150 psig (0-10.3 bar)
  
PX4200-200GI
418,32
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 200 psig (0-13.8 bar)
  
PX4200-300GI
418,32
Lieferzeit: 3 Wochen
 
0 to 300 psig (0-20.7 bar)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX4200-600GI
PX4200-600GI
418,32
Lieferzeit: 8 Wochen
 
0 to 600 psig (0-41.4 bar)
  
PX4200-1KGI
418,32
Lieferzeit: 8 Wochen
 
0 to 1000 psig (0-69 bar)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX4200-1.5KGI
PX4200-1.5KGI
418,32
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 1500 psig (0-103 bar)
  
PX4200-3KGI
403,35
Lieferzeit: 8 Wochen
 
0 to 3000 psig (0-207 bar)
  
PX4200-6KGI
418,32
Lieferzeit: 8 Wochen
 
0 to 6000 psig (0-414 bar)
ACCESSORY ITEMS
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePM1000
PM1000
€223,05
Lieferzeit: 8 Wochen
 
3 1/2 DIGIT PLUG ON DISPLAY
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePM1001
PM1001
€244,17
Lieferzeit: 1 Woche
 
3 1/2 DIGIT PLUG ON DISPLAY WITH 1 SET POINT
  
DP25B-E-230
€420,74
Lieferzeit: 2 Wochen
 
4-Digit Process meter with 24VDC Excitation, 230 Vac Powered
  
DP41-E-230
€894,17
Lieferzeit: 7 Wochen
 
6-Digit Process meter with 24VDC Excitation, 230 Vac Powered
  
PX-COIL
€196,77
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Cooling Coil to extend temperature capabity to 150C for liquids and 200C for gases
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with Din Connector
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.