Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thin Film Pressure Transducer Gauge, Compound or Vacuum Ranges  - NOT CE Compliant

PX613

Pressure Transducer, Thin Film for  Gauge, Compound or Vacuum Ranges | PX613

581,66 PX613-500G5V

3 year warranty
  • NOT for Sale in Europe
  • As an alternative see the “PX309 series”or the “Pressure Transducer Builder”
  • Gauge, Compound or Vacuum Transducer with excellent Long Term Stability
  • All Stainless Steel Construction
  • Connector Models Only
  • 0.4% Accuracy
  • Thin Film Design For High Reliability
  • Ideal for Liquids and Gases
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Excitation: 10 to 30 Vdc unregulated
Output: 1 to 5 Vdc (3 wire)
Supply Current: <3.0 mA
Insulation Resistance: 100 MΩ @ 50 V
Accuracy: ±0.4% BFSL
Hysteresis: ±0.2% FS
Repeatability: ±0.05% FS
Stability: ±1.0%/year
Gauges: Thin-film polysilicone
Diaphragm: 17-4 PH stainless steel
Case: 300 Series stainless steel
Durability: 100 million cycles
Operating Temperature: -48 to 90°C (-55 to 195°F)
Compensated Temperature: -29 to 82°C (-20 to 180°F)
Thermal Zero Effect: ±0.07% FS/°C
Thermal Span Effect: ±0.07% FS/°C
Proof Pressure:
    15 to 2000 psi = 200% FS
    3000 to 5000 psi = 150% FS
    7500 to 20,000 psi = 120% FS
Burst Pressure:
    15 to 2000 psi = 800% FS
    3000 to 5000 psi = 500% FS
    7500 to 20,000 psi = 500% FS
Pressure Connection:
    15 to 10,000 psi = ¼ NPT
    15,000 and 20,000 psi = female Aminco fitting
Electrical Connection: Cable version NOT CE approved. The connector version is CE approved
Mating Connector: PT06F8-4S-R (not included)
Weight: 128 g (4.5 oz) without cable
Response Time: 5 ms
Construction: Sealed units, except PX603 ≤500 psi is vented to room
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PT06F8-4S-R
36,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
Mating connector RoHS compliant for PX613 series (sold separately)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: 15,000 and 20,000 psi models supplied with female AMINCO fitting.
Ordering Example: (1) PT06F8-4S-R mating connector (sold separately), €36,55  plus (1) PX613-500G5V is a connector style transducer with a range of 0 to 500 psi, €581,66, €36,55 + 581,66 = €618,21

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Style Wählen Sie:
13 für Connector Style

(2) Range Wählen Sie:
30VAC für 0-30 Inches of Mercury vacuum
30V15G für 30 In Hg vacuum to 15 psig
30V30G für 30 In Hg vacuum to 30 psig
30V60G für 30 In Hg vacuum to 60 psig
015G für 0-15 psig
030G für 0-30 psig
060G für 0-60 psig
100G für 0-100 psig
150G für 0-150 psig
200G für 0-200 psig
300G für 0-300 psig
500G für 0-500 psig
1KG für 0-1000 psig
2KG für 0-2000 psig
3KG für 0-3000 psig
5KG für 0-5000 psig
7.5KG für 0-7500 psig
10KG für 0-10000 psig
15KG für 0-15000 psig (AMINCO fitting)
20KG für 0-20000 psig (AMINCO fitting)
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.