Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

High Accurate, Low Pressure Laboratory Transmitter

PX655

 | PX655

711,34 PX655-01DI

1 year warranty CE
  • IDEAL APPLICATIONS
  • Clean Rooms
  • HVAC
  • Fume Hoods
  • Laboratory Monitoring
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Excitation: 12 to 36 Vdc
Output: 4 to 20 mA (2 wire)
Linearity: 0.3% FS (BFSL)
Hysteresis: 0.02% FS
Repeatability: 0.05% FS
Operating Temp: -29 to 72°C (-20 to 160°F)
Compensated Temp: 2 to 57°C (35 to 135°F)
Thermal Effects:
    Zero: 0.015% FS/°F
    Span: 0.015% rdg/°F
Proof Pressure: 15 psi
Burst Pressure: 20 psi
Static Pressure: 25 psi
Gage Type: Capacitance
Max Loop Resistance: (Supply voltage - 12) x 50 Ω
Calibration Report: NIST cal at 25, 50, 75 and 100% FS; upscale and downscale provided
Response Time: 250 ms
Wetted Parts: Dry, clean, non-corrosive gases only
Enclosure: NEMA 2 (IP62), 107 H x 117 W x 53 mm D (4.2 x 4.6 x 2.1")
Pressure Port: ¼ barbed fittings (tubing TY-316-100)
Electrical Connection: Screw terminal
Weight: 368 g (13 oz)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
PX655-0.1DI
908,95
Lieferzeit: 7 Wochen
 
low pressure, laboratory transmitter with a range of 0-0.1" of water
  
PX655-0.25DI
785,53
Lieferzeit: 7 Wochen
 
low pressure, laboratory transmitter with a range of 0-0.25" of water
  
PX655-0.5DI
764,05
Lieferzeit: 7 Wochen
 
low pressure, laboratory transmitter with a range of 0-0.5" of water
  
PX655-01DI
711,34
Lieferzeit: 7 Wochen
 
low pressure, laboratory transmitter with a range of 0-1" of water
  
PX655-02DI
711,34
Lieferzeit: 4 Wochen
 
low pressure, laboratory transmitter with a range of 0-2" of water
  
PX655-03DI
711,34
Lieferzeit: 7 Wochen
 
low pressure, laboratory transmitter with a range of 0-3" of water
  
PX655-05DI
673,49
Lieferzeit: 4 Wochen
 
low pressure, laboratory transmitter with a range of 0-5" of water
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX655-10DI
PX655-10DI
673,49
Lieferzeit: 7 Wochen
 
low pressure, laboratory transmitter with a range of 0-10" of water
  
PX655-25DI
711,34
Lieferzeit: 1 Woche
 
low pressure, laboratory transmitter with a range of 0-25" of water
  
PX655-50DI
687,96
Lieferzeit: 7 Wochen
 
low pressure, laboratory transmitter with a range of 0-50" of water
  
PX655-0.05BDI
829,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
low pressure, laboratory transmitter with a bidirectional range of ±0.05" of water
  
PX655-0.25BDI
764,05
Lieferzeit: 1 Woche
 
low pressure, laboratory transmitter with a bidirectional range of ±0.25" of water
  
PX655-0.5BDI
711,34
Lieferzeit: 7 Wochen
 
low pressure, laboratory transmitter with a bidirectional range of ±0.5" of water
  
PX655-01BDI
711,34
Lieferzeit: 1 Woche
 
low pressure, laboratory transmitter with a bidirectional range of ±1" of water
  
PX655-2.5BDI
711,34
Lieferzeit: 1 Woche
 
low pressure, laboratory transmitter with a bidirectional range of ±2.5" of water
  
PX655-05BDI
711,34
Lieferzeit: 7 Wochen
 
low pressure, laboratory transmitter with a bidirectional range of ±5" of water
  
PX655-10BDI
684,17
Lieferzeit: 7 Wochen
 
low pressure, laboratory transmitter with a bidirectional range of ±10" of water
  
PX655-25BDI
711,34
Lieferzeit: 7 Wochen
 
low pressure, laboratory transmitter with a bidirectional range of ±25" of water
  
PX655-50BDI
684,17
Lieferzeit: 1 Woche
 
low pressure, laboratory transmitter with a bidirectional range of ±50" of water
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operator’s manual and NIST calibration certificate.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.