Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Vakuum-Druckaufnehmer / Drucktransmitter

PXM309-VAC, PXM319-VAC, PXM359-VAC

PXM309-VAC Vakuum-Druckaufnehmer / Drucktransmitter | PXM309-VAC, PXM319-VAC, PXM359-VAC

PXM309-VAC Vakuum-Druckaufnehmer / Drucktransmitter

  • Vakuumdruckbereich -1 bis 0 bar
  • Bidirektionaler Druckbereich -1 bis +1 bar
  • Werkskalibrierzertifikat mit 5 Punkten
  • Hohe Genauigkeit von ±0,25% des Endwerts (Linearität, Hysterese und Wiederholbarkeit kombiniert, nach BSFL)
  • 1% Gesamtfehlerbereich
  • Verpolungs- und überspannungsfest
  • Kompensierter Temperaturbereich -20 bis 85°C
  • 0-10 V DC- oder 4-20 mA-Ausgang
  • Anschlüsse: Kabel, Mini-DIN- oder M12-Steckverbinder
  • Druckanschluss G 1⁄4"-Außengewinde
  • Schutzart IP65
  • Silizium-Drucksensor
  • Auch als Druckaufnehmer für Absolut- und Relativdruck verfügbar
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie auf diesen Link, um mehr über Druckaufnehmer allgemein oder über unsere anwenderspezifischen Druckaufnehmer zu erfahren.

Die Vakuum-Druckaufnehmer / Drucktransmitter der Serie PXM309 von OMEGA sind für industrielle Anwendungen ausgelegt und verwenden einen hochgenau mikrogefertigten Silizium-Drucksensor, der durch eine Edelstahlmembran geschützt ist. Der Druck wird über eine dünne Ölschicht übertragen, die für eine hohe Genauigkeit und Stabilität des Drucksensors sorgt. Das Ergebnis ist eine Messunsicherheit von 0,25% des Endwerts bei 25°C (nach BSLF) und ein Gesamtfehlerbereich von 1%.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: Verpolungs- und überspannungsfest
0 bis 10 V DC-Ausgang: 15 bis 30 V DC bei 10 mA
4 bis 20 mA-Ausgang: 9 bis 30 V DC
Statische Genauigkeit: ±0,25% des Endwerts bei 25°C (einschließlich Linearität, Hysterese und Wiederholbarkeit)
Langzeitstabilität (1 Jahr): ±0,25% des Endwerts
Gesamtfehlerbereich: ±1% vom Prozessdruck (Anmerkung: Der Gesamtfehlerbereich beinhaltet alle Messunsicherheiten, temperaturbedingte Fehler sowie Null- und Endwerttoleranzen.)
Isolation (Gehäuse gegen beliebige Leitung): 1 MOhm bei 25 V DC
Druckzyklen: 1 x 107 Volllastzyklen
Überlastdruck: 3 x Nenndruck, mindestens jedoch 1,38 bar
Berstdruck: 4 × Nenndruck
Kompensierter Temperaturbereich: -20 bis 85°C
Betriebstemperatur: -40 bis 85°C
Ansprechzeit: 1 ms
Bandbreite: DC bis 1 kHz typisch
Druckanschluss: G 1⁄4"-Außengewinde
Medienberührte Teile: 316 SS
CE-Konformität: EC55022, EC55011 Emissions Klasse A&B
IEC: 61000-2, -3, -4, -5, -6 und -9
Stöße: 50 g, 11 ms halbsinusförmig
Vibration: ±20 g
Elektrische Anschlüsse
PXM309: 1,5 m 2-adriges Kabel bei mA-Ausgang bzw. 3-adriges Kabel bei 10 V-Ausgang
PXM319: Mini-DIN-Steckverbinder, passender Gegenstecker im Lieferumfang enthalten
PXM359: 4-poliger M12-Steckverbinder
RoHS-konform: Ja
Gewicht: ca. 150 g, je nach Konfiguration

Druckaufnehmer PXM309-VAC mit Kabelanschluss Druckaufnehmer PXM319-VAC mit Mini-DIN-Steckverbinder Druckaufnehmer PXM359-VAC mit M12-Steckverbinder
     
PXM309-VAC Druckaufnehmer mit Kabelanschluss PXM319-VAC Druckaufnehmer mit Mini-DIN-Steckverbinder PXM359-VAC Druckaufnehmer mit M12-Steckverbinder

Abmessungen und Ausgangsverdrahtung

Abmessungen und Ausgangsverdrahtung Drucktransmitter PXM309-VAC

Schutzart

Modell Elektrischer Anschluss Schutzart
Absolut Relativ
 PXM309-VAC  1,5 m Kabel (mA-Ausgang: 2-adrig, 10 V-Ausgang: 3-adrig) IP67 IP67
 PXM319-VAC  Mini-DIN-Steckverbinder IP67 IP65
 PXM359-VAC   4-poliger M12-Steckverbinder
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Druckaufnehmer für Vakuumdruckbereich -1 bis 0 bar mit 4-20 mA-Ausgang
PXM319-001VI
187,67
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Vakuum-Druckaufnehmer -1 bis 0 bar mit Mini-DIN-Steckverbinder
PXM309-001VI
187,67
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Vakuum-Druckaufnehmer -1 bis 0 bar mit 1,5 m Kabel
PXM359-001VI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Vakuum-Druckaufnehmer -1 bis 0 bar mit M12-Steckverbinder
Druckaufnehmer für Vakuumdruckbereich -1 bis 0 bar mit 0-10 V DC-Ausgang
PXM319-001V10V
187,67
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Vakuum-Druckaufnehmer -1 bis 0 bar mit Mini-DIN-Steckverbinder
PXM309-001V10V
187,67
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Vakuum-Druckaufnehmer -1 bis 0 bar mit 1,5 m Kabel
PXM359-001V10V
210,08
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Vakuum-Druckaufnehmer -1 bis 0 bar mit M12-Steckverbinder
Druckaufnehmer für bidirektionalen Druckbereich -1 bis +1 bar mit 4-20 mA-Ausgang
PXM319-001CGI
187,67
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Vakuum-Druckaufnehmer bidirektional -1 bis +1 bar mit Mini-DIN-Steckverbinder
PXM309-001CGI
187,67
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Vakuum-Druckaufnehmer bidirektional -1 bis +1 bar mit 1,5 m Kabel
PXM359-001CGI
210,08
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Vakuum-Druckaufnehmer bidirektional -1 bis +1 bar mit M12-Steckverbinder
Druckaufnehmer für bidirektionalen Druckbereich -1 bis +1 bar mit 0-10 V-Ausgang
PXM319-001CG10V
187,67
Lieferzeit: ab Lager
 
Vakuum-Druckaufnehmer bidirektional -1 bis +1 bar mit Mini-DIN-Steckverbinder
PXM309-001CG10V
187,67
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Vakuum-Druckaufnehmer bidirektional -1 bis +1 bar mit 1,5 m Kabel
PXM359-001CG10V
210,08
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Vakuum-Druckaufnehmer bidirektional -1 bis +1 bar mit M12-Steckverbinder
Zubehör
PS-4G-MG
18,94
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Druckspitzensicherung, G1/4"-Anschluss, Dampf/Gas
PS-4D-MG
18,94
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Druckspitzensicherung, G1/4"-Anschluss, Öl
PS-4E-MG
18,94
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Druckspitzensicherung, G1/4"-Anschluss, Wasser/Leichtöl
CA-359-4PC22-2M
97,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
Belüftetes Kabel mit passendem M12-Steckverbinder und abisolierten Leitungsenden für PXM359, Länge 2 m
CA-359-4PC22-5M
140,59
Lieferzeit: 1 Woche
 
Belüftetes Kabel mit passendem M12-Steckverbinder und abisolierten Leitungsenden für PXM359, Länge 5 m
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Werkskalibrierzertifikat mit 5 Punkten.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.