Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Quick Disconnect Thermocouples with mini plug 0.25 to 3.2 mm dia

SICSS, SCASS, SCAXL, SNNXL, SCXSS, SCPSS (ANSI)

Fine diameter thermocouples with mini plug | SICSS, SCASS, SCAXL, SNNXL, SCXSS, SCPSS (ANSI)

Fine diameter thermocouples with mini plug

  • Also Available with M12
    and M8 style connectors
  • Glass Filled Nylon Connector Body Rated to 220°C
  • 304 SS, Inconel, or Super OMEGACLAD™ XL Sheath
  • Standard 150 mm (6 in) and 300 mm (12 in) Sheath Lengths
  • Sheath Diameters from 0.25 mm (0.010 in) to 3.2 mm (0.125 in)
  • Smallest Dia. 0.25 mm Available in J, K, T Only
  • Grounded, Ungrounded/Insulated, or Exposed Junction
  • Colour-Coded SMP Miniature Thermocouple Plug
  • Custom Length Available
  • Mating Connector, Cable Clamp, and Locking Clip sold Separately
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA's Quick Disconnect Thermocouples with Miniature Connectors are high quality, economical thermocouple probes. They feature a glass filled nylon connector which is rated for temperatures up to 220°C(425°F). The probes are available with diameters as small as 0.25 mm (0.010 inches) and as large as to 3.2 mm (0.125 inches).

A few examples of models are in the "To Order" Box below. Please Use the "PART NUMBER BUILDER" to get price and availabilty of the configuration you need.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TC probes with IEC connectors
  
SCASS-IM025U-150
136,80
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type K, 150 mm long 0.25 mm dia. 304SS sheath. Insulated junction.
  
SCASS-IM025U-300
132,90
Lieferzeit: ab Lager
 
Type K, 300 mm long 0.25 mm dia. 304SS sheath. Insulated junction.
  
SCASS-IM050U-150
59,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type K, 150 mm long 0.50 mm dia. 304SS sheath. Insulated junction.
  
SCASS-IM075U-150
59,20
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Type K, 150 mm long 0.75 mm dia. 304SS sheath. Insulated junction.
TC probes with ANSI Connectors
  
SCASS-010G-6
98,48
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Type K, 150 mm long 0.25 mm dia. 304SS sheath. Grounded junction.
  
SCASS-010G-12
101,96
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type K, 300 mm long 0.25 mm dia. 304SS sheath. Grounded junction.
  
SCASS-010U-6
136,80
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Type K, 150 mm long 0.25 mm dia. 304SS sheath. Insulated junction.
  
SCASS-010U-12
140,30
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Type K, 300 mm long 0.25 mm dia. 304SS sheath. Insulated junction.
  
SCASS-020G-6
55,94
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Type K, 150 mm long 0.5 mm dia 304SS sheath. Grounded junction.
  
SCASS-020G-12
57,58
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type K, 300 mm long 0.5 mm dia 304SS sheath. Grounded junction.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCASS-020U-12
SCASS-020U-12
60,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type K, 300 mm long 0.5 mm dia 304SS sheath. Insulated junction.
  
SCASS-032G-6
55,94
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Type K, 150 mm long 0.8 mm dia 304SS sheath. Grounded junction.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCASS-032U-12
SCASS-032U-12
60,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type K, 300 mm long 0.8 mm dia 304SS sheath. Insulated junction.
Accessories
  
SMPW-CC-K-F
5,23
Lieferzeit: ab Lager
 
K type thermocouple mini socket with cable clamp. Yellow
  
SMPW-CC-KI-F
5,23
Lieferzeit: ab Lager
 
K type thermocouple mini socket with cable clamp. Green
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Mating socket not supplied. Please order separately from "accessories" section in the to-order table above.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermocouple Type Wählen Sie:
SCA für Type K
SCP für Type T
SIC für Type J
SNN für Type N

(2) Sheath Material Wählen Sie:
SS für 304 Stainless Steel
IN für Inconel Sheath
XL für Super OMEGACLAD (Type K and N Only)

(3) Sheath Diameter Wählen Sie:
010 für .010 Inches (0.25 mm) (J K T Only)
020 für .020 Inches (0.5 mm)
032 für .032 Inches (0.8 mm)
040 für .040 Inches (1 mm)
062 für .062 Inches (1.6 mm)
125 für .125 Inches (3.2 mm)

(4) Thermocouple Junction Wählen Sie:
G für Grounded
U für Ungrounded/Insulated
E für Exposed

(5) Sheath Length Wählen Sie:
6 für 6 Inches (150 mm)
12 für 12 Inches (300 mm)
CUSTOM für custom length in inches(whole numbers only up to 120 inches (3 m) max.)
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.