Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

High Temperature Thermocouple Assemblies Platinum Thermocouples and Ceramic Protection Tubes Model Numbers RAT-(*)-12, SAT-(*)-12, BAT-(*)-12

RAT, SAT, and BAT Series

High Temperature Thermocouple Assemblies Platinum Thermocouples and Ceramic Protection Tubes Model Numbers RAT-(*)-12, SAT-(*)-12, BAT-(*)-12 | RAT, SAT, and BAT Series

666,20 RAT-30-12

  • Up to 1650°C (3000°F) Rating
  • Oxidizing or Reducing Atmospheres
  • Connection Head With Terminal Block
  • Custom Probe Lengths Available
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Type R, S, or B Platinum Thermocouple enclosed in a high purity alumina protection tube. Standard construction includes cast iron NB1-2 connection head and 1/2" NPT fitting. For use at temperatures up to 1650°C (3000°F). Elements are insulated by a double bore high purity hard-fired alumina insulator.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRAT-30-12
RAT-30-12
666,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
R type 30 AWG thermocouple assembly including: 12 inch probe, ceramic tube and protection head
  
RAT-24-12
1.768,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
R type 24 AWG thermocouple assembly including: 12 inch probe, ceramic tube and protection head
  
RAT-20-12
4.091,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
R type 20 AWG thermocouple assembly including: 12 inch probe, ceramic tube and protection head
  
SAT-30-12
666,20
Lieferzeit: 7 Wochen
 
S type 30 AWG thermocouple assembly including: 12 inch probe, ceramic tube and protection head
  
SAT-24-12
1.768,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
S type 24 AWG thermocouple assembly including: 12 inch probe, ceramic tube and protection head
  
SAT-20-12
4.091,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
S type 20 AWG thermocouple assembly including: 12 inch probe, ceramic tube and protection head
  
BAT-30-12
788,08
Lieferzeit: 7 Wochen
 
B type 30 AWG thermocouple assembly including: 12 inch probe, ceramic tube and protection head
  
BAT-24-12
2.132,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
B type 24 AWG thermocouple assembly including: 12 inch probe, ceramic tube and protection head
  
BAT-20-12
4.880,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
B type 20 AWG thermocouple assembly including: 12 inch probe, ceramic tube and protection head
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Alumina tube shipped separately to avoid breakage. Shipped unassembled.
* Replacement elements include sufficient length to reach terminals in head
**Use part number builder below to choose assembly replacement elements.


Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Insulation Type Wählen Sie:
BARE für Bare Element No Insulation
XDH für Double-Hole Round Insulators

(2) Wählen Sie:
20 für 20 AWG Wire Size
24 für 24 AWG Wire Size
30 für 30 AWG Wire Size

(3) 12 Inch Element and Thermocouple Type Wählen Sie:
R-12 für 12 Inch Element R Type Thermocouple
B-12 für 12 Inch Element B Type Thermocouple
S-12 für 12 Inch Element S Type Thermocouple
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.